(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NB103-60TLA
ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF ノーヒューズブレーカホゴツキ

ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF NB103-60TLA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,380円
税込単価
15,818円

NB型100AF【仕様】 ●フレーム:100AF ●相線式:1φ3W ●極数・...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    100AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    130
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行(mm):
    87
  • 取付方法詳細:
    ネジ止め
  • JIS規格:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 引外し方式:
    完全電磁式
  • 電線接続方式:
    線押え
  • 最大接続可能電線(mm2):
    60
  • 逆接続:
    不可

型番

NB103-60TLA 解除

Loading...

NB103-60TLA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NB103-60TLA

60

1個

14,380( 15,818円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NB型100AF

【仕様】
 ●フレーム:100AF
 ●相線式:1φ3W
 ●極数・素子数:3P2E
 ●定格電圧:AC100/200V
 ●定格電流:60A / 75A / 100A の3タイプ
 ●電気用品安全法:適合
 ●適合JIS規格:C8201-2-1 Annex2

Loading...

NB103-60TLAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AFの型番NB103-60TLAのページです。
型番NB103-60TLAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

      ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

      ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

        ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL

        ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL

          ノーヒューズブレーカ NL103-75・NL103-100

          ノーヒューズブレーカ NL103-75・NL103-100

            ノーヒューズブレーカ NX-S 100AF

            ノーヒューズブレーカ NX-S 100AF

              ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

              ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

                ノーヒューズブレーカ NCS-F

                ノーヒューズブレーカ NCS-F

                  ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

                  ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

                    ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NLH-Mシリーズ

                    ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NLH-Mシリーズ

                      ノーヒューズブレーカ NB 接続方式表面型

                      ノーヒューズブレーカ NB 接続方式表面型

                        ノーヒューズブレーカ NL-E

                        ノーヒューズブレーカ NL-E

                          ノーヒューズブレーカ SS

                          ノーヒューズブレーカ SS

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 14,380円 8,290円 17,575円 6,269円 8,920円 20,743円 28,129円 3,220円 6,589円 1,600円 5,520円 2,280円 1,920円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム(AF) 100AF 50AF 100AF~199AF 100AF 100AF 100AF 200AF~399AF 50AF 60AF 50AF - - 30AF以下
                            極数 3 3 3 3 3 - 3 2 3 2 - - 2
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - -
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型
                            代表規格 PSE PSE - PSE PSE PSE - PSE PSE PSE - PSE PSE

                            ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NB103-100TLA
                            NB103-75TLA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)

                            14,380円

                            ( 15,818円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100

                            14,380円

                            ( 15,818円 )
                            1個 -

                            3日目

                            75

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました