(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NL63-30TLS
ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS ノーヒューズブレーカ

ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS NL63-30TLS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,589円
税込単価
7,248円

自家用発電連系側(2次送り用)【仕様】・フレーム:60AF・相線式:1Φ3W・...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    60AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行(mm):
    78
  • 取付方法詳細:
    ネジ止め
  • JIS規格:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 引外し方式:
    完全電磁式
  • 電線接続方式:
    線押え
  • 最大接続可能電線(mm2):
    22
  • 逆接続:
  • 備考:
    逆接続は自家用発電システム使用時のみ

型番

NL63-30TLS 解除

Loading...

NL63-30TLS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NL63-30TLS

30

1個

6,589( 7,248円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自家用発電連系側(2次送り用)
【仕様】
・フレーム:60AF
・相線式:1Φ3W
・極数・素子数:3P3E
・定格電圧:AC100/200V
・定格電流:20A/30A/40A/50A の4タイプ
・電気用品安全法:適合
・適合JIS規格:C8211 Annex2

Loading...

NL63-30TLSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLSの型番NL63-30TLSのページです。
型番NL63-30TLSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

      ノーヒューズブレーカ NX-S 100AF

      ノーヒューズブレーカ NX-S 100AF

        ノーヒューズブレーカ 単3専用 NLGS-TL 60AF

        ノーヒューズブレーカ 単3専用 NLGS-TL 60AF

          ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

          ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

            ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

            ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

              ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL

              ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL

                ノーヒューズブレーカ(漏電警報付)NRZ 225AF 逆接続不可

                ノーヒューズブレーカ(漏電警報付)NRZ 225AF 逆接続不可

                  ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ 225AF

                  ノーヒューズブレーカ(漏電警報付・単3中性線欠相保護付) NRZ 225AF

                    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

                    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

                      ノーヒューズブレーカ NB 接続方式表面型

                      ノーヒューズブレーカ NB 接続方式表面型

                        ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

                        ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

                          ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 250AF

                          ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 250AF

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 6,589円 28,129円 20,743円 6,900円 8,290円 14,380円 6,269円 31,277円 33,480円 17,575円 5,520円 4,020円 31,277円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            アンペアフレーム(AF) 60AF 200AF~399AF 100AF 60AF 50AF 100AF 100AF 200AF~399AF 200AF~399AF 100AF~199AF - - 200AF~399AF
                            極数 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 - - 3
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - -
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型
                            代表規格 PSE - PSE PSE PSE PSE PSE - - - - PSE -

                            ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NL63-20TLS
                            NL63-40TLS
                            NL63-50TLS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)

                            6,589円

                            ( 7,248円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            20

                            6,589円

                            ( 7,248円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            40

                            6,589円

                            ( 7,248円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            50

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました