(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノーヒューズブレーカ NCS-F

ノーヒューズブレーカ NCS-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,220円
税込価格
3,542円

分岐回路用(ホーム分電盤Fタイプ)【仕様】 ●フレーム:50AF ●極数・素子...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    50AF
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    その他
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    70
  • 寸法 幅(mm):
    20
  • 寸法 奥行(mm):
    62
  • 取付方法詳細:
    金具止め
  • JIS規格:
  • 定格使用電圧(V):
    AC200(100/200)
  • 引外し方式:
    熱動電磁式
  • 電線接続方式:
    ソルダレス
  • 逆接続:
    不可

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
最大接続可能電線(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
8

1個

3,220( 3,542円 )

3日目

50
14(付属棒使用)

1個

3,220( 3,542円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分岐回路用(ホーム分電盤Fタイプ)

【仕様】
 ●フレーム:50AF
 ●極数・素子数:2P2E
 ●定格電圧:AC200V(100/200V)
 ●定格電流:40A / 50A の2タイプ
 ●電気用品安全法:適合
 ●適合JIS規格:C8211 Annex2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーヒューズブレーカ NCS-F

ノーヒューズブレーカ NCS-F

    ノーヒューズブレーカ NCS-S

    ノーヒューズブレーカ NCS-S

      ノーヒューズブレーカ NCB-S

      ノーヒューズブレーカ NCB-S

        ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NCBシリーズ

        ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NCBシリーズ

          ブレードノーヒューズ ブレーカ

          ブレードノーヒューズ ブレーカ

            ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

            ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

              ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NLH-Mシリーズ

              ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NLH-Mシリーズ

                プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)

                プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)

                  BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器

                  BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器

                    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

                    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

                      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAG(32AF/50AF)

                      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAG(32AF/50AF)

                        WS-Vシリーズ BH形 ノーヒューズ遮断器

                        WS-Vシリーズ BH形 ノーヒューズ遮断器

                          ノーヒューズブレーカ NB 接続方式表面型

                          ノーヒューズブレーカ NB 接続方式表面型

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 三菱電機 河村電器産業 富士電機機器制御 三菱電機 河村電器産業
                            通常価格 3,220円 1,000円 912円 1,190円 2,340円 4,020円 1,600円 2,347円 1,990円 14,380円 2,989円 1,490円 5,520円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム(AF) 50AF 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 - 50AF 30AF以下 50AF 100AF - - -
                            極数 2 2 2 2 2 - 2 2 2 3 - - -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 - - 2.5 - - - - -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - - - -
                            取付方法 その他 その他 その他 その他 - - その他 プラグインタイプ ネジ止め - DIN/ネジ止め - -

                            ノーヒューズブレーカ NCS-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました