(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP63T
トルクスねじ/トルクス・ドライバー RP63T(S) トルクスドライバー

トルクスねじ/トルクス・ドライバー RP63T(S) RP63T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,668円
税込単価
1,835円

【特長】・プラス・マイナスドライバーで回すことができない頭部が星型のねじです。

詳細情報を確認する

Loading...

RP63T の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番セット内容
RP63TSトルクスドライバー1本、トルクスねじ30個
RP63Tトルクスドライバー1本

型番リスト

型番
商品タイプ
分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP63T

単品
ドライバー

1個

1,668( 1,835円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラス・マイナスドライバーで回すことができない頭部が星型のねじです。

カタログ

 

RP63Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスねじ/トルクス・ドライバー RP63T(S)の型番RP63Tのページです。
型番RP63Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクスねじ/トルクス・ドライバー RP63T(S)

トルクスねじ/トルクス・ドライバー RP63T(S)

    メンテナンス用キーボード台 RPT18

    メンテナンス用キーボード台 RPT18

      ダイキャストPCボードホルダー PCBシリーズ

      ダイキャストPCボードホルダー PCBシリーズ

        フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

        フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

          LR型ラック収納棚サポートアングル

          LR型ラック収納棚サポートアングル

            ケーブルホルダー RP87 RPS872 RPEV87

            ケーブルホルダー RP87 RPS872 RPEV87

              コネクタフレームG RKPシリーズ

              コネクタフレームG RKPシリーズ

                化粧ねじ RP74

                化粧ねじ RP74

                  L型レール RP965・RPK965・RPG965

                  L型レール RP965・RPK965・RPG965

                    連結用架台 RPO77 オプションパーツ

                    連結用架台 RPO77 オプションパーツ

                      スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                      スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                        PC用アクセサリー TS システムセクション17 x 73 mm

                        PC用アクセサリー TS システムセクション17 x 73 mm

                          メーカー 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 摂津金属工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 リタール
                          通常価格 1,668円 13,537円 3,888円 2,904円 1,577円 3,132円 4,644円 2,345円 1,522円 5,408円 4,624円 9,234円
                          通常出荷日 9日目   9日目   2日目   9日目   2日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                          種類 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 フレーム・レール ねじ・ナット・その他部品 フレーム・レール パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品

                          トルクスねじ/トルクス・ドライバー RP63T(S)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          RP63TS
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          商品タイプ 分類

                          2,770円

                          ( 3,047円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          セット品ドライバー/ねじ

                          ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました