(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP17-1B
とび出し防止ストッパー RP17 トビダシボウシストッパー

とび出し防止ストッパー RP17 RP17-1B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,257円
税込単価
2,483円

機器のとび出しを防止【特長】 ●固定ベルト用の開口部があります。 ●スライド式...

詳細情報を確認する

Loading...

RP17-1B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP17-1B

ねじ止め式
適応オプション:RP16

1個

2,257( 2,483円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機器のとび出しを防止

【特長】
 ●固定ベルト用の開口部があります。
 ●スライド式台板などに取付けて使用します。
 ●機器をベルトで固定する場合は、ねじ止め式を ご利用ください。
【仕様】
 ●材質:鋼板 / 板厚:1.6mm / 処理:メッキ
【セット内容】
 ●とび出し防止ストッパー:2本 / 取付ねじ

RP17-1Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

とび出し防止ストッパー RP17の型番RP17-1Bのページです。
型番RP17-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

とび出し防止ストッパー RP17

とび出し防止ストッパー RP17

    転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

    転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

      ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871

      ケーブル収納ユニット 前面取付用 RP871

        スリット付台板 RP15シリーズ

        スリット付台板 RP15シリーズ

          フロアースタンド固定金具 RP□731

          フロアースタンド固定金具 RP□731

            フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

            フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

              メンテナンス用キーボード台 RPT18

              メンテナンス用キーボード台 RPT18

                スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプション

                スリット付スライド式台板  〈RP16〉 AVSTオプション

                  セキュリティねじ RP63

                  セキュリティねじ RP63

                    連結金具 〈RP76〉 AVSTオプション

                    連結金具 〈RP76〉 AVSTオプション

                      BR型ラック収納棚用落下防止バー

                      BR型ラック収納棚用落下防止バー

                        ケーブルサポート RP84・RPK84・RPN84

                        ケーブルサポート RP84・RPK84・RPN84

                          ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

                          ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 2,251円 3,986円 2,683円 5,789円 2,904円 2,904円 13,537円 21,672円 1,742円 1,098円 1,622円 2,679円 4,527円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   3日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目  
                            種類 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品
                            ブラック - - ブラック - - - - - - - ブラック -
                            寸法(mm) W426xH20 - - - - - - - - - - - -

                            とび出し防止ストッパー RP17のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP17-1RB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 備考

                            2,251円

                            ( 2,476円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            両面テープ適応オプション:RP15(S)、RP16-M

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました