(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSVT-1
テンションメンバ押えセット テンションメンバオサエセット

テンションメンバ押えセット HSVT-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,072円
税込単価
2,279円

【仕様】・適用テンションメンバ径 Φ6.5mm以下【セット内容】・テンションメ...

詳細情報を確認する

Loading...

HSVT-1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番仕様
HSVT-11条用
HSVT-22条用
HSVT-33条用

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSVT-1

1条用

1個

2,072( 2,279円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適用テンションメンバ径 Φ6.5mm以下
【セット内容】
・テンションメンバ押え×1、ネジ類一式、木ネジ×2

カタログ

 

商品担当おすすめ

HSVT-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンションメンバ押えセットの型番HSVT-1のページです。
型番HSVT-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テンションメンバ押えセット

テンションメンバ押えセット

    リチウム電池ホルダー CR123Aシリーズ

    リチウム電池ホルダー CR123Aシリーズ

      BK型コイン電池ホルダー

      BK型コイン電池ホルダー

        ボタン電池ホルダー PD23シリーズ

        ボタン電池ホルダー PD23シリーズ

          BP23-HD 配線ダクト取付金具

          BP23-HD 配線ダクト取付金具

            リチウム電池ホルダー CR2シリーズ

            リチウム電池ホルダー CR2シリーズ

              ビスセット MTシリーズ

              ビスセット MTシリーズ

                LDN型リード線付埋込電池ボックス

                LDN型リード線付埋込電池ボックス

                  絶縁支持物 CBSガイシ CBS-ED

                  絶縁支持物 CBSガイシ CBS-ED

                    BP63 高圧クリート

                    BP63 高圧クリート

                      BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

                      BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

                        RD15-D 台板(FOD用)

                        RD15-D 台板(FOD用)

                          LD型埋込電池ボックス

                          LD型埋込電池ボックス

                            メーカー 河村電器産業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 カメダデンキ 日東工業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業
                            通常価格 2,068円 238円 414円 248円 1,145円 239円 71円 547円 442円 543円 8,472円 8,449円 409円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 金具 電池部品 - 電池部品 金具 電池部品 - - 金具 金具 金具 -

                            テンションメンバ押えセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSVT-2
                            HSVT-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            2,068円

                            ( 2,275円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2条用

                            2,179円

                            ( 2,397円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3条用

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました