(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JT15-35
チャンネルベース(基台) JT チャンネルベースJT

チャンネルベース(基台) JT JT15-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
22,909円
税込単価
25,200円

【特長】・自立キャビネットに対応したタカサ100mm のOA フロア用チャンネ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    基台
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    100
  • 材質:
    鋼板(SPHC)

Loading...

JT15-35 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質鋼板(SPHC)
板厚t3.2
表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
クリーム(マンセル2.5Y9/1)塗装
適用屋内・屋外兼用

外観図

チャンネルベース(基台) JT 外観図

規格表

チャンネルベース(基台) JT 規格表
  • ベージュ色は下表の品番です。クリーム色は品番末尾にKをつけてください。

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
寸法 奥行 D(mm)(mm)
板厚(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JT15-35

500
350
ベージュ(5Y7/1)
3.2
適応キャビネット:ヨコ 500 x フカサ 350mm

1個

22,909( 25,200円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立キャビネットに対応したタカサ100mm のOA フロア用チャンネルベースです。(J、JO、JOM)
・ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。
・耐震性に優れています。
・調整ネジにより水平出しが容易に行えます。
【仕様】
・材質:鋼板(SPHC)/板厚:3.2mm
・表面処理:ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装、クリーム(マンセル2.5Y9/1)塗装
・適用 :屋内・屋外兼用

カタログ

 

JT15-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンネルベース(基台) JTの型番JT15-35のページです。
型番JT15-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンネルベース(基台) JT

チャンネルベース(基台) JT

    チャンネルベース(基台) JTZ

    チャンネルベース(基台) JTZ

      EX-2Z E用自立用基台

      EX-2Z E用自立用基台

        ZA 基台 深さ200mm

        ZA 基台 深さ200mm

          ZA 基台 深さ120mm

          ZA 基台 深さ120mm

            ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

            ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

              EX-1Z E用自立用基台

              EX-1Z E用自立用基台

                EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

                EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

                  ZA 基台 深さ300mm

                  ZA 基台 深さ300mm

                    TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

                    TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

                      Z キャビネットスタンド

                      Z キャビネットスタンド

                        SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

                        SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

                          SZA ステンレス基台

                          SZA ステンレス基台

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 20,664円 21,826円 24,089円 6,216円 5,969円 7,605円 14,399円 20,409円 8,463円 10,354円 3,721円 36,214円 21,696円
                            通常出荷日 9日目   9日目   2日目~   2日目~   3日目~   3日目   2日目~   9日目   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~  
                            用途 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 スタンド その他 基台
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 100 200 200 - - 100 100 - - - - 100 -
                            材質 鋼板(SPHC) 鋼板(SPHC) - - - - - - - - - - -

                            チャンネルベース(基台) JTのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            装置の盤のベースとして
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/08
                            サイズが合っていましたので、この商品を選定しました。装置の盤のベースとして使用しています。くり抜いてある面の位置が若干合わなかったので、追加工して使用しました。強度などには問題はなく、気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JT110-50K
                            JT112-35
                            JT112-35K
                            JT15-35K
                            JT16-35
                            JT16-35K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 横 W(mm)
                            (mm)
                            寸法 奥行 D(mm)
                            (mm)
                            板厚
                            (mm)
                            備考

                            39,092円

                            ( 43,001円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1000500クリーム(2.5Y9/1)t3.2適応キャビネット:ヨコ 1000 x フカサ 500mm

                            30,999円

                            ( 34,099円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1200350ベージュ(5Y7/1)t3.2適応キャビネット:ヨコ 1200 x フカサ 350mm

                            30,999円

                            ( 34,099円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1200350クリーム(2.5Y9/1)t3.2適応キャビネット:ヨコ 1200 x フカサ 350mm

                            22,909円

                            ( 25,200円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500350クリーム(2.5Y9/1)3.2適応キャビネット:ヨコ 500 x フカサ 350mm

                            20,664円

                            ( 22,730円 )
                            1個 -

                            9日目

                            600350ベージュ(5Y7/1)3.2適応キャビネット:ヨコ 600 x フカサ 350mm

                            20,664円

                            ( 22,730円 )
                            1個 -

                            9日目

                            600350クリーム(2.5Y9/1)3.2適応キャビネット:ヨコ 600 x フカサ 350mm

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました