(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュリティねじ RP63

セキュリティねじ RP63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,742円
税込単価
1,916円

サイドパネル用【特長】 ●サイドパネルをラック内側から固定します。【仕様】 ●...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ・ナット・その他部品
  • 適応タイプ:
    HDVT / CSLT / DET / DGT / SCRVT
  • 備考:
    適用ラック寸法:CLST / HDVT / SCRVTは、W700、※W600タイプには、ご使用できません。(DGT、DETを除く)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP63

1個

1,742( 1,916円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイドパネル用

【特長】
 ●サイドパネルをラック内側から固定します。
【仕様】
 ●材質:軟鋼 / 処理:メッキ / 付属:ツマミねじ

RP63で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティねじ RP63の型番RP63のページです。
型番RP63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュリティねじ RP63

セキュリティねじ RP63

    転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

    転倒防止金具 〈RP831〉 AVSTオプション

      フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

      フロアースタンド固定金具 〈RP731-1〉 AVSTオプション

        【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ

        【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ

          連結用架台 RPO77 オプションパーツ

          連結用架台 RPO77 オプションパーツ

            連結金具 RP76

            連結金具 RP76

              連結金具 〈RP76〉 AVSTオプション

              連結金具 〈RP76〉 AVSTオプション

                スイッチユニット RP86

                スイッチユニット RP86

                  とび出し防止ストッパー RP17

                  とび出し防止ストッパー RP17

                    電源コンセントバー RP□993

                    電源コンセントバー RP□993

                      ケーブルサポート RP84・RPK84・RPN84

                      ケーブルサポート RP84・RPK84・RPN84

                        ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

                        ケーブル引込パネル 前面取付用 RP928

                          化粧ねじ RP74

                          化粧ねじ RP74

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 1,742円 3,986円 2,904円 2,190円 5,408円 4,314円 1,098円 4,529円 2,251円 6,288円 2,679円 4,527円 2,345円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   3日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 電源部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品
                            適応タイプ HDVT / CSLT / DET / DGT / SCRVT - AVST - - CORT AVST HDVT / NDT / CSLT / CSMT / SMCT - - - - 全機種
                            備考 適用ラック寸法:CLST / HDVT / SCRVTは、W700、※W600タイプには、ご使用できません。(DGT、DETを除く) 付属:取付ねじ、スペーサー - - - - セット内容:金具(ナット付,ナットなし)、連結用ボルト、固定ネジ - - - - - -

                            セキュリティねじ RP63のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました