(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP941-02S
スリットパネル (RP941) AVSTオプション スリットパネル

スリットパネル (RP941) AVSTオプション RP941-02S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,253円
税込単価
2,478円

ラック内部の熱放散にご利用ください。【仕様】・材質:鋼板・板厚:1.2mm・塗...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • ヨコ寸法(mm):
    482.5

Loading...

RP941-02S の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質板厚塗装色付属パネルサイズ
RP941-01S鋼板1.2mm(S)N-8(サテン)
(B)N-1(3分ツヤ)
取付ねじ1U482.5
RP941-02S2U482.5

型番リスト

型番
パネルサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP941-02S

2U

1個

2,253( 2,478円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラック内部の熱放散にご利用ください。
【仕様】
・材質:鋼板
・板厚:1.2mm
・塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(3分ツヤ)
・付属:取付ねじ

カタログ

 

商品担当おすすめ

RP941-02Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリットパネル (RP941) AVSTオプションの型番RP941-02Sのページです。
型番RP941-02Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリットパネル (RP941) AVSTオプション

スリットパネル (RP941) AVSTオプション

    レールキット用マウントアングル 〈RP68〉 AVSTオプション

    レールキット用マウントアングル 〈RP68〉 AVSTオプション

      スマート分岐ブレーカ取付板 TD

      スマート分岐ブレーカ取付板 TD

        RX 用機器取付パネル VP4 (扉裏面用)

        RX 用機器取付パネル VP4 (扉裏面用)

          SSK用ビスセット SSK-Bシリーズ

          SSK用ビスセット SSK-Bシリーズ

            BP33 セパレータ

            BP33 セパレータ

              配線覆いたて VP9

              配線覆いたて VP9

                BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

                BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

                  テンションメンバ押えセット

                  テンションメンバ押えセット

                    束線棒 〈RP85〉

                    束線棒 〈RP85〉

                      EX-RA パネル用レールE

                      EX-RA パネル用レールE

                        セパレータ SEP

                        セパレータ SEP

                          RD14 移動式棚板

                          RD14 移動式棚板

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 2,082円 15,511円 2,667円 1,353円 586円 1,706円 5,545円 8,472円 2,068円 3,226円 4,501円 838円 6,520円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目~   3日目~   3日目   当日出荷可能 5日目~   9日目   3日目   3日目   9日目   2日目~   3日目   2日目~  
                            種類 金具 金具 金具 金具 その他 金具
                            ヨコ寸法(mm) 482.5 - - - - - - - - - - - -

                            スリットパネル (RP941) AVSTオプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP941-01B
                            RP941-01S
                            RP941-02B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パネルサイズ

                            2,082円

                            ( 2,290円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1U

                            2,082円

                            ( 2,290円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1U

                            2,253円

                            ( 2,478円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2U

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました