(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製盤取付金具 SKM

ステンレス製盤取付金具 SKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,289円
税込単価
5,818円

【特長】・さびに強いステンレス製です・キャビネットの取付けにご利用ください・耐...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カバー用パーツ
  • 材質:
    ステンレス
  • 板厚(mm):
    6
  • 表面処理:
    塗装
  • 色:
    ベージュ
  • 耐荷重(kg):
    140
  • 備考:
    セット内容:金具4個、取付ボルト付 / キャビネット裏面に取付

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKM1

1個

5,289( 5,818円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強いステンレス製です
・キャビネットの取付けにご利用ください
・耐荷重140kg
【仕様】
・材質:ステンレス
・板厚:6mm
・表面処理:ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装

SKM1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製盤取付金具 SKMの型番SKM1のページです。
型番SKM1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製盤取付金具 SKM

ステンレス製盤取付金具 SKM

    ボックスフィクチャー

    ボックスフィクチャー

      ボックス後付け金具 (PC板用)

      ボックス後付け金具 (PC板用)

        ボックスアジャスター

        ボックスアジャスター

          継枠用仕切板

          継枠用仕切板

            ボックス立ち上げ金具

            ボックス立ち上げ金具

              はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)

              はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)

                プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

                プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

                  ノックキャップ

                  ノックキャップ

                    はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)

                    はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)

                      プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー

                      プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー

                        検針窓かくしプレート

                        検針窓かくしプレート

                          仮設用金具 KM

                          仮設用金具 KM

                            メーカー 河村電器産業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 内外電機 河村電器産業
                            通常価格 5,289円 374円 456円 336円 173円 435円 229円 127円 105円 263円 289円 1,986円 1,983円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   3日目  
                            種類 カバー用パーツ カバー用パーツ ボルト カバー用パーツ ボックス用継枠 カバー用パーツ ボックス用継枠 ケースカバー キャップ ボックス用継枠 ケースカバー 化粧プレート カバー用パーツ
                            材質 ステンレス - - - - - - - - - - - 鋼板(SPHC)
                            板厚(mm) 6 - - - - - - - - - - - 6
                            表面処理 塗装 - - - - - - - - - - - -
                            ベージュ - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス製盤取付金具 SKMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました