(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CMX20
コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX コンチュウヨウカナグイッタイガタ

コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX CMX20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,519円
税込単価
6,071円

【特長】・コン柱にバンド締めした金具の凸部と、キャビネットに取付けたL金具のダ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ケーブル用パーツ
  • 材質:
    鋼板(SPHC)
  • 表面処理:
    溶融亜鉛-錫合金メッキ
  • 耐荷重(kg):
    150
  • 適用コン柱径(mm):
    φ140~430
  • 適用バンド幅(mm):
    40以下

Loading...

CMX20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質鋼板(SPHC)
板厚t3.2
表面処理溶融亜鉛-錫合金メッキ

外形図

コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX CMX20外形図

CMX20

コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX CMX30~70外形図

CMX30~70

規格表

コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX ?格表

型番リスト

型番
ヨコ寸法(mm)
適用キャビネット ヨコ幅(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMX20

195
200
セット内容:金具2個、取付ボルト4本付

1個

5,519( 6,071円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コン柱にバンド締めした金具の凸部と、キャビネットに取付けたL金具のダルマ穴を合わせて固定します。
・安全かつ省力化を図る分離構造
・耐荷重:150Kg
・適用コン柱径:Φ140~430mm
・適用バンド幅:40mm以下
【仕様】
・材質:鋼板(SPHC)
・板厚:3.2mm
【セット内容】
・金具2個、取付ボルト付(CMX20~30…4本、CMX40~70…8本)

カタログ

 

CMX20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMXの型番CMX20のページです。
型番CMX20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX

コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX

    ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX

    ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX

      ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

      ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

        直角サポート (積算電力計取付板用)

        直角サポート (積算電力計取付板用)

          ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

          ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

            ボルトクリップ (ボックス用)

            ボルトクリップ (ボックス用)

              RD211 ワンタッチフィラーパネル

              RD211 ワンタッチフィラーパネル

                コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS

                コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS

                  ボックス後付け金具 (PC板用)

                  ボックス後付け金具 (PC板用)

                    “制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ)

                    “制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ)

                      軽量間仕切り用 調整固定バー

                      軽量間仕切り用 調整固定バー

                        BP15-C・S エッジガード

                        BP15-C・S エッジガード

                          ボックス固定釘

                          ボックス固定釘

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 未来工業 河村電器産業 未来工業 日東工業 河村電器産業 未来工業 トラスコ中山 未来工業 日東工業 未来工業
                            通常価格 5,289円 6,989円 5,289円 1,608円 1,878円 68円 9,340円 3,079円 456円 1,875円 226円 1,071円 1,966円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            種類 ケーブル用パーツ ボルト ボルト カバー用パーツ ダクト用パーツ ボルト ボックス用継枠 ケーブル用パーツ ボルト フィルター カバー用パーツ 保護用バーツ ボルト
                            材質 鋼板(SPHC) 鋼板(SPHC) 鋼板(SPHC) - - - - - - - - - -
                            表面処理 溶融亜鉛-錫合金メッキ 溶融亜鉛-錫合金メッキ - - - - - - - - - - -
                            耐荷重(kg) 150 150 100 - 120 - - 150 - - - - -
                            適用コン柱径(mm) φ140~430 - - - - - - φ200以上 - - - - -

                            コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CMX30
                            CMX40
                            CMX50
                            CMX60
                            CMX70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヨコ寸法
                            (mm)
                            適用キャビネット ヨコ幅
                            (mm)
                            備考

                            5,289円

                            ( 5,818円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            290300セット内容:金具2個、取付ボルト4本付

                            5,689円

                            ( 6,258円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            390400セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

                            6,598円

                            ( 7,258円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            490500セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

                            7,889円

                            ( 8,678円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            590600セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

                            7,989円

                            ( 8,788円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            690700セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました