(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CMS30
コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS コンチュウヨウカナグイッタイガタ

コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS CMS30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,289円
税込単価
6,918円

【特長】・耐荷重150Kg・適用コン柱径:Φ200mm以上・適用バンド幅:40...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ケーブル用パーツ
  • 板厚(mm):
    3.2
  • 耐荷重(kg):
    150
  • 適用コン柱径(mm):
    φ200以上
  • 適用バンド幅(mm):
    40以下

Loading...

CMS30 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質表面処理
CM鋼板(SPHC)溶融亜鉛メッキ
CMSステンレス(SUS304)-

外形図

コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS 外形図

規格表

コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS 規格表

型番リスト

型番
ヨコ寸法(mm)
材質
表面処理
適用キャビネット ヨコ幅(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMS30

280
ステンレス(SUS304)
-
300
セット内容:金具2個、取付ボルト4本付

1個

6,289( 6,918円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重150Kg
・適用コン柱径:Φ200mm以上
・適用バンド幅:40mm以下
【仕様】
・CM:材質/鋼板(SPHC) 表面処理/溶融亜鉛メッキ
・CMS:材質/ステンレス(SUS304)
【セット内容】
・金具2個、取付ボルト付(CM[S]30…4本、CM[S]40~50…8本)

カタログ

 

CMS30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMSの型番CMS30のページです。
型番CMS30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS

コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS

    RD36 ユニットウインドウ

    RD36 ユニットウインドウ

      RD731-K 転倒防止板

      RD731-K 転倒防止板

        ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

        ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

          FFプレート

          FFプレート

            RD211 ワンタッチフィラーパネル

            RD211 ワンタッチフィラーパネル

              ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

              ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

                BRF型 屋外用ルーフ

                BRF型 屋外用ルーフ

                  プールボックス用 化粧プレート

                  プールボックス用 化粧プレート

                    RD17 固定式テーブル(A形)

                    RD17 固定式テーブル(A形)

                      ドアストッパー VP8

                      ドアストッパー VP8

                        遮音シート

                        遮音シート

                          ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

                          ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 未来工業 日東工業 河村電器産業 タカチ電機工業 未来工業 日東工業 河村電器産業 未来工業 日東工業
                            通常価格 3,079円 15,228円 36,147円 5,289円 137円 9,340円 1,878円 594円 650円 10,392円 1,048円 1,169円 1,671円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   3日目   1日目   3日目   3日目   2日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目  
                            種類 ケーブル用パーツ ボックス用継枠 保護用バーツ ボルト 化粧プレート ボックス用継枠 ダクト用パーツ - 化粧プレート ボックス用継枠 ボックス用足 カバー用パーツ ケースカバー
                            板厚(mm) 3.2 - - 3.2 - - - - - - - - -
                            耐荷重(kg) 150 - - 100 - - 120 - - - - - -
                            適用コン柱径(mm) φ200以上 - - - - - - - - - - - -
                            適用バンド幅(mm) 40以下 - - - - - - - - - - - -

                            コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CM30
                            CM40
                            CM50
                            CMS40
                            CMS50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヨコ寸法
                            (mm)
                            材質 表面処理 適用キャビネット ヨコ幅
                            (mm)
                            備考

                            3,079円

                            ( 3,387円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            280鋼板(SPHC)溶融亜鉛メッキ300セット内容:金具2個、取付ボルト4本付

                            3,800円

                            ( 4,180円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            380鋼板(SPHC)溶融亜鉛メッキ400セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

                            4,006円

                            ( 4,407円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            480鋼板(SPHC)溶融亜鉛メッキ500セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            380ステンレス(SUS304)-400セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

                            7,389円

                            ( 8,128円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            480ステンレス(SUS304)-500セット内容:金具2個、取付ボルト8本付

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました