(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルホルダー(HBW用)

ケーブルホルダー(HBW用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,335円
税込単価
8,069円

OAデスクの下に収まるコンパクトサイズのHUBボックス用のケーブルホルダーです...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP87-4

1個

7,335( 8,069円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

OAデスクの下に収まるコンパクトサイズのHUBボックス用のケーブルホルダーです。

RP87-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルホルダー(HBW用)の型番RP87-4のページです。
型番RP87-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルホルダー(HBW用)

ケーブルホルダー(HBW用)

    EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ

    EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ

      ダイキャストPCボードホルダー PCBシリーズ

      ダイキャストPCボードホルダー PCBシリーズ

        ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8

        ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8

          連結用架台 RPO77 オプションパーツ

          連結用架台 RPO77 オプションパーツ

            ケージナットクリッパー ラクリッパー

            ケージナットクリッパー ラクリッパー

              PCボード用ESDクリップ CRIP-3

              PCボード用ESDクリップ CRIP-3

                背面整線トレイ RP87-VT

                背面整線トレイ RP87-VT

                  PCエンクロージャー用アクセサリー 小型マウンティングプレート

                  PCエンクロージャー用アクセサリー 小型マウンティングプレート

                    ガイドフレームC RKPシリーズ

                    ガイドフレームC RKPシリーズ

                      PCエンクロージャー用アクセサリー スイングテーブル(適用ドア幅600mm)

                      PCエンクロージャー用アクセサリー スイングテーブル(適用ドア幅600mm)

                        PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター

                        PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター

                          ケーブルサポート RP83

                          ケーブルサポート RP83

                            メーカー 河村電器産業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 河村電器産業 河村電器産業 篠原電機 タカチ電機工業 河村電器産業 リタール 摂津金属工業 リタール リタール 河村電器産業
                            通常価格 7,335円 3,315円 3,888円 6,989円 5,408円 8,320円 3,684円 3,220円 7,514円 1,895円 26,298円 1,858円 2,451円
                            通常出荷日 9日目   2日目   2日目   3日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 工具 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 フレーム・レール ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品
                            適応タイプ HBW - - - - - - 全機種 - - - - HDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRT

                            ケーブルホルダー(HBW用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました