(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CORT11-7006S
キューブラック CORT キューブラックCORT

キューブラック CORT CORT11-7006S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
79,776円
税込単価
87,754円

タテ・ヨコに自由に組み合わせレイアウトフリーのLAN用ラック【特長】・小型で軽...

詳細情報を確認する

Loading...

CORT11-7006S の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

構造

キューブラック CORT 構造図

構造部品表

本体鋼板 t1.2/N-1(サテン)
アース端子M6×2
マウントアングル鋼板 t2.3/N-1(3分ツヤ)
マウントレール鋼板 t2.3/N-1(3分ツヤ)
サイドパネル鋼板 t1.2/(注1)
リアパネル鋼板 t1.2/(注1)
ドア鋼板 t1.2/(注1)
アクリルウインドウアクリル t3.0 /ブルースモーク
キー付平面ハンドル(KH-84F)亜鉛合金/メッキ、キーNo.200
ハンドル止め金具鋼板 t1.6/メッキ
ラッチ金具鋼板 t1.6/メッキ
ファスナー金具鋼板 t1.6/N-1(サテン)
トップカバー鋼板 t1.2/N-1(サテン)
ブラインドベース鋼板 t1.2/N-1(サテン)

色は、7.5R4/14半ツヤ(赤)、2.5PB4/10半ツヤ(青)、N-6半ツヤ(灰)、5Y8/13半ツヤ(黄)、5G5/10半ツヤ(緑)、N-8サテン(ホワイトグレー)の6種。

外形図

キューブラック CORT 外形図

規格表

キューブラック CORT 規格表

型番リスト

型番
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
アンカーボルト取付ピッチ P1(mm)
アンカーボルト取付ピッチ P2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CORT11-7006S

600
700
596
496

1個

79,776( 87,754円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タテ・ヨコに自由に組み合わせ
レイアウトフリーのLAN用ラック
【特長】
・小型で軽量のため搬入・設置が容易です。
・ドア、側板など全面とも取外し可能です。
・連結、増設は簡単です。タテ連結は3段まで可能です。
・マウントは、19インチEIA規格。
・ドア、サイドパネル、リアパネルはワンタッチにて着脱。
・リアパネルには、換気孔及び通線口を設置。
【仕様】
・用途:屋内用/材質:スチール製
・マウント規格:19インチ/EIA規格/M5タップ

カタログ

 

CORT11-7006Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キューブラック CORTの型番CORT11-7006Sのページです。
型番CORT11-7006Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キューブラック CORT

キューブラック CORT

    HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ 寸法 縦 H(mm)557・594

    HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ 寸法 縦 H(mm)557・594

      HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズ

      HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズ

        取手付サブラック NSHシリーズ

        取手付サブラック NSHシリーズ

          電子機器用ケース ECNシリーズ

          電子機器用ケース ECNシリーズ

            スタンダードサブラック NSシリーズ

            スタンダードサブラック NSシリーズ

              MCA ユニットケース(MCAタイプ)

              MCA ユニットケース(MCAタイプ)

                MCF 普及形ユニットケース

                MCF 普及形ユニットケース

                  メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 日東工業
                  通常価格 79,776円 58,406円 58,563円 36,110円 19,247円 21,357円 26,480円 15,543円
                  通常出荷日 9日目   3日目~   3日目~   2日目   3日目   2日目   3日目   3日目  
                  材質 - - - アルミ アルミ
                  寸法(タテ)(mm) 600 - - - - - - -
                  グレー グレー グレー - - - グレー ライトベージュ, オリーブ
                  屋内/屋外 屋内用(据置型) 屋内用(据置型) 屋内用(据置型) - - - - -
                  パネル取付 有効スペース 11U - - - - - - -

                  キューブラック CORTのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  CORT11-6006S
                  CORT11-7006WS
                  CORT11-8006S
                  CORT11-8006WS
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  寸法(ヨコ)
                  (mm)
                  寸法(フカサ)
                  (mm)
                  アンカーボルト取付ピッチ P1
                  (mm)
                  アンカーボルト取付ピッチ P2
                  (mm)

                  79,815円

                  ( 87,797円 )
                  1個 -

                  9日目

                  600600496496

                  89,027円

                  ( 97,930円 )
                  1個 -

                  9日目

                  700700596596

                  89,027円

                  ( 97,930円 )
                  1個 -

                  9日目

                  600800696496

                  91,313円

                  ( 100,444円 )
                  1個 -

                  9日目

                  700800696596

                  システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました