(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR

キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,644円
税込単価
17,208円

【特長】・零相変流器はZCT1N、ZCT1S、ZCT2S、ZCT1BS、ZCT...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LGR1U

1個

15,644( 17,208円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・零相変流器はZCT1N、ZCT1S、ZCT2S、ZCT1BS、ZCT2BSのいずれかと組み合わせてご使用ください
・インバータ負荷対応受信機
・信機入力部のフィルタにより漏電電流波形の歪みを除去し、インバータ一次側および二次側の漏電でも正確に検出します
・音響装置外付型
・信機に音響装置は内蔵されていません。音響装置用の有電圧(AC100V)接点出力が設けられていますので、別売の音響装置(受託評価適合品)と組み合わせてお使いください(推奨品:BZ1K)
・屋内貫通型(100A)変流器
・線作業がしやすいように、端子位置を上面に設けました

Loading...

LGR1Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGRの型番LGR1Uのページです。
型番LGR1Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR

キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR

    漏電火災警報器(受信機) LGR

    漏電火災警報器(受信機) LGR

      漏電火災警報器  AGD オプション

      漏電火災警報器 AGD オプション

        漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型

        漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型

          アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

          アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

            ヒータ断線警報器 K2CU

            ヒータ断線警報器 K2CU

              コントロールユニット電磁ブザー

              コントロールユニット電磁ブザー

                ブザー(Φ22)

                ブザー(Φ22)

                  電子音報知器 BM

                  電子音報知器 BM

                    漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

                    漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

                      圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

                      圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

                        集合型漏電火災警報器(本体) LGR

                        集合型漏電火災警報器(本体) LGR

                          AZ形電磁ブザー

                          AZ形電磁ブザー

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 オムロン オムロン 河村電器産業 オムロン IDEC テンド パトライト 河村電器産業 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 河村電器産業 IDEC
                            通常価格 15,644円 11,140円 1,181円 11,700円 23,430円 12,801円 8,000円 1,615円 4,050円 15,661円 7,512円 65,974円 6,400円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 その他 - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体
                            定格電圧(V) AC100V - - - - - - - - - その他 AC100/200V -
                            端子形状 ねじ端子 ねじ端子 - - ねじ端子 - ねじ端子 ねじ端子 - ねじ端子 その他 - ねじ端子
                            寸法 長さ(mm) 130 190 - - 250 60 50 52.5 50 190 - 100 50
                            寸法 幅(mm) 90 140 - - 100 - 50 30 50 140 - 250 50

                            キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました