(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター (RP72)AVSTオプション

キャスター (RP72)AVSTオプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,245円
税込単価
4,670円

【特長】・ラックを移動する際、ご利用ください・ラック本体の底面に付属ねじにて取...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 取付高さ 範囲:
    70.1~100
  • 取付け高さ H(mm):
    85
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪径 範囲:
    50.1~70
  • 車輪径 D(φ):
    65
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 表面処理:
    メッキ
  • 適応シリーズ:
    CSLT/CSMT
  • 許容荷重:
    80kg/個
  • 備考:
    セット内容:キャスター2個、取付ねじ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質処理付属H車輪径種類許容荷重重量(kg)セット内容
RP72-06本体/鋼板
車輪/ナイロン
メッキ取付ねじ8565ストッパーなし80kg/個0.6キャスター2個、取付ねじ

外観図

キャスター (RP72)AVSTオプション 外観図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP72-06

1個

4,245( 4,670円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラックを移動する際、ご利用ください
・ラック本体の底面に付属ねじにて取付けてください
・許容荷重80kg/個
【仕様】
・材質 本体:鋼板/車輪:ナイロン
・表面処理:メッキ
・付属:取付ねじ

カタログ

 

Loading...

RP72-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター (RP72)AVSTオプションの型番RP72-06のページです。
型番RP72-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター (RP72)AVSTオプション

キャスター (RP72)AVSTオプション

    キャスター RP72-M

    キャスター RP72-M

      キャスター RP72 高さ寸法(mm)85・88

      キャスター RP72 高さ寸法(mm)85・88

        RD72 キャスター

        RD72 キャスター

          RD721 レベルキャスター

          RD721 レベルキャスター

            PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)

            PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)

              PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)

              PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)

                PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                  PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                  PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                    サーボアンプ中継用端子台(三菱電機用)

                    サーボアンプ中継用端子台(三菱電機用)

                      コネクタ-端子台変換ユニット

                      コネクタ-端子台変換ユニット

                        ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

                        ΣVシリーズ対応 コネクタ端子台変換ユニット

                          リニヤゲージ 端子台接続ケーブル

                          リニヤゲージ 端子台接続ケーブル

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オリエンタルモーター 安川電機 ミツトヨ
                            通常価格 4,245円 8,795円 3,982円 2,657円 53,760円 2,896円 2,896円 2,510円 3,223円 4,470円 13,900円 23,890円 3,643円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            キャスタタイプ プレート式固定 ねじ込み式 プレート式固定 - プレート式固定 - - - - - - - -
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ - - - - - - - -
                            金具材質 スチール 亜鉛 スチール - - - - - - - - - -
                            取付高さ 範囲 70.1~100 50.1~70 70.1~100 - 100.1~130 - - - - - - - -
                            取付け高さ H(mm) 85 66 - - 120 - - - - - - - -

                            キャスター (RP72)AVSTオプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました