(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カバースイッチ CKP

カバースイッチ CKP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,870円 748円
税込単価
2,057円 823円

単投表面式・圧着端子型定格電圧AC250V 【特長】・単投表面式・圧着端子型の...

詳細情報を確認する

  • 端子区分:
    圧着端子
  • ヒューズピッチ(mm):
    55

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

CKP2P60A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

カバースイッチCKPの特長

特長と寸法

圧着端子

圧着端子

寸法図(単投表面式)

寸法図(単投表面式)

品番・定格端子区分端子部締付
ボルト径(mm)
ヒューズピッチ
(mm)
各部の寸法
ABCDE
CKP 2P60A 圧着端子M6555515260181107
CKP 2P100AM8556818377212128
CKP 3P60A 圧着端子M6558315260181107
CKP 3P100AM8559818377212128

型番リスト

型番
極数
定格電流(A)
端子部締付ボルト径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKP2P60A

2P
60
M6

1個

1,870円

748

( 823円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

単投表面式・圧着端子型定格電圧AC250V
【特長】
・単投表面式・圧着端子型のカバースイッチ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

CKP2P60Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバースイッチ CKPの型番CKP2P60Aのページです。
型番CKP2P60Aに関する仕様情報を記載しております。

カバースイッチ CKPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました