(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZL63-30-15I
インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止め フカタイオウロウデンブレーカZL-I

インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止め ZL63-30-15I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,050円
税込単価
11,055円

高調波による地絡電流の歪みを除去し、不要動作を防止します。 【特長】・相線式:...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    60AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200
  • 取付方法:
    DIN/ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    78
  • JIS規格:
  • 引外し方式:
    完全電磁式
  • 電線接続方式:
    線押え
  • 最大接続可能電線(mm2):
    22
  • 逆接続:
    不可

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZL63-30-15I 解除

Loading...

ZL63-30-15I の仕様・寸法情報

商品情報

高調波による地絡電流の歪みを除去し不要動作を防止

相線式極数・素子数定格電流 定格感度電流品番定格使用電圧動作時間
3φ3W3P3E15A 15mAZL 63-15-15I AC100-200V0.1秒以内
30mA ZL 63-15-30I
20A 15mA ZL 63-20-15I
30mA ZL 63-20-30I
30A 15mAZL 63-30-15I
30mAZL 63-30-30I
40A 15mAZL 63-40-15I
30mAZL 63-40-30I
50A 15mAZL 63-50-15I
30mAZL 63-50-30I
60A15mAZL 63-60-15I
30mAZL 63-60-30I
  • ※ 外形寸法、遮断容量等、その他の仕様はZL63タイプと同じ。

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL63-30-15I

15
30

1個

10,050( 11,055円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高調波による地絡電流の歪みを除去し、不要動作を防止します。
【特長】
・相線式:3Φ(直径)3W極数・素子数:3P3E定格使用電圧:AC100-200動作時間:0.1秒以内
・定格電流:15A/20A/30A/40A/50A/60A定格感度電流:15mA/30mAの12タイプ
【用途】
・インバータ負荷へ対応したブレーカ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

ZL63-30-15Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止めの型番ZL63-30-15Iのページです。
型番ZL63-30-15Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止め

インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止め

    漏電ブレーカ ZLH-M

    漏電ブレーカ ZLH-M

      漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

      漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

        漏電ブレーカ ZCS-F

        漏電ブレーカ ZCS-F

          漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

          漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

            漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

            漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

                漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

                  漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-TL-S

                  漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-TL-S

                    漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

                    漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

                      漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

                      漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)

                        漏電ブレーカ ZR 600AF

                        漏電ブレーカ ZR 600AF

                          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

                          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 10,050円 6,870円 3,900円 4,600円 16,604円 35,790円 33,450円 6,720円 9,410円 3,680円 6,282円 208,271円 38,690円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            アンペアフレーム AF 60AF 50AF 30AF以下 30AF以下 100AF~199AF 200AF~399AF 200AF~399AF 30AF以下 60AF 30AF以下 30AF以下 400AF以上 200AF~399AF
                            極数 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 2.5 5 1.5 2.5 10 30 30 - - 2.5 - 50 -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 - 1 2.5 10 30 30 - - - - 50 -
                            定格使用電圧(V) AC100/200 - AC100-100/200-200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100/200 AC100 AC100/200 AC100/200/415 AC100/200

                            インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止めのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZL63-15-30I
                            ZL63-20-15I
                            ZL63-20-30I
                            ZL63-30-30I
                            ZL63-40-15I
                            ZL63-40-30I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格感度電流
                            (mA)
                            定格電流
                            (A)

                            10,050円

                            ( 11,055円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3015

                            10,050円

                            ( 11,055円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1520

                            10,050円

                            ( 11,055円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3020

                            10,050円

                            ( 11,055円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3030

                            10,050円

                            ( 11,055円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1540

                            10,050円

                            ( 11,055円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3040

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました