(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP71-A1260
アンカーボルト RP71 アンカーボルト

アンカーボルト RP71 RP71-A1260

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,727円
税込単価
1,900円

【特長】ラック固定用のアンカーボルト(4本入り)です。適応シリーズを確認の上ご...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アンカーボルト用
  • 適応シリーズ:
    NDT / CSLT / HDVT / CORT / SR(B・O) / SCRVT
  • 備考:
    セット内容:4本

Loading...

RP71-A1260 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類同梱ボルト
RP71-A1260オールアンカーM12-
RP71-G1225グリップアンカーM12M12×25

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP71-A1260

オールアンカーM12

1個

1,727( 1,900円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ラック固定用のアンカーボルト(4本入り)です。
適応シリーズを確認の上ご発注下さい。

カタログ

 

商品担当おすすめ

RP71-A1260で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンカーボルト RP71の型番RP71-A1260のページです。
型番RP71-A1260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンカーボルト RP71

アンカーボルト RP71

    LXシリーズ用取付調整プレート

    LXシリーズ用取付調整プレート

      KM・SKM 取付金具

      KM・SKM 取付金具

        ユニカナグ UN(組み合わせ用接続カナグ)

        ユニカナグ UN(組み合わせ用接続カナグ)

          CX-M・取付金具

          CX-M・取付金具

            吊りボルト・丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具

            吊りボルト・丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具

              PVP用取付金具

              PVP用取付金具

                UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズ

                UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズ

                  スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具

                  スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具

                    MBX-P メーターボックスオプション・ポール用取付金具

                    MBX-P メーターボックスオプション・ポール用取付金具

                      FBX-MA FBA用取付金具

                      FBX-MA FBA用取付金具

                        吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具

                        吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具

                          ポールバンド金具 溶融めっき

                          ポールバンド金具 溶融めっき

                            メーカー 河村電器産業 オプテックス 日東工業 カメダデンキ 日東工業 ネグロス電工 未来工業 タカチ電機工業 ネグロス電工 日東工業 日東工業 ネグロス電工 未来工業
                            通常価格 1,727円 5,869円 2,833円 1,016円 3,287円 8,480円 339円 443円 570円 2,255円 3,825円 142円 639円
                            通常出荷日 9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 アンカーボルト用 専用アクセサリ その他 その他金具 その他 吊り用 専用アクセサリ 専用アクセサリ 吊り用 ポール用 専用アクセサリ 吊り用 ポール用
                            適応シリーズ NDT / CSLT / HDVT / CORT / SR(B・O) / SCRVT - - - - - - - - - - - -
                            備考 セット内容:4本 - - - - - - - - - - - -

                            アンカーボルト RP71のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RP71-G1225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            4,266円

                            ( 4,693円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            グリップアンカーM12

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました