(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARS20
アラームユニット(セパレートタイプ) ARS アラームユニットセパレートタイプARS

アラームユニット(セパレートタイプ) ARS ARS20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,594円
税込単価
85,353円

表示部と端子部が分かれたアラームユニットです。盤の内機にターミナルユニットを取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    警報機・ブザー本体
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 寸法 長さ(mm):
    250
  • 寸法 幅(mm):
    100
  • 寸法 厚み(mm):
    55
  • 備考:
    寸法(長さ/幅/厚み)は、基本ユニットの値です。

Loading...

ARS20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
警報回路数(回路)
電源線及び通信線ハーネス長さ(m)
ユニット構成
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARS20

一括警報出力
20
1.5
基本ユニット:AR 10UNx1、増設ユニット:AR 10UCNx1、基本用ターミナルユニット:ARN ANx1、増設用ターミナルユニット:ARN BNx1

1個

77,594( 85,353円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表示部と端子部が分かれたアラームユニットです。盤の内機にターミナルユニットを取付けることにより、配線が簡単に行えます。

ARS20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アラームユニット(セパレートタイプ) ARSの型番ARS20のページです。
型番ARS20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

    集合型漏電火災警報器(本体) LGR

    集合型漏電火災警報器(本体) LGR

      アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

      アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

        漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

        漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

          漏電火災警報器(受信機) LGR

          漏電火災警報器(受信機) LGR

            盤用MP3音声合成報知器 BDV

            盤用MP3音声合成報知器 BDV

              盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

              盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

                漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型

                漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型

                  キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR

                  キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR

                    薄型MP3再生報知器(BSV型)

                    薄型MP3再生報知器(BSV型)

                      漏電火災警報器  AGD オプション

                      漏電火災警報器 AGD オプション

                        DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

                        DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

                          ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

                          ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 パトライト パトライト オムロン 河村電器産業 パトライト オムロン エスコ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                            通常価格 41,745円 65,974円 21,899円 15,661円 10,412円 26,880円 37,970円 11,700円 15,644円 10,970円 1,181円 26,200円 21,520円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 - - - 警報機・ブザー本体 - その他 警報機・ブザー本体 -
                            端子形状 ねじ端子 - ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 - - - ねじ端子 - - - その他
                            寸法 長さ(mm) 250 100 250 190 190 80 120 - 130 75 - - -
                            寸法 幅(mm) 100 250 100 140 140 80 120 - 90 75 - Φ77 -
                            寸法 厚み(mm) 55 85 55 64 64 94.7 62.8 - 85 19.9 - 115 -

                            アラームユニット(セパレートタイプ) ARSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ARS10R
                            ARS10RY
                            ARS10Y
                            ARS20R
                            ARS20RY
                            ARS20Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 警報回路数
                            (回路)
                            電源線及び通信線ハーネス長さ
                            (m)
                            ユニット構成

                            66,011円

                            ( 72,612円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            個別警報出力101.5基本ユニット:AR 10UNx1、基本用ターミナルユニット:ARN ARNx1

                            72,333円

                            ( 79,566円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            個別警報出力103基本ユニット:AR 10UNx1、基本用ターミナルユニット:ARN ARNx1

                            52,272円

                            ( 57,499円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            一括警報出力103基本ユニット:AR 10UNx1、基本用ターミナルユニット:ARN ANx1

                            104,755円

                            ( 115,231円 )
                            1個 -

                            3日目

                            個別警報出力201.5基本ユニット:AR 10UNx1、増設ユニット:AR 10UCNx1、基本用ターミナルユニット:ARN ARNx1、増設用ターミナルユニット:ARN BRNx1

                            103,856円

                            ( 114,242円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            個別警報出力203基本ユニット:AR 10UNx1、増設ユニット:AR 10UCNx1、基本用ターミナルユニット:ARN ARNx1、増設用ターミナルユニット:ARN BRNx1

                            80,839円

                            ( 88,923円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            一括警報出力303基本ユニット:AR 10UNx1、増設ユニット:AR 10UCNx1、基本用ターミナルユニット:ARN ANx1、増設用ターミナルユニット:ARN BNx1

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました