(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN (型番リスト)

アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
21,899円 ~ 32,814円
税込価格
24,089円 ~ 36,095円

組合せ自在で幅広い用途、規模にフレキシブルに対応10回路の警報受信機能を搭載し...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
音量(dB)
定格電圧(V)
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
増設ユニット

1個

21,899( 24,089円 )

3日目

75
[その他] AC100/200V
基本ユニット

1個

32,814( 36,095円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

組合せ自在で幅広い用途、規模にフレキシブルに対応
10回路の警報受信機能を搭載したコンパクトなユニットです。
【特長】
・電源電圧はAC100V、AC200Vのどちらでも使用できます。
・ランプモード切替スイッチ
・DIPスイッチの切替で、各回路ごとにランプモードの切替が可能です。点滅モードは警報に、点灯モードは運転表示ランプなどにご利用いただけます。
【アラームコンポーネントシステム】
・アラームユニットは、基本ユニットと増設ユニットがあり各ユニットとも10回路を1ユニットとし、警報回路数に応じ必要ユニットを接続する方式です。ユニットの組合せにより、1コンポーネント最大30回路(基本ユニット×1、増設ユニット×2)の警報、監視が可能です。
・基本ユニット:単体でも使用できるユニットで、増設ユニットを2ユニットまで接続できます。
・増設ユニット:基本ユニットに接続して使用します。ユニット自体には押釦スイッチ、ブザー、一括警報出力などはなく基本ユニットと共用になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

    ブザー(Φ22)

    ブザー(Φ22)

      漏電火災警報器(受信機) LGR

      漏電火災警報器(受信機) LGR

        集合型漏電火災警報器(本体) LGR

        集合型漏電火災警報器(本体) LGR

          漏電火災警報器  AGD オプション

          漏電火災警報器 AGD オプション

            DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

            DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

              電子音報知器 BM

              電子音報知器 BM

                キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR

                キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR

                  ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

                  ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

                    漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型

                    漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型

                      コントロールユニット電磁ブザー

                      コントロールユニット電磁ブザー

                        薄型MP3再生報知器(BSV型)

                        薄型MP3再生報知器(BSV型)

                          電子音報知器 BK

                          電子音報知器 BK

                            メーカー 河村電器産業 テンド 河村電器産業 河村電器産業 オムロン エスコ パトライト 河村電器産業 パトライト オムロン IDEC パトライト パトライト
                            通常価格 21,899円 1,615円 10,412円 65,974円 1,181円 26,200円 4,050円 15,644円 21,970円 11,700円 8,000円 10,970円 18,267円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 その他 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - - 警報機・ブザー本体 - -
                            端子形状 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 - - - - ねじ端子 - - ねじ端子 - -
                            寸法 長さ(mm) 250 52.5 190 100 - - 50 130 149.5 - 50 75 120
                            寸法 幅(mm) 100 30 140 250 - Φ77 50 90 166.5 - 50 75 120
                            寸法 厚み(mm) 55 11.5 64 85 - 115 64 85 198.2 - 101 19.9 62.8

                            アラームユニット AR10UCTN・AR10UTNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト