(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VDSL増設金具

VDSL増設金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,211円
税込単価
5,732円

VDSL機器の増設時に使用します。【仕様】 ●取付可能機器:VH-100BOX...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP29T-VD

1個

5,211( 5,732円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VDSL機器の増設時に使用します。

【仕様】
 ●取付可能機器:VH-100BOX16S<2>
 ●機器取付ピッチ:400×253mm
 ●付属品:ねじ

RP29T-VDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VDSL増設金具の型番RP29T-VDのページです。
型番RP29T-VDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VDSL増設金具

VDSL増設金具

    ケーブルサポート RP83D

    ケーブルサポート RP83D

      ケーブルサポート RP83

      ケーブルサポート RP83

        電源サブラック RD86シリーズ

        電源サブラック RD86シリーズ

          とび出し防止ストッパー RP17

          とび出し防止ストッパー RP17

            電源コンセントバー RP□993

            電源コンセントバー RP□993

              ユニットシャシ

              ユニットシャシ

                OAフロアー用チャンネルベース 〈RPT77〉 AVSTオプション

                OAフロアー用チャンネルベース 〈RPT77〉 AVSTオプション

                  OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M

                  OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M

                    BR型ラック収納棚用落下防止バー

                    BR型ラック収納棚用落下防止バー

                      パネルシャシ

                      パネルシャシ

                        分電盤ユニット RD864シリーズ

                        分電盤ユニット RD864シリーズ

                          マウントレール RP93

                          マウントレール RP93

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 日東工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 5,211円 985円 2,451円 48,788円 2,251円 6,288円 17,967円 11,526円 28,638円 1,622円 16,821円 55,574円 9,367円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   9日目   9日目   3日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   9日目  
                            種類 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 電源部品 ねじ・ナット・その他部品 電源部品 パネル・台 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 電源部品 フレーム・レール
                            商品タイプ VDSL増設金具 側面取付 前面取付 - - - - アングルなし アングルなし - - - -
                            適応タイプ BXH SRB / SRO / SROV / SMCT / CORT / ITN / ITO / ITA HDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRT - - - - AVS / AVST CSMT - - - WLR

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました