(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EWM1US
eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U Eモニター

eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U EWM1US

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,947円
税込単価
58,242円

現場での省エネ確認ができるモニター画面付き、1または2回路電力計測に適合電流検...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 直流/交流:
    交流
  • 単相/三相:
    単相 / 三相
  • 最大入力電圧(V):
    200
  • 最大入力電流(A):
    CTによる
  • サンプリング間隔:
    1s
  • 測定範囲:積算時間(H):
    15日
  • 電源:
    AC 100~200V
  • 通信:
    USB
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    100×38.5×140
  • 本体質量(g):
    330
  • 単品/セット品:
    単品
  • 計測回路数:
    1回路
  • 商品タイプ:
    USBメモリタイプ

Loading...

EWM1US の仕様・寸法情報

型番
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWM1US

-

1個

52,947( 58,242円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場での省エネ確認ができるモニター画面付き、1または2回路電力計測に適合
電流検出方式
【商品タイプ】
・USBメモリタイプ:USBメモリを使用してデータを収集し、パソコンにデータを移せます。データを書き写す手間がありません。
【特長】
・現場で電力使用量の確認ができる「表示モニター」付。
・デマンド監視・制御信号出力:キュービクルCBタイプの高圧側や 小型キュービクルの低圧側にて電灯回路、動力回路を計測しデマンド監視を行います。デマンド警報は1段階100%。
・設置がラクラク:縦14cm×横10cmのコンパクトサイズ。空きスペースが少ない既設設備にも設置OK。マグネットを使えば、配電盤の扉にも簡単に取り付けられます。分割できる電流検出器(分割式CT)の採用により大がかりな配線工事は不要です。
・電力使用量を自動記憶:毎月の電力使用量を自動で測定&記憶。「電力使用量の自動記憶機能」を搭載し、ますます便利になりました。定期検針はeモニターにおまかせください。
・USBメモリ付属(EWM1USMモデル)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EWM1USで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1Uの型番EWM1USのページです。
型番EWM1USに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U

eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U

    eモニター本体 1回路計測 ベーシックタイプ EWM3L

    eモニター本体 1回路計測 ベーシックタイプ EWM3L

      eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2K

      eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2K

        eモニターセット品 2回路計測 ベーシックタイプ EWM

        eモニターセット品 2回路計測 ベーシックタイプ EWM

          eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWM

          eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWM

            eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU

            eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU

              eモニターセット品 1回路計測 LAN対応タイプ EWML

              eモニターセット品 1回路計測 LAN対応タイプ EWML

                電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

                電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

                  スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

                  スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

                    エネルギーモニタ エネミエール S

                    エネルギーモニタ エネミエール S

                      エネルギーモニタ デマンドウォッチャー

                      エネルギーモニタ デマンドウォッチャー

                        日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

                        日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

                          多回路エネルギーモニタ

                          多回路エネルギーモニタ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 オムロン オムロン Panasonic Panasonic 日置電機 Panasonic
                            通常価格 52,947円 39,994円 70,560円 87,360円 47,335円 60,859円 65,592円 26,224円 33,668円 58,677円 111,634円 136,708円 25,817円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目~   19日目   19日目   6日目   6日目~  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 関連部品 本体 -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - デジタル -
                            直流/交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 - 交流 - 交流 -
                            単相/三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 - 単相 / 三相 - 単相 / 三相 -
                            最大入力電圧(V) 200 200 200 200 200 200 200 - - 240 - 780 -

                            eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1Uのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EWM1USM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            セット内容

                            55,652円

                            ( 61,217円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            USBメモリ

                            電力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました