(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2K

eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,560円
税込単価
77,616円

現場での省エネ確認ができるモニター画面付き。2回路電力計測に適合。電流検出方式...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 直流/交流:
    交流
  • 単相/三相:
    単相 / 三相
  • 最大入力電圧(V):
    200
  • 最大入力電流(A):
    CTによる
  • サンプリング間隔:
    1s
  • 測定範囲:積算時間(H):
    35日
  • 電源:
    AC 100~200V
  • 通信:
    RS-485
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    150×54.5×170
  • 本体質量(g):
    740
  • 単品/セット品:
    単品
  • 計測回路数:
    2回路
  • 商品タイプ:
    パソコン接続タイプ

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品区分本体アナログ/デジタルデジタル
直流/交流交流単相/三相単相 / 三相
最大入力電圧(V)200最大入力電流(A)CTによる
サンプリング間隔1s測定範囲:積算時間(H)35日
電源AC 100~200V通信RS-485
寸法(W×D×H)(mm)150×54.5×170本体質量(g)740
単品/セット品単品計測回路数2回路
商品タイプパソコン接続タイプ - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWM2K

1個

70,560( 77,616円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

現場での省エネ確認ができるモニター画面付き。2回路電力計測に適合。電流検出方式。

【商品タイプ】
 ●ベーシックタイプ:計測したデータは本体液晶画面に表示します。
【特長】
 ●現場で電力使用量の確認ができる「表示モニター」付。
 ●デマンド監視・制御信号出力:キュービクルCBタイプの高圧側や小型キュービクルの
   低圧側にて電灯回路、動力回路を計測しデマンド監視を行います。
 ●設置がラクラク:縦14cm×横10cmのコンパクトサイズ。空きスペースが少ない既設設備にも設置OK。
マグネットを使えば、配電盤の扉にも簡単に取り付けられます。
 ●電力使用量を自動記憶

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2Kの型番EWM2Kのページです。
型番EWM2Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2K

eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2K

    eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWM

    eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWM

      eモニター本体 1回路計測 ベーシックタイプ EWM3L

      eモニター本体 1回路計測 ベーシックタイプ EWM3L

        eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U

        eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U

          eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU

          eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU

            eモニターセット品 1回路計測 LAN対応タイプ EWML

            eモニターセット品 1回路計測 LAN対応タイプ EWML

              電力量モニタ KM-N3-FLK

              電力量モニタ KM-N3-FLK

                KW1M エコパワーメータ

                KW1M エコパワーメータ

                  KW4Mエコパワーメータ

                  KW4Mエコパワーメータ

                    小型電力量モニタ KM-N1

                    小型電力量モニタ KM-N1

                      日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

                      日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

                        電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

                        電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

                          スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

                          スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 オムロン Panasonic Panasonic オムロン 日置電機 オムロン オムロン
                            通常価格 70,560円 47,335円 39,994円 52,947円 60,859円 65,592円 26,801円 21,561円 21,131円 7,500円 136,708円 26,224円 33,668円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   5日目   5日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル -
                            直流/交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 - 交流 交流 -
                            単相/三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 - 単相 / 三相 単相 / 三相 -
                            最大入力電圧(V) 200 200 200 200 200 200 480 - 240 - 780 - -

                            eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト