(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EWM05T5
eモニターセット品 2回路計測 ベーシックタイプ EWM Eモニター

eモニターセット品 2回路計測 ベーシックタイプ EWM EWM05T5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,720円
税込単価
99,792円

現場での省エネ確認ができるモニター画面付き。2回路電力計測に適合。電流検出方式...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 直流/交流:
    交流
  • 単相/三相:
    単相 / 三相
  • 最大入力電圧(V):
    200
  • サンプリング間隔:
    1s
  • 測定範囲:積算時間(H):
    35日
  • 電源:
    AC 100~200V
  • 通信:
    RS-485
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    150×54.5×170
  • 本体質量(g):
    740
  • 単品/セット品:
    セット品
  • 計測回路数:
    2回路
  • 商品タイプ:
    パソコン接続タイプ

型番

EWM05T5 解除

Loading...

EWM05T5 の仕様・寸法情報

型番
最大入力電流(A)
品種セット
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWM05T5

50
50A-5Aセット
本体(EWM2K)、50A分割型CT、5A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット

1個

90,720( 99,792円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場での省エネ確認ができるモニター画面付き。2回路電力計測に適合。電流検出方式。

【商品タイプ】
 ●パソコン接続タイプ:専用ネットワーク配線(RS-485)によりパソコンにデータを収集します。
   リアルタイムでのデータ監視が必要な場合に適応します。
 ●eモニター2台分の機能に、2回路の合計算出機能をプラス。電灯+動力回路のデマンド監視ができます。
【特長】
 ●現場で電力使用量の確認ができる「表示モニター」付。
 ●デマンド監視・制御信号出力:キュービクルCBタイプの高圧側や小型キュービクルの
   低圧側にて電灯回路、動力回路を計測しデマンド監視を行います。
 ●設置がラクラク:縦14cm×横10cmのコンパクトサイズ。空きスペースが少ない既設設備にも設置OK。
マグネットを使えば、配電盤の扉にも簡単に取り付けられます。
 ●電力使用量を自動記憶
【セット内容】
 ●eモニター本体、電流検出器×4ケ(2組)、CT用ケーブル(5m)x2本、マグネット

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EWM05T5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

eモニターセット品 2回路計測 ベーシックタイプ EWMの型番EWM05T5のページです。
型番EWM05T5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

eモニターセット品 2回路計測 ベーシックタイプ EWM

eモニターセット品 2回路計測 ベーシックタイプ EWM

    eモニターセット品 1回路計測 LAN対応タイプ EWML

    eモニターセット品 1回路計測 LAN対応タイプ EWML

      eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWM

      eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWM

        eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U

        eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U

          eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2K

          eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2K

            eモニター本体 1回路計測 ベーシックタイプ EWM3L

            eモニター本体 1回路計測 ベーシックタイプ EWM3L

              eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU

              eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU

                電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

                電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

                  多回路エネルギーモニタ

                  多回路エネルギーモニタ

                    スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

                    スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

                      エネルギーモニタ エネミエール S

                      エネルギーモニタ エネミエール S

                        エネルギーモニタ デマンドウォッチャー

                        エネルギーモニタ デマンドウォッチャー

                          日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

                          日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 オムロン Panasonic オムロン Panasonic Panasonic 日置電機
                            通常価格 87,360円 65,592円 47,335円 52,947円 70,560円 39,994円 60,859円 26,224円 25,817円 33,668円 58,677円 111,634円 136,708円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   6日目~   1日目~   19日目   19日目   6日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 関連部品 本体
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - デジタル - デジタル
                            直流/交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 - - 交流 - 交流
                            単相/三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 - - 単相 / 三相 - 単相 / 三相
                            最大入力電圧(V) 200 200 200 200 200 200 200 - - - 240 - 780

                            eモニターセット品 2回路計測 ベーシックタイプ EWMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EWM0505
                            EWM1005
                            EWM10T5
                            EWM2005
                            EWM2010
                            EWM2020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大入力電流
                            (A)
                            品種セット セット内容

                            92,736円

                            ( 102,010円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            5050Aダブルセット本体(EWM2K)、50A分割型CT(2組)、CT用ケーブル、マグネット

                            96,668円

                            ( 106,335円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            100100A-50Aセット本体(EWM2K)、100A分割型CT、50A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット

                            93,408円

                            ( 102,749円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            100100A-5Aセット本体(EWM2K)、100A分割型CT、5A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット

                            97,339円

                            ( 107,073円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            200200A-50Aセット本体(EWM2K)、200A分割型CT、50A分割型CT、、CT用ケーブル、マグネット

                            100,696円

                            ( 110,766円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            200200A-100Aセット本体(EWM2K)、200A分割型CT、100A分割型CT、、CT用ケーブル、マグネット

                            100,696円

                            ( 110,766円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            200200Aダブルセット本体(EWM2K)、200A分割型CT(2組)、CT用ケーブル、マグネット

                            電力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました