(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EWMU50S
eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU Eモニター

eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU EWMU50S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,037円
税込単価
70,441円

現場での省エネ確認ができるモニター画面付き、1または2回路電力計測に適合【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 直流/交流:
    交流
  • 単相/三相:
    単相 / 三相
  • 最大入力電圧(V):
    200
  • サンプリング間隔:
    1s
  • 測定範囲:積算時間(H):
    15日
  • 電源:
    AC 100~200V
  • 通信:
    USB
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    100×38.5×140
  • 本体質量(g):
    330
  • 単品/セット品:
    セット品
  • 計測回路数:
    1回路
  • 商品タイプ:
    USBメモリタイプ

型番

EWMU50S 解除

Loading...

EWMU50S の仕様・寸法情報

型番
最大入力電流(A)
品種セット
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWMU50S

5
50Aセット
本体(EWM1US)、50A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット

1個

64,037( 70,441円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場での省エネ確認ができるモニター画面付き、1または2回路電力計測に適合
【特長】
・USBメモリを使用してデータを収集し、パソコンにデータを移せます。データを書き写す手間がありません。
・現場で電力使用量の確認ができる「表示モニター」付。
・キュービクルCBタイプの高圧側や 小型キュービクルの低圧側にて電灯回路、動力回路を計測しデマンド監視を行います。デマンド警報は1段階100%。
・縦14cm×横10cmのコンパクトサイズ。空きスペースが少ない既設設備にも設置OK。マグネットを使えば、配電盤の扉にも簡単に取り付けられます。分割できる電流検出器(分割式CT)の採用により大がかりな配線工事は不要です。
・毎月の電力使用量を自動で測定&記憶。「電力使用量の自動記憶機能」を搭載し、ますます便利になりました。定期検針はeモニターにおまかせください。
【用途】
・現場の省エネ意識の向上に役立つ。開きスペースが少ない既設設備にも設置OK

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

省エネ確認ができるモニター画面付きe-monitorの特長

現場での省エネ確認ができるモニター画面付き。1または2回路の電力計測に適合。

現場での省エネ確認ができるモニター画面付き。1または2回路の電力計測に適合。

3ヶ月分を一括表示
大きく読み易い液晶パネルに3ヶ月分の電力使用量を一括表示。表示の切替により、様々な内容を過去にさかのぼり表示。
表示内容の切替

  • 月別積算電力量
  • 月別電力使用量
  • 月別1日の平均電力使用量
  • 月別の稼働日1日あたりの平均電力使用量
  • 月別電力量の前年同月比率
  • 月別電力量の目標値比率
  • 日別電力使用量
  • 時間別電力使用量
  • 時間帯別電力使用量記録
  • 瞬時電力(最大値記憶)
  • デマンド電力
  • 月毎最大デマンド電力(13ヶ月)
  • ※ 端子配列は機種により異なります。

電気の使い過ぎ警報
電気の使い過ぎをランプ点滅で表示。また外部警報用の接点出力もあり。
液晶バックライトボタン
暗い場所でも表示の読み取りが容易。
USBメモリでデータ収集

  • USBメモリを差込み、簡単な操作でeモニター内のデータが取り出せる。
  • そのままパソコンにデータを移せるため、データ収集が手間なく正確に行える。一つのUSBメモリで最大256台のデータ収集が可能。

電力量をパルス出力
電力量をパルスにて出力ができ、電力管理システムの電力センサーとして利用できる。(外部警報用の接点と共用です。(設定により切換え))

デマンド監視・制御信号出力。

デマンド監視・制御信号出力。

  • 現場で電力使用量の確認ができる「表示モニター」付。
  • 計測したデータを表示するモニター付。電気の使いすぎ警報とともに現場の省エネ意識の向上に役立つ。
  • キュービクルCBタイプの高圧側や小型キュービクルの低圧側にて電灯回路、動力回路を計測しデマンド監視を行う。
  • デマンド警報は1段階100%(eモニター2は2段階100%、105%)の警報を出力。
電力使用量を自動記憶。

電力使用量を自動記憶。

  • 毎月の電力使用量を自動で測定&記憶。
  • 「電力使用量の自動記憶機能」を搭載し、ますます便利に。
  • 1ヶ月ごとに15ヶ月分のデータを自動記憶。
  • 1日ごとに35日分のデータを自動記憶。
  • 1時間ごとに360時間分。

※月別、日別、時間別の3つのモードの同時測定が可能です。

縦14cm×横10cmのコンパクトサイズ。空きスペースが少ない既設設備にも設置OK。マグネットを使えば、配電盤の扉にも簡単に取り付け可能。また、分割できる電流検出器(分割式CT)の採用により大がかりな配線工事は不要に。

縦14cm×横10cmのコンパクトサイズ。空きスペースが少ない既設設備にも設置OK。マグネットを使えば、配電盤の扉にも簡単に取り付け可能。また、分割できる電流検出器(分割式CT)の採用により大がかりな配線工事は不要に。

製品仕様

タイプ・回路数・品番(本体)USBメモリタイプ
1回路
EWM 1US
計測部 相線式1φ2W.1φ3W.3φ3W共用(EWM2Kのみ2系統)
入力電圧AC100-200V
入力電流0.2A(専用CTにより入力)
周波数50/60Hz
許容誤差 電力量2.5%以内(専用CTを接続し、定格一次電流通電時)
※電流値が小さい場合や、力率が低い場合、許容誤差の範囲を超える場合があります
瞬時電力
デマンド電力
時計通電時の月差±30秒以内(通電時電源同期式、停電時クォーツ式)
デマンド時限30分
電源電圧入力端子P1、P2より供給(EWM2Kは回路1側)
停電補償(データ、設定値、時計)10年間
計測機能電力量
(1画面で3データ)
30分別電力使用量
時間別電力使用量360時間分(15日)
日別電力使用量35日分
月別電力使用量15ヶ月分
月別積算電力量15ヶ月分
月別1日平均電力使用量15ヶ月分
月別稼働日平均電力使用量15ヶ月分
電力比率
(1画面で3データ)
月別電力量前年同月比率15ヶ月分
月別電力量目標比率15ヶ月分
時間別電力量目標比率
任意の時間帯の電力使用量 時間帯別電力使用量記録15日分
月別時間帯別電力使用量記録
瞬時電力更新周期1秒
瞬時電力ピーク値記録瞬時電力の最大値と記録月日時分及び記録年(西層)を表示
現在時刻(瞬時電力画面に表示)月日時分(秒)
デマンド現在デマンド電力、推測デマンド電力、目標デマンド電力、殘り時間(分秒)
デマンド過去記録月毎最大デマンド電力、順位(1~13位)、発生月時分(当月含む過去13ヶ月分)
極性異常(負電力発生時)Err表示
表示機能電気料金換算表示
CO2換算表示
液晶バックライト緑色LED(EWM1LNは白色)手動入切、無操作状態5分継続で自動消灯
超過警報 電力量超過警報現在までの電力量の積算が、目標値(前年実績値)を秒単位に換算し、積算した電力量の値を超えた場合に発報
デマンド超過警報1分毎に最終デマンド電力を予測し目標デマンド電力以上となった場合に発報
警報表示赤色LED点滅
警報接点 無電圧a接点(抵抗負荷)AC/DC100V 0.2A
パルス
発信器
パルス定数0.1/1/10/100 kWh/pulse
パルス幅125または250msec選択
無電圧a接点(抵抗負荷)
EWM2Kの回路2のパルス出力は設定により
2段目のデマンド警報に切換可能
AC/DC100V 0.2A
警報接点と共通端子(同時使用不可)
設定により切り換えて使用
リセットキー操作によるデータリセット、初期化
適合電線 電圧線、警報/パルス出力:0.75~2.0mm2(定格電圧300V以上) CT:専用ケーブル
通信線:ツイストペアケーブル(EWM1K、EWM2Kのみ) (推奨:CPEV-S1.2×1Pケーブル 日本電線工業規格JCS402号)
端子M3.5アップ端子(適正締め付けトルク0.8Nm~1.2Nm)
使用環境使用温度範囲-10℃~50℃
使用湿度範囲85%以下
EMC規格VCCIクラスA
消費電力(最大負荷時)6.0VA
重量330g
取付方法表面取付ねじ取付<標準取付方法>
マグネット取付マグネットセットによる鉄製パネル面への取付
埋込取付埋込アダプタ(オプション)によるパネルへの埋込取付

製品仕様

USBメモリインターフェイス(EWM1USのみ)USB2.0準拠、ファイルシステム:FAT16、FAT32準拠
USB状態表示2色LED(緑、赤)
注)一部対応できない品番のものがあります

カタログ

 

EWMU50Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMUの型番EWMU50Sのページです。
型番EWMU50Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU

eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU

    eモニター本体 1回路計測 ベーシックタイプ EWM3L

    eモニター本体 1回路計測 ベーシックタイプ EWM3L

      eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWM

      eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWM

        eモニターセット品 1回路計測 LAN対応タイプ EWML

        eモニターセット品 1回路計測 LAN対応タイプ EWML

          eモニターセット品 2回路計測 ベーシックタイプ EWM

          eモニターセット品 2回路計測 ベーシックタイプ EWM

            eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2K

            eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2K

              電力量モニタ KM-N3-FLK

              電力量モニタ KM-N3-FLK

                KW1M エコパワーメータ

                KW1M エコパワーメータ

                  小型電力量モニタ KM-N1

                  小型電力量モニタ KM-N1

                    KW4Mエコパワーメータ

                    KW4Mエコパワーメータ

                      日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

                      日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

                        電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

                        電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

                          スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

                          スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 オムロン Panasonic オムロン Panasonic 日置電機 オムロン オムロン
                            通常価格 60,859円 39,994円 47,335円 65,592円 87,360円 70,560円 26,801円 21,561円 7,500円 21,131円 136,708円 26,224円 33,668円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   5日目   1日目   5日目   6日目   1日目~   1日目~  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル -
                            直流/交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 - 交流 交流 交流 -
                            単相/三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 - 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 -
                            最大入力電圧(V) 200 200 200 200 200 200 480 - - 240 780 - -

                            eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EWMU200SM
                            EWMU400S
                            EWMU400SM
                            EWMU50SM
                            EWMU5S
                            EWMU5SM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大入力電流
                            (A)
                            品種セット セット内容

                            69,687円

                            ( 76,656円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            200200Aセット+USBメモリ本体(EWM1US M)、200A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット、USBメモリ

                            73,248円

                            ( 80,573円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            400400Aセット本体(EWM1US)、400A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット

                            75,936円

                            ( 83,530円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            400400Aセット+USBメモリ本体(EWM1US M)、400A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット、USBメモリ

                            66,741円

                            ( 73,415円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            550Aセット+USBメモリ本体(EWM1US M)、50A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット、USBメモリ

                            60,859円

                            ( 66,945円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            505Aセット本体(EWM1US)、5A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット

                            63,563円

                            ( 69,919円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            505Aセット+USBメモリ本体(EWM1US M)、5A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット、USBメモリ

                            電力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました