(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EWM50
eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWM Eモニター

eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWM EWM50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,513円
税込単価
55,564円

現場での省エネ確認ができるモニター画面付き、1または2回路電力計測に適合電流検...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 直流/交流:
    交流
  • 単相/三相:
    単相 / 三相
  • 最大入力電圧(V):
    200
  • サンプリング間隔:
    1s
  • 測定範囲:積算時間(H):
    8日
  • 電源:
    AC 100~200V
  • 通信:
    なし
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    100×38.5×140
  • 本体質量(g):
    350
  • 単品/セット品:
    セット品
  • 計測回路数:
    1回路
  • 商品タイプ:
    ベーシックタイプ

Loading...

EWM50 の仕様・寸法情報

型番
最大入力電流(A)
品種セット
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWM50

50
50Aセット
本体(EWM3L)、50A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット

1個

50,513( 55,564円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場での省エネ確認ができるモニター画面付き、1または2回路電力計測に適合
電流検出方式
【商品タイプ】
・ベーシックタイプ:計測したデータは本体液晶画面に表示します。
【特長】
・現場で電力使用量の確認ができる「表示モニター」付。
・デマンド監視・制御信号出力:キュービクルCBタイプの高圧側や 小型キュービクルの低圧側にて電灯回路、動力回路を計測しデマンド監視を行います。デマンド警報は1段階100%。
・設置がラクラク:縦14cm×横10cmのコンパクトサイズ。空きスペースが少ない既設設備にも設置OK。マグネットを使えば、配電盤の扉にも簡単に取り付けられます。分割できる電流検出器(分割式CT)の採用により大がかりな配線工事は不要です。
・電力使用量を自動記憶:毎月の電力使用量を自動で測定&記憶。「電力使用量の自動記憶機能」を搭載し、ますます便利になりました。定期検針はeモニターにおまかせください。
【セット内容】
・eモニター本体、電流検出器×2ケ、CT用ケーブル(5m)、マグネット

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EWM50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWMの型番EWM50のページです。
型番EWM50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWM

eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWM

    eモニター本体 1回路計測 ベーシックタイプ EWM3L

    eモニター本体 1回路計測 ベーシックタイプ EWM3L

      eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U

      eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U

        eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU

        eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU

          eモニターセット品 1回路計測 LAN対応タイプ EWML

          eモニターセット品 1回路計測 LAN対応タイプ EWML

            eモニターセット品 2回路計測 ベーシックタイプ EWM

            eモニターセット品 2回路計測 ベーシックタイプ EWM

              eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2K

              eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2K

                電力量モニタ KM-N3-FLK

                電力量モニタ KM-N3-FLK

                  KW1M エコパワーメータ

                  KW1M エコパワーメータ

                    小型電力量モニタ KM-N1

                    小型電力量モニタ KM-N1

                      KW4Mエコパワーメータ

                      KW4Mエコパワーメータ

                        日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

                        日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

                          スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

                          スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 オムロン Panasonic オムロン Panasonic 日置電機 オムロン
                            通常価格 47,335円 39,994円 52,947円 60,859円 65,592円 87,360円 70,560円 26,801円 21,561円 7,500円 21,131円 136,708円 33,668円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   5日目   1日目   5日目   6日目   1日目~  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル -
                            直流/交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 - 交流 交流 -
                            単相/三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 - 単相 / 三相 単相 / 三相 -
                            最大入力電圧(V) 200 200 200 200 200 200 200 480 - - 240 780 -

                            eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EWM100
                            EWM200
                            EWM400
                            EWM5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大入力電流
                            (A)
                            品種セット セット内容

                            53,758円

                            ( 59,134円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            100100Aセット本体(EWM3L)、100A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット

                            53,894円

                            ( 59,283円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            200200Aセット本体(EWM3L)、200A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット

                            59,979円

                            ( 65,977円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            400400Aセット本体(EWM3L)、400A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット

                            47,335円

                            ( 52,069円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            55Aセット本体(EWM3L)、5A分割型CT、CT用ケーブル、マグネット

                            電力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました