(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気絶縁用 熱収縮チューブ

電気絶縁用 熱収縮チューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
769円 ~ 19,951円
税込価格
846円 ~ 21,946円

多種多彩な材料の保護が簡単に行える熱収縮チューブ。【特長】・可とう性、弾力性を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。

型番

未確定34件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
チューブ長さ(mm)
被物体の外径見当(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
1
1000
2.5~3.7
10

1個

769( 846円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
1
5000
2.5~3.7
10

1個

3,031( 3,334円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
1
1000
3.7~5
10

1個

782( 860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
1
5000
3.7~5
10

1個

3,067( 3,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
1
1000
5~7
10

1個

796( 876円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
1
5000
5~7
10

1個

2,639( 2,903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
1
1000
6~9
10

1個

835( 919円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
1
5000
6~9
10

1個

2,811( 3,092円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
1
1000
9~13
10

1個

1,016( 1,118円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
1
5000
9~13
10

1個

3,285( 3,614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
2
1000
9~13
10

1個

1,214( 1,335円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
1
1000
12~17
10

1個

1,359( 1,495円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
1
5000
12~17
10

1個

3,940( 4,334円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
2
1000
12~17
10

1個

1,472( 1,619円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
2
5000
12~17
10

1個

4,694( 5,163円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
1
1000
15~22
10

1個

1,537( 1,691円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
1
5000
15~22
10

1個

4,053( 4,458円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
2
1000
15~22
10

1個

1,684( 1,852円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
2
5000
15~22
10

1個

5,171( 5,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
1
1000
18~27
10

1個

1,776( 1,954円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
1
5000
18~27
10

1個

4,747( 5,222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
1
1000
23~35
10

1個

2,120( 2,332円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
1
5000
23~35
10

1個

5,758( 6,334円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
2
1000
28~45
10

1個

2,344( 2,578円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
2
5000
28~45
10

1個

6,731( 7,404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
2
1000
35~55
10

1個

3,106( 3,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
2
5000
35~55
10

1個

9,943( 10,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70
2
1000
40~65
10

1個

3,410( 3,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70
2
5000
40~65
10

1個

10,435( 11,479円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
2
1000
47~70
10

1個

3,825( 4,208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
2
5000
47~70
10

1個

12,956( 14,252円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90
2
1000
52~80
10

1個

4,151( 4,566円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
2
1000
57~90
10

1個

5,936( 6,530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
2
5000
57~90
10

1個

19,951( 21,946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

多種多彩な材料の保護が簡単に行える熱収縮チューブ。
【特長】
・可とう性、弾力性を有しますので、可動部への被覆が可能です。
・耐寒性(-50°)、耐熱性(80℃連続使用)有り。
・耐候性、耐オゾン性に優れ、耐薬品性にも対応。
・金属と接触しても金属を腐食させません。
・電気絶縁用途品では絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性などの電気的特性に優れます。
【用途】
・電線、ケーブル配線の接続部や、端末部の絶縁保護。
・ローラーカバー、下水道管の継手部カバー、工具などのグリップの滑り止めなど。

(i)ご注意

  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気絶縁用 熱収縮チューブ

電気絶縁用 熱収縮チューブ

    熱収縮チューブ(大口径・厚肉)

    熱収縮チューブ(大口径・厚肉)

      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 黒色

      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 黒色

        ヴィトンチューブ(200℃超耐熱熱収縮チューブ)

        ヴィトンチューブ(200℃超耐熱熱収縮チューブ)

          TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 黒色

          TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 黒色

            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 赤色

            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 赤色

              熱収縮チューブ(防水・耐液性)

              熱収縮チューブ(防水・耐液性)

                熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃) パック品

                熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃) パック品

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9mm, ATUMシリーズ

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9mm, ATUMシリーズ

                    メーカー 西日本電線 ミスミ TE Connectivity デンカエレクトロン TE Connectivity TE Connectivity ミスミ 信越化学工業 TE Connectivity
                    通常価格 769円 769円 880円 1,453円 1,980円 998円 5,597円 18,742円 7,884円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                    - - - -
                    材質 エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム - フッ化エラストマー - - ポリオレフィン シリコン -
                    接着剤 - - - - -
                    特殊機能・用途 耐熱 / 耐薬品 / 屋外使用 - - 耐熱 / 耐薬品 - - その他 耐熱 -
                    収縮率 1/2収縮 2:1 - - - - 4:1 2:1 -

                    電気絶縁用 熱収縮チューブのレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー

                    高評価レビュー

                    搬送ローラーのカバー
                    評価 4.0満足度:4.02021/03/26
                    搬送ラインのローラーの表面が鉄の為ワークの傷防止にローラーにかぶせました。ワークの傷防止になりました。耐久性は今後、検証したいと思います。ローラーの本数が多いので安価で助かります

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    製作品の一部として
                    評価 5.0満足度:5.02018/01/23
                    製作中に必要となり急を要していた為、早期納期対応に助かりました。

                    もっと読む 閉じる

                    2が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    搬送ローラーのカバー
                    評価 4.0満足度:4.02021/03/26
                    搬送ラインのローラーの表面が鉄の為ワークの傷防止にローラーにかぶせました。ワークの傷防止になりました。耐久性は今後、検証したいと思います。ローラーの本数が多いので安価で助かります

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    溶接治具のチップと近い部品の絶縁
                    評価 5.0満足度:5.02020/12/07
                    溶接治具のチップと近い部品の絶縁が必要から 段付きもありますので 普通の絶縁ホースで対応できない 収縮率高いのものを探した これを見つかり 

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    動力線の保護
                    評価 4.0満足度:4.02019/12/19
                    動力線の保護用として購入しました。長い線に使用するときは50cm程度にカットしないと、作業性が悪いので、もう1サイズおおきなものを購入したほうがよいかもしれません。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    屋外での使用
                    評価 4.0満足度:4.02019/01/31
                    耐熱・耐寒・耐候性で屋外利用を明確にしているので使用。
                    耐候性を前面に出している絶縁用熱収縮チューブは少ないので購入出来て良かったです。
                    もう少し安いと有難いですね。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました