(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UL1007-16AWG-Y-10
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む) UL1007

UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む) UL1007-16AWG-Y-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

UL規格、CSA規格(cUL)に適合した電線。【特徴】・絶縁体は、非鉛耐熱ビニ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年4月28日より新たな型番にて販売を開始しております。商品仕様に関する変更はございません。
    変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

型番

UL1007-16AWG-Y-10 解除

Loading...

UL1007-16AWG-Y-10 の仕様・寸法情報

商品情報

本商品の納入仕様書はこちら

製品仕様

  • 加工:スパイラルマーキング、ツイスト、ボビン、パック
  • 仕様書番号:MSD-CU001
規格定格電圧定格温度難燃性認定番号
ULUL758 Style 1007300V80℃VW-1E192340
cULCSA C22.2 No210300V90℃FT1/FT2
難燃 -F- マーク -F-MDN
  • ※ 定格/適合規格
電線表面印字

構造・電気特性

 
 
型番AWGサイズ全長(m)導体ビニル
絶縁体厚さ
(mm)
仕上外径
約(mm)
最大導体抵抗
Ω/km(20℃)
試験電圧
V/分
絶縁抵抗
MΩkm以上
(20℃)
許容電流
A(40℃)
概算質量
kg/km
構成
(本/mm)
外径
(mm)
UL100728*(0.08mm2W(白)・BK(黒)
R(赤)・BE(青)
Y(黄)・GN(緑)
O(橙)・BN(茶)
H(灰)
GY(緑/黄・スパイラル)
ツイストペア加工時:
例 W-R(白赤2本撚り)
7
( ツイストペア加工のみ)

10

50

100

305
(一巻)
7/0.1270.380.41.18223200010以上3.12.2
26*(0.12mm27/0.160.481.281394.12.9
24*(0.2mm211/0.160.610.461.5388.75.64.3
22*(0.3mm217/0.160.761.6857.47.35.7
20*(0.5mm221/0.180.951.8736.89.68.0
18*(0.75mm234/0.181.212.1321.813.011.7
16*(1.25mm226/0.261.532.4513.718.017.3
*(~mm2)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは→P1688の対比表を参照ください。            ※許容電流は保証値でなくあくまでも参考値です。
※GY(緑/黄・スパイラル)は、緑色線芯に黄色色帯(約30%保持)を施したものです。
※ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の“仕上外径”の項目をご参照ください。
 

・曲げ半径:仕上外径×6倍(固定部のみ)

・ツイストペア加工時の撚りピッチの長さ:約15mm

 

型番リスト

型番
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
絶縁体色
ボビン(リール)巻
全長(m)
仕上がり外径(mm)
加工サービス
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UL1007-16AWG-Y-10

[17~16] 16
1.25
10
2.45
10

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

UL規格、CSA規格(cUL)に適合した電線。
【特徴】
・絶縁体は、非鉛耐熱ビニル。
・UL、CSA規格共用。
・UL VW-1、CSA FT1/FT2、及び電気用品安全法に基づく垂直難燃試験(-F-)に合格。
・300V 海外規格単芯。
【用途】
・電気及び電子機器の内部配線に最適。

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年4月28日より新たな型番にて販売を開始しております。商品仕様に関する変更はございません。
    変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

カタログ

 

UL1007-16AWG-Y-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)の型番UL1007-16AWG-Y-10のページです。
型番UL1007-16AWG-Y-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

    耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

    耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

      耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

      耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

        非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

        非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

          UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

          UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

            FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

            FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

              FA PSE対応 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁

              FA PSE対応 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁

                電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

                電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

                  非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ

                  非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ

                    欧州・北米規格対応機器内用電線

                    欧州・北米規格対応機器内用電線

                      UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

                      UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

                        UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

                        UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

                          UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

                          UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

                            メーカー 三沢電線 品川電線 品川電線 プロテリアル(旧日立金属) 三沢電線 日星電気 ミスミ オーナンバ プロテリアル(旧日立金属) KHD 住友電工電子ワイヤー 日星電気 大晃電工社
                            通常価格 1,929円 2,353円 2,000円 14,379円 2,163円 2,850円 1,623円 5,142円 2,680円 3,667円 1,000円 3,750円 640円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            タイプ UL1007 UL1015 UL1007 UL1015 UL1015 その他 その他 KIV その他 MTW その他 その他 その他
                            定格電圧 300V 600V 300V 600V 600V 600V 600V 600V 30V 600V 300V 600V 300V
                            安全規格 UL Recognized / CSA(c-UL) UL Recognized / CSA(c-UL) UL Recognized / CSA(c-UL) - UL Recognized / CSA(c-UL) - - - UL Recognized - - UL Recognized UL Recognized
                            絶縁体材料 PVC PVC PVC - PVC フッ素系 フッ素系 PVC PVC PVC PVC フッ素系 フッ素系
                            耐熱温度 80℃ 105℃ 80℃ - 105℃ 200℃ 200℃ 60℃ 80℃ 105℃ 105℃ 200℃ 250℃

                            UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 25件のレビュー

                            高評価レビュー

                            試作
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/07
                            適量が安く手に入っていいですね。
                            試作用にちょうどいい分量なので、カラーバリエーション一通り揃えたくなります。
                            これで、リールに巻いてあれば完璧なのですが。。。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/07
                            適量が安く手に入っていいですね。
                            試作用にちょうどいい分量なので、カラーバリエーション一通り揃えたくなります。
                            これで、リールに巻いてあれば完璧なのですが。。。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器の配線
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/27
                            機器の配線に、UL1007電線を使用しました。
                            三沢電線でしたら信頼出来るメーカーですのでこの商品を選びました。
                            希望通り問題なく使用可能でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器電源用に使用
                            評価 4.0満足度:4.02024/10/31
                            ケーブル自体の品質は良いですが毎回気になる点があります。別メーカー品のケーブルケースに入れて使う分を引き出して使用しているのですが、ケーブル同士が絡まりケーブルを引き出しにくい点です。巻き方に癖があってきれいに出てこないので製造時にもう少しきっちり巻いて欲しいです。ちなみに品川電線製はこの点良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLCコネクタ配線用
                            評価 4.0満足度:4.02024/04/08
                            三菱FX用コネクタ圧接配線用として使用。
                            色のバリエーションが有るとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具用ハーネス作成
                            評価 3.0満足度:3.02023/12/19
                            305メートルなら安くて良いのですが、ボビン巻きが無くて袋入りなのでからまってしまいます。固めのラッピング固定してあると良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電線に表示されたFのマークはなんですか?
                            A
                            難燃性の任意登録制度で電気用品技術基準の燃焼試験(垂直)に適合していることを意味します。
                            Q 電線に表示されたcULのマークはなんですか?
                            A
                            カナダの国家規格であるCSA規格について、CSAより試験・認証機関としてULが認証を代行して行うものです。カナダ向け製品について、ULがCSA規格に基づいて試験を行い、認証を受けた製品にはcUL表示を行うことができ、CSA認証を受けているものと同等の扱いがなされます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UL1007-16AWG-BE-50
                            UL1007-16AWG-BE-BE-7
                            UL1007-16AWG-BE-BK-7
                            UL1007-16AWG-Y-100
                            UL1007-16AWG-Y-305
                            UL1007-16AWG-Y-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?AWGサイズ
                            (AWG)
                            導体断面積
                            (mm2)
                            絶縁体色 ボビン(リール)巻 全長
                            (m)
                            仕上がり外径
                            (mm)
                            加工サービス

                            7,326円

                            ( 8,059円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[17~16] 161.25502.45

                            4,368円

                            ( 4,805円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10[17~16] 161.25[その他] 青/青(ツイストペア)74.8ツイストペア加工

                            4,368円

                            ( 4,805円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10[17~16] 161.25[その他] 青/黒(ツイストペア)74.8ツイストペア加工

                            11,637円

                            ( 12,801円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[17~16] 161.251002.45

                            20,841円

                            ( 22,925円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[17~16] 161.253052.45

                            7,326円

                            ( 8,059円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[17~16] 161.25502.45

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました