(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
1,931円 ~ 159,524円
税込価格
2,124円 ~ 175,476円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・ケーブルの<HAR>マーキングは、<VDE><HAR>などの各国の認定機関の試験マークおよび認証による国際的な承認も表しています。
・<HAR>マーキングは、ヨーロッパ諸国間での物資の取引では特に重要です。
・難燃性(IEC 60332-1-2 準拠)。
・IEC 60228、導体クラス5準拠のインライン裸銅撚線による細線銅導体。
【用途】
・チューブ内に配置、露出またはプラスターで埋める、据付ダクト閉じる。
・等電位化導体としてのみ使用する場合のラック、トラフ、チューブ上への直置き。

電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御盤内の配線として使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/12/06
    制御盤内の配線として使用しています。海外向けの製品も多いのでこの商品を選んでいます。制御盤内の使用する電圧により配線の色を変え、識別しやすいようにしています。作業者からも悪い話はなく普通に使えています。在庫量によりリピート購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤の配線として
    評価 5.0満足度:5.02019/09/18
    CE規格対応品でしたので選定しました。電圧の違うところで、H05V-Kシリーズと併用しています。柔軟性も問題はなく、配線をする際に特に気になる点はありませんでした。電圧の違いで、分かりやすいように赤と濃青色を使い分けております。使用していて今のところトラブルもないので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

    電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

    電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

      電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

      電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

        600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

        600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

          通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

          通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

            ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

            ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

              ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

              ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                電力およびコントロールケーブル LiY

                電力およびコントロールケーブル LiY

                  非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

                  非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

                    メーカー LAPP LAPP LAPP 住電HSTケーブル(旧:住電日立) オーナンバ 福電 福電 LAPP プロテリアル(旧日立金属)
                    通常価格 1,931円 2,253円 6,452円 3,615円 5,778円 19,396円 10,764円 7,984円 15,723円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                    タイプ その他 その他 その他 IV KV その他 その他 その他 その他
                    定格電圧 450V 300V 600V 600V 100V 600V 200V 50V 300V
                    ボビン(リール)巻 - - -
                    安全規格 CE CE UL Recognized / CSA(c-UL) / CE - - - - CE UL Recognized / CSA(c-UL)
                    絶縁体材料 PVC PVC PVC PVC PVC その他 その他 PVC PVC

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。