(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H05V-K-1SQ-O-10
電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ H05V-K

電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ H05V-K-1SQ-O-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,535円
税込単価
2,789円

【特長】・IEC 60332-1-2準拠の難燃性。・EN50525-2-31(...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    その他
  • 定格電圧:
    300V
  • ボビン(リール)巻:
  • 安全規格:
    CE
  • 絶縁体材料:
    PVC
  • 耐熱温度:
    80℃
  • シールド:
  • 加工サービス:

型番

H05V-K-1SQ-O-10 解除

Loading...

H05V-K-1SQ-O-10 の仕様・寸法情報

商品情報

使用温度範囲-40~80℃(固定配線)
取得規格H05V
曲げ半径仕上外径×8倍(固定部のみ)
 
型番断面積
(mm2
全長
(m)
導体構成基準
約(本/mm)
仕上外径
(mm)
最大導体抵抗
Ω/km(20℃)
試験電圧
(V)
絶縁特性
(GΩ×cm)
許容電流
A(30℃)
概算重量
(kg/km)
H05VK0.5*(AWG20)BK(黒)
LB(薄青)
R(赤)
DB(濃青)
O(橙)
GY(緑/黄)
10

50

100
16×0.202.139.0200020より大きい124.8
0.75*(AWG19)24×0.202.426.0157.2
1.0*(AWG18)32×0.202.619.5199.6

※許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。


電流減少係数
周囲温度(℃)10152025303540
電流減少係数1.221.171.121.061.000.940.87
周囲温度(℃)45505560   
電流減少係数0.790.710.610.5   
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)H05VK0.5mm2で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
  12×0.87=10.44(A)

H05V-Kシリーズの詳細

  • ※ 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

H05V-Kシリーズの利点

  • ケーブルのHARマーキングは、VDE/HARなどの各国の認定機関の試験マークおよび認証による国際的な承認も表しています。
  • HARマーキングは、ヨーロッパ諸国間での物資の取引では特に重要です。

H05V-Kシリーズの適用範囲

  • デバイスの内部配線
  • 照明装置の内部および外部での設置に対する保護
  • チューブのプラスターの下と上の信号システム

H05V-Kシリーズの特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • スプール:d1=18mm/d2=200mm/b=85mm

H05V-Kシリーズの適合基準/認可

  • ケーブルタイプ認定(EN 50525-2-31準拠)

H05V-Kシリーズの構成

  • IEC 60228、導体クラス5準拠のインライン裸銅撚線による細線銅導体
  • 心線絶縁: PVCベース
  • 緑/黄(GY・ストレート)は、緑色線芯に黄色色帯(色帯比率約50%)を施したものです
  • 「濃青(DBE)」「青(LB)」の色の違いについては、下記写真をご参照下さい

・「濃青(DBE)」色参考写真

・「青(LB)」色参考写真

型番リスト

型番
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
絶縁体色
全長(m)
仕上がり外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H05V-K-1SQ-O-10

[19~18] 18
1.0
10
2.6
10

1個

2,535( 2,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IEC 60332-1-2準拠の難燃性。
・EN50525-2-31(VDE0285-525-2-31)準拠。
・各種カラーバリエーション。
・公称電圧:U0/U 300/500V。
・撚線:裸銅線 細撚線(IEC60228 Class5)。
・温度範囲:固定配線-40℃~+80℃/移動時+5℃~70℃。
・絶縁体:PVCコンパウンド。
【用途】
・フックアップワイヤー(盤内配線)・ハーネス。
・デバイスの内部配線。
・照明機器における保護された設置。
・チューブ内の石膏の中および上での信号システム。

カタログ

 

H05V-K-1SQ-O-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズの型番H05V-K-1SQ-O-10のページです。
型番H05V-K-1SQ-O-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

    電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

    電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

      耐熱単心ビニルコード H-VSFシリーズ

      耐熱単心ビニルコード H-VSFシリーズ

        耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

        耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

          グローバルスタンダードケーブル CE-KMTWシリーズ

          グローバルスタンダードケーブル CE-KMTWシリーズ

            300V 電子・通信機器用架橋ポリエチレン電線 HB-KX

            300V 電子・通信機器用架橋ポリエチレン電線 HB-KX

              通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

              通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

                非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

                  ワールドワイドワイヤーシリーズ H05V-K+RV

                  ワールドワイドワイヤーシリーズ H05V-K+RV

                    機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ

                    機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ

                      電力およびコントロールケーブル LiY

                      電力およびコントロールケーブル LiY

                        H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                        H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                          UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

                          UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

                            メーカー LAPP LAPP 田中電線 品川電線 倉茂電工 KHD オーナンバ プロテリアル(旧日立金属) 日合通信電線 田中電線 LAPP 田中電線 三沢電線
                            通常価格 2,253円 1,931円 6,633円 8,017円 3,758円 25,352円 5,778円 6,971円 6,922円 6,633円 7,984円 5,309円 1,929円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   2日目~   1日目~   当日出荷可能
                            タイプ その他 その他 - UL1283 / 1284 MTW - KV UL1007 その他 KIV その他 その他 UL1007
                            定格電圧 300V 450V - 600V 600V - 100V 300V 300V 600V 50V - 300V
                            ボビン(リール)巻 - - - - - -
                            安全規格 CE CE - UL Recognized / CSA(c-UL) - - - - UL Recognized / CSA(c-UL) / PSE / CE / CCC - CE - UL Recognized / CSA(c-UL)
                            絶縁体材料 PVC PVC - PVC PVC ポリエチレン系 PVC - PVC PVC PVC PVC PVC

                            電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            欧州向け装置の制御盤内配線
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/08
                            CEマーキング要件の装置で、制御盤内の直流ラインの配線に使用しています。CE認証に対応可能です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤の配線に利用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                            CE規格対応品でしたので選定しました。電圧の違うところで、H07V-Kシリーズと併用しています。柔軟性も問題はなく、特に気になる点はありませんでした。期待通りの性能を発揮しています。電圧の違いで、分かりやすいように赤と濃青色を使い分けております。使用していて今のところトラブルもないので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q UL規格は取得していますか。
                            A
                            本製品はヨーロッパの準拠規格となっており、UL規格は取得しておりません。UL規格品については、Multi-standardSC2.1を選定ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H05V-K-0.5SQ-DBE-10
                            H05V-K-0.5SQ-DBE-100
                            H05V-K-0.5SQ-DBE-50
                            H05V-K-1SQ-O-100
                            H05V-K-1SQ-O-50
                            H05V-K-1SQ-R-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?AWGサイズ
                            (AWG)
                            導体断面積
                            (mm2)
                            絶縁体色 全長
                            (m)
                            仕上がり外径
                            (mm)

                            2,253円

                            ( 2,478円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[21~20] 200.5[青] 濃青102.1

                            5,828円

                            ( 6,411円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[21~20] 200.5[青] 濃青1002.1

                            4,225円

                            ( 4,648円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[21~20] 200.5[青] 濃青502.1

                            7,348円

                            ( 8,083円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[19~18] 181.01002.6

                            5,173円

                            ( 5,690円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[19~18] 181.0502.6

                            2,535円

                            ( 2,789円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[19~18] 181.0102.6

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました