(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
924円 ~ 228,334円
税込価格
1,016円 ~ 251,167円
通常出荷日
3日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・標準ケーブル長および個別サイズへの切断など幅広く選択可能
・非常に広範囲に対応できる、最大40本の導体を備えた製品
・裸銅線による細撚線
【用途】
・固定使用だけでなく、非固定状態での散発的な屈曲や引張荷重がない状態での不連続の可動使用
・適度な機械的負荷がある、乾燥または湿潤した室内
・風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生するアプリケーションに最適
・最大5mの移動距離および20万~100万回の曲げサイクルのケーブルベア、次の寸法に対応:0.5~2.5mm2および2~7導体

(i)ご注意

  • 【型番変更】2024年7月31日より新たな型番にて販売を開始しております。
    商品仕様に関する変更はございません。変更前後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型番の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

高評価レビュー

欧州顧客向け装置
評価 5.0満足度:5.02021/02/19
信頼できるメーカー品で、CE認証を必要とする装置に使用しています。単価の高いケーブルですが、仕様(種類)毎に必要長さで購入できるので、無駄なコストを省け重宝しています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    欧州顧客向け装置
    評価 5.0満足度:5.02021/02/19
    信頼できるメーカー品で、CE認証を必要とする装置に使用しています。単価の高いケーブルですが、仕様(種類)毎に必要長さで購入できるので、無駄なコストを省け重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社製品またはドイツ製品の補修に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/07/17
    自社製品またはドイツ製品の補修に使用しています。長年使用していますが、主に溶接機に使用しています。心線が黒色で白地ナンバリングがしてあるのは良いのですが、時々見にくいものもあります。他の商品に比べると線の被覆が剥きやすいと思います。納期は問題ないですし、価格もまあまあなので納得しています。もう少しラインナップを増やしてほしいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ

    600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

    600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

      電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100シリーズ

      電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100シリーズ

        工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

        工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

          S-FLEX VCTFシリーズ

          S-FLEX VCTFシリーズ

            キャブタイヤケーブル VCT

            キャブタイヤケーブル VCT

              VFF ビニル平形コード

              VFF ビニル平形コード

                SUNLIGHT(サンライト)3DX LF 電子機器配線用ケーブル

                SUNLIGHT(サンライト)3DX LF 電子機器配線用ケーブル

                  NA3UC UL対応

                  NA3UC UL対応

                    105℃ SJTOシリーズ

                    105℃ SJTOシリーズ

                      CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル

                      CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル

                        メーカー LAPP 三ツ星(ケーブル) LAPP 倉茂電工 品川電線 富士電線工業(ケーブル) 田中電線 太陽ケーブルテック ミスミ 品川電線 フジクラ・ダイヤケーブル
                        通常価格 924円 790円 1,368円 1,440円 1,832円 1,333円 7,354円 114円 3,060円 3,109円 2,531円
                        通常出荷日 3日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        その他特性 難燃性 - 難燃性 - - - - - - - -

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。