(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100シリーズ

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,368円 ~ 294,743円
税込価格
1,505円 ~ 324,217円

【特長】・CEマーキング 動力・コントロールケーブル・EN50525-2-51...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 緑/黄の場合、製造ロットにより、緑/黄の配色比率が変わります。 現状は黄色が50%以上を占めている場合が多いです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定1,811件の候補があります。

Loading...

商品情報

OLFLEX CLASSIC 100シリーズの詳細

OLFLEX CLASSIC 100シリーズ:関連画像

OLFLEX CLASSIC 100シリーズイメージ

  • ※ パッケージサイズ:30kg以下または250m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ※ 各サイズに対する個々の長さ:【≧5G50】最大500m/【≧5G95】最大400m/【≧3G120】最大500m/【≧4G120】最大300m/【≧4G185】最大250m
  • ※ 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

OLFLEX CLASSIC 100シリーズの利点

  • 小さいケーブル径により省スペース設置
  • テスト電圧4kVによる高電気性能
  • ショートツイスト導体層による高柔軟性

OLFLEX CLASSIC 100シリーズの適用範囲

  • プラントエンジニアリング
  • 産業用機械
  • 暖房および空調システム
  • 発電所
  • 適度な機械的負荷がある、乾燥または湿潤した室内
  • 固定使用だけでなく、非固定状態での散発的な屈曲や引張荷重がない状態での不連続の可動使用
  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的な捻り用途に最適
  • 高品質な代替コントロールケーブル、タイプYSLYまたはYY

OLFLEX CLASSIC 100シリーズの特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 優れた耐薬品性

OLFLEX CLASSIC 100シリーズの適合基準/認可

  • IEC 60227-5およびEN 50525-2-51に準拠

OLFLEX CLASSIC 100シリーズの構成

  • 裸銅線による細撚線
  • PVC絶縁LAPP P8/1
  • 層撚り電線
  • PVC outer sheath,grey(similar RAL 7001)
電流減少係数
周囲温度(℃)1015202530354045505560
電流減少係数1.221.171.121.061.000.940.870.790.710.610.5
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)0.5mm2の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
9×0.87=7.83(A)

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
全長(m)
アース線
仕上り外径(mm)
銅重量(kg/km)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
0.5
1
なし
4.8
9.6
10

1個

2,500( 2,750円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
2
なし
4.8
9.6
10

1個

2,500( 2,750円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
3
なし
4.8
9.6
10

1個

2,500( 2,750円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
4
なし
4.8
9.6
10

1個

2,500( 2,750円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
5
なし
4.8
9.6
10

1個

2,500( 2,750円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
6
なし
4.8
9.6
10

1個

3,000( 3,300円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
7
なし
4.8
9.6
10

1個

3,500( 3,850円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
8
なし
4.8
9.6
10

1個

4,000( 4,400円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
9
なし
4.8
9.6
10

1個

4,500( 4,950円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
10
なし
4.8
9.6
10

1個

2,386( 2,625円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
11
なし
4.8
9.6
10

1個

2,624( 2,886円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
12
なし
4.8
9.6
10

1個

2,863( 3,149円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
13
なし
4.8
9.6
10

1個

3,101( 3,411円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
14
なし
4.8
9.6
10

1個

3,340( 3,674円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
15
なし
4.8
9.6
10

1個

3,579( 3,937円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
16
なし
4.8
9.6
10

1個

3,817( 4,199円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
17
なし
4.8
9.6
10

1個

4,056( 4,462円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
18
なし
4.8
9.6
10

1個

4,294( 4,723円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
19
なし
4.8
9.6
10

1個

4,533( 4,986円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
20
なし
4.8
9.6
10

1個

4,771( 5,248円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
21
なし
4.8
9.6
10

1個

5,010( 5,511円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
22
なし
4.8
9.6
10

1個

5,249( 5,774円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
23
なし
4.8
9.6
10

1個

5,487( 6,036円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
24
なし
4.8
9.6
10

1個

5,726( 6,299円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
25
なし
4.8
9.6
10

1個

5,964( 6,560円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
26
なし
4.8
9.6
10

1個

6,203( 6,823円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
27
なし
4.8
9.6
10

1個

6,441( 7,085円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
28
なし
4.8
9.6
10

1個

6,680( 7,348円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
29
なし
4.8
9.6
10

1個

6,919( 7,611円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
30
なし
4.8
9.6
10

1個

7,157( 7,873円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
31
なし
4.8
9.6
10

1個

7,396( 8,136円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
32
なし
4.8
9.6
10

1個

7,634( 8,397円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
33
なし
4.8
9.6
10

1個

7,873( 8,660円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
34
なし
4.8
9.6
10

1個

8,111( 8,922円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
35
なし
4.8
9.6
10

1個

8,350( 9,185円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
36
なし
4.8
9.6
10

1個

8,589( 9,448円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
37
なし
4.8
9.6
10

1個

8,827( 9,710円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
38
なし
4.8
9.6
10

1個

9,066( 9,973円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
39
なし
4.8
9.6
10

1個

9,304( 10,234円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
40
なし
4.8
9.6
10

1個

9,543( 10,497円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
41
なし
4.8
9.6
10

1個

9,781( 10,759円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
42
なし
4.8
9.6
10

1個

10,020( 11,022円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
43
なし
4.8
9.6
10

1個

10,259( 11,285円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
44
なし
4.8
9.6
10

1個

10,497( 11,547円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
45
なし
4.8
9.6
10

1個

10,736( 11,810円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
46
なし
4.8
9.6
10

1個

10,974( 12,071円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
47
なし
4.8
9.6
10

1個

11,213( 12,334円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
48
なし
4.8
9.6
10

1個

11,451( 12,596円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
49
なし
4.8
9.6
10

1個

11,690( 12,859円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
50
なし
4.8
9.6
10

1個

9,994( 10,993円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
51
なし
4.8
9.6
10

1個

10,194( 11,213円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
52
なし
4.8
9.6
10

1個

10,394( 11,433円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
53
なし
4.8
9.6
10

1個

10,594( 11,653円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
54
なし
4.8
9.6
10

1個

10,794( 11,873円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
55
なし
4.8
9.6
10

1個

10,994( 12,093円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
56
なし
4.8
9.6
10

1個

11,194( 12,313円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
57
なし
4.8
9.6
10

1個

11,394( 12,533円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
58
なし
4.8
9.6
10

1個

11,593( 12,752円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
59
なし
4.8
9.6
10

1個

11,793( 12,972円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
0.5
60
なし
4.8
9.6
10

1個

11,993( 13,192円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CEマーキング 動力・コントロールケーブル
・EN50525-2-51(VDE0285-525-2-51)準拠
・細いケーブル直径による省スペース設置
・4kV試験電圧のため、高電気性能を発揮
・短くねじれた導体層により高い柔軟性を発揮
・IEC 60332-1-2準拠の難燃性
・良好な耐化学性
・公称電圧:300/500V(U0/U)
・撚線:裸銅線 細撚線(IEC60228 Class5)
・温度範囲:固定時-40℃~+80℃/一時可動時-5℃~+70℃
・絶縁体:PVC絶縁LAPP P8/1
・シース:PVCコンパウンド(RAL7001相当)
【用途】
・各種産業機械・工作機械・プラント・空調設備など
・中程度の機械的負荷にさらされている乾燥した、または湿気のある部屋
・固定設置、引張荷重のない自由かつ非継続的な反復運動における不規則な屈曲向け

(i)ご注意

  • 緑/黄の場合、製造ロットにより、緑/黄の配色比率が変わります。 現状は黄色が50%以上を占めている場合が多いです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100シリーズ

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100シリーズ

    電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100 CYシリーズ

    電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100 CYシリーズ

      2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT

      2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT

        105℃ SJTOシリーズ

        105℃ SJTOシリーズ

          S-FLEX VCTシリーズ

          S-FLEX VCTシリーズ

            S-FLEX VCTFシリーズ

            S-FLEX VCTFシリーズ

              工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)

              工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)

                工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

                工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

                  メーカー LAPP LAPP 三ツ星(ケーブル) 品川電線 品川電線 品川電線 倉茂電工 倉茂電工
                  通常価格 1,368円 10,848円 874円 3,109円 2,375円 1,832円 1,900円 1,440円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  電線規格 その他 その他 2PNCT・2CT その他 VCT VCTF VCT VCTF
                  定格電圧 300/500V(CE) - 600V 300V 600V 300V 600V -
                  シールド
                  安全規格 CE CE - UL RECOGNIZED PSE PSE - -
                  特性 耐薬品性 耐薬品性 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐寒性 耐油性 / 耐寒性 - -

                  電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q ケーブルにはアース線が1本入ってますか。
                  A
                  本製品のケーブルは、2芯のケーブルを除き、その他の製品はすべて、緑/黄のアース線が1本含まれます。

                  電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました