(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スイッチング電源 RSシリーズ
  • 数量スライド割引

スイッチング電源 RSシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,653円 ~ 4,821円
税込価格
2,918円 ~ 5,303円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
単出力スイッチング電源。
【機能】
・ユニバーサル AC入力/フルレンジ。
・保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度。
・冷却:自然空冷。
・POWER-ON LED表示。

(i)ご注意

  • 電源にFG端子がある場合はFG・アースの接続が必要です。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

スイッチング電源 RSシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    DC24Vの電源装置として
    評価 5.0満足度:5.02022/06/22
    某メーカの画像処理装置の電源として使用。デモ機用なのでインラインでは使用していない。使用した感じでは急に落ちたり変動が多きかったりとかないのでラムダコーセルに比べても劣った感じはない。あとはランニングテスト次第。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチング電源 RSシリーズ

スイッチング電源 RSシリーズ

    スイッチング電源 オープンフレーム LPS

    スイッチング電源 オープンフレーム LPS

      LED電源 PCBタイプ

      LED電源 PCBタイプ

        ユニット型電源 DLPシリーズ

        ユニット型電源 DLPシリーズ

          メーカー ミンウェル ミンウェル ミンウェル TDKラムダ
          通常価格 2,653円 3,773円 4,061円 7,636円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          シングル/マルチ シングル シングル シングル 単出力
          入力電圧 AC/DC AC/DC AC/DC -
          入出力端子形状 ネジ コネクタ コネクタ ハモニカ端子
          その他 認証/規格 CB(国際認証) CB(国際認証) CB(国際認証) / PFC -

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。