(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K-G-0.2MMX1P-20
被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ K-G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

導体構成が単線でビニルで絶縁された被覆熱電対線。【特長】・絶縁体および外被に耐...

詳細情報を確認する

型番

K-G-0.2MMX1P-20 解除

Loading...

この商品の特長

当商品では105℃耐熱、及びVW-1適合の難燃性ビニルを標準品としている。

製品仕様

記号導体径
標準
mm
仕上外径
標準
mm
電気抵抗
標準
Ω/m
色相許容差
絶縁体外被
K-G   0.1×1P0.11.0×1.5123.5クラス1
K-G   0.2×1P0.21.2×1.830.9
K-G   0.32×1P0.322.1×3.212.1
K-G   0.65×1P0.652.6×4.02.95
T-G   0.1×1P0.11.0×1.564.6
T-G   0.2×1P0.21.2×1.816.2
T-G   0.32×1P0.322.1×3.26.17
T-G   0.65×1P0.652.6×4.01.50
J-G   0.2×1P0.2※1.2×1.819.6クラス2
J-G   0.32×1P0.322.1×3.27.64
J-G   0.65×1P0.652.6×4.01.70
  • ※ 標準在庫品外になります。

被覆熱電対線では、このほかにも絶縁材料が多数。(フッ素、ガラス、セラミックなど)

熱起電力の許容差(温度にて表示)

種類 クラス1クラス2
TYPE-K温度範囲
許容差
−40℃~+375℃
±1.5℃
−40℃~+333℃
±2.5℃
旧階級0.4級0.75級
TYPE-T温度範囲
許容差
−40℃~+125℃
±0.5℃
−40℃~+133℃
±1℃
温度範囲
許容差
125℃~350℃
±0.004・| t |
133℃~350℃
±0.0075・| t |
旧階級0.4級0.75級
TYPE-J温度範囲
許容差
−40℃~+375℃
±1.5℃
−40℃~+333℃
±2.5℃
旧階級0.4級0.75級
  • ※ | t | =測定温度

開発秘話

 

別途、社内で取得しておりますUL電線で使用するビニル材(105℃難燃)を熱電対線の被覆材料として採用しました。
これによって使用温度範囲も広がり幅広い環境下でのご使用が可能となりました。

 
商品情報を表示

K-G-0.2MMX1P-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
熱電対種類
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)
仕上り外径(mm)
シース(外被)色
全長(m)
導体径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-G-0.2MMX1P-20

K
青・赤(+)白(-)
1.2x1.8
20
0.2

1個

5,600( 6,160円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導体構成が単線でビニルで絶縁された被覆熱電対線。
【特長】
・絶縁体および外被に耐熱ビニルを使用した被覆熱電対。
・105℃耐熱、及びVW-1適合の難燃性ビニルを標準品としている。
・電気的性能、耐水性、機械的性質などに優れている。
・K-Gタイプはクラス1適合品。
【用途】
・周囲温度105℃以下の環境下における工業製品などの温度測定や温度制御に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズの型番K-G-0.2MMX1P-20のページです。
型番K-G-0.2MMX1P-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ

被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ

    補償導線 J/K/R/T/V X-G(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

    補償導線 J/K/R/T/V X-G(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

      補償導線 J/K/R/T/V X-G-IS(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

      補償導線 J/K/R/T/V X-G-IS(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

        ふっ素樹脂被覆熱電対線 J用/K用/T用 FEP平型シリーズ

        ふっ素樹脂被覆熱電対線 J用/K用/T用 FEP平型シリーズ

          熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

          熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                  補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBFシリーズ

                  補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBFシリーズ

                    補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

                    補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

                      サーボエンコーダー/ステッピング用

                      サーボエンコーダー/ステッピング用

                        低キャパシタンスデータ通信ケーブル UL/CSA UNITRONIC LiYY A

                        低キャパシタンスデータ通信ケーブル UL/CSA UNITRONIC LiYY A

                          NAKVVSB 100V未満 シールド付

                          NAKVVSB 100V未満 シールド付

                            メーカー 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 福電 福電 福電 福電 福電 福電 ミスミ LAPP ミスミ
                            通常価格 3,320円 5,520円 6,277円 8,677円 4,400円 6,846円 4,446円 10,446円 6,338円 4,446円 4,409円 3,000円 1,272円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 被覆熱電対 補償導線 補償導線 被覆熱電対 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 - - -
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 - - -
                            使用最高温度 91℃~105℃ 91℃~105℃ 91℃~105℃ 181℃~200℃ 106℃~180℃ 181℃~200℃ 106℃~180℃ 181℃~200℃ 106℃~180℃ 181℃~200℃ - - -
                            シース材質 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル フッ素系 ガラス編組 ガラス編組 ガラス編組 ガラス編組 ガラス編組 ガラス編組 - - -
                            芯数(対数) 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P - - -

                            被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試験用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/10
                            この商品は自社で製品につないで、試験用として使用しました。この商品につきましては以前から同じものを使用していましたので、使い慣れていたことから選択をしているものです。試験用としては使いやすく、感度も充分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q そのまま計器に接続して使用したいのですが、コネクター付けや端末の加工などは可能でしょうか?
                            A
                            お客様のご要望に合わせての加工など対応可能です。ご希望の加工内容をご提示ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J-G-0.32MMX1P-40
                            J-G-0.32MMX1P-50
                            J-G-0.32MMX1P-60
                            K-G-0.2MMX1P-30
                            K-G-0.2MMX1P-40
                            K-G-0.2MMX1P-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            熱電対種類 シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 仕上り外径
                            (mm)
                            シース(外被)色 全長
                            (m)
                            導体径
                            (mm)

                            10,320円

                            ( 11,352円 )
                            1個 -

                            5日目

                            J黄・赤(+)白(-)2.1x3.2400.32

                            9,923円

                            ( 10,915円 )
                            1個 -

                            5日目

                            J黄・赤(+)白(-)2.1x3.2500.32

                            11,261円

                            ( 12,387円 )
                            1個 -

                            5日目

                            J黄・赤(+)白(-)2.1x3.2600.32

                            8,400円

                            ( 9,240円 )
                            1個 -

                            5日目

                            K青・赤(+)白(-)1.2x1.8300.2

                            11,200円

                            ( 12,320円 )
                            1個 -

                            5日目

                            K青・赤(+)白(-)1.2x1.8400.2

                            10,769円

                            ( 11,846円 )
                            1個 -

                            5日目

                            K青・赤(+)白(-)1.2x1.8500.2

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました