(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンハロゲン 耐屈曲用補償導線(KX-ハイフレックス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノンハロゲン 耐屈曲用補償導線(KX-ハイフレックス)

通常価格(税別)
12,154円 ~ 65,382円
税込価格
13,369円 ~ 71,920円

K用精密級で丸型、エラストマー被覆の耐屈曲用制御・計装ケーブル。【特長】・温度...

詳細情報を確認する

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ノンハロゲン、耐屈曲用補償導線(KX-ハイフレックス)の外観

ノンハロゲン、耐屈曲用補償導線(KX-ハイフレックス)の外観

導体

JIS C 1610-1995に規定されたKX(ニッケル及びクロムを主とした合金-ニッケルを主とした合金)φ0.1(直径0.1mm)の細線を集合したもので可とう性に優れている。

絶縁体:及び外被

特殊エラストマー樹脂を使用し、耐油、耐寒(-25℃)、耐熱(+105℃)に有効。樹脂の比重が軽い為PVCに比べ質量が約20%減できる。
色色はJIS C 1610 区分2の規定通り(+)極:赤、(-)極:白、外被:青、となっている。

KX-EL 0.3mm2×1Pの構造

  • 公称断面積:0.3mm2
  • 導体構成:本数40本/素線径0.1mm
  • 導体外径:0.75mm
  • 絶縁体(赤×白):厚さ0.3mm/外径1.35mm
  • 2ヶ撚り介在入りテープ巻:外径2.7mm
  • 外被(青):厚さ0.6mm
  • 仕上外径:4mm

屈曲試験/耐摩耗試験

屈曲試験:試験条件

  • 屈曲角度:左右90°
  • 屈曲速度:往復60回/分
  • 荷重:300g
  • 曲げ半径:15mmR
  • 試験結果:10万回

耐摩耗試験:試験条件(シース材料の比較試験)

  • 試験荷重:1.5kg
  • リール径:40mm
  • ストローク:0.1m
  • ストローク速度:20往復/分
  • 試験結果:移動側電線の絶縁体が露出したときのストローク回数[往復回数]
A特殊エラストマー(KX-ハイフレックスに使用)400回
B耐摩耗性PVC100回
C一般PVC60回

開発秘話

 

流通品や一般仕様ではご満足頂けないお客様からのご要望に合った各種の特殊ケーブルの製造を得意としております。それらのノウハウを活かしてオリジナル製品を展開しております。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
シールド
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20

1個

12,154( 13,369円 )

5日目

30

1個

18,230( 20,053円 )

5日目

40

1個

24,308( 26,739円 )

5日目

50

1個

29,044( 31,948円 )

5日目

60

1個

33,089( 36,398円 )

5日目

70

1個

38,603( 42,463円 )

5日目

80

1個

44,118( 48,530円 )

5日目

90

1個

49,632( 54,595円 )

5日目

100

1個

49,714( 54,685円 )

5日目

20

1個

16,031( 17,634円 )

5日目

30

1個

24,046( 26,451円 )

5日目

40

1個

32,061( 35,267円 )

5日目

50

1個

38,309( 42,140円 )

5日目

60

1個

43,589( 47,948円 )

5日目

70

1個

50,853( 55,938円 )

5日目

80

1個

58,118( 63,930円 )

5日目

90

1個

65,382( 71,920円 )

5日目

100

1個

63,000( 69,300円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

K用精密級で丸型、エラストマー被覆の耐屈曲用制御・計装ケーブル。
【特長】
・温度に対する熱起電力の許容差は-25~+105℃において±1.5℃(クラス1)
・耐屈曲性などの柔軟性に非常に優れ、耐摩耗特性もあり耐油、耐寒、耐熱特性も通常のPVCに比べ優れています
・材質はハロゲンフリー
・絶縁体の2ヶ撚りにP.P.(ポリプロピレン)介在を使用し、屈曲時における導体への負荷を軽減
【用途】
・可とう性を要する箇所、及び、ビニルでは対応困難な環境での使用に幅広く使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンハロゲン 耐屈曲用補償導線(KX-ハイフレックス)

ノンハロゲン 耐屈曲用補償導線(KX-ハイフレックス)

    補償導線 熱電対Bタイプ BX-G-GGBFシリーズ

    補償導線 熱電対Bタイプ BX-G-GGBFシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

        補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

        補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

              補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-H-GGBFシリーズ

              補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-H-GGBFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

                    補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

                    補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

                      補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

                        補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                            メーカー 大晃電工社 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 12,154円 5,985円 9,523円 5,985円 5,985円 4,446円 10,431円 13,462円 12,523円 4,446円 4,446円 4,446円 2,354円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K B K J K K N K K R J T R
                            補償導線種類 VX BX KX JX VX WX NX KX WX RCA JX TX RX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 灰・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 桃・白/桃スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 橙・橙(+)白(-) 黒・黒(+)白(-) 茶・茶(+)白(-) 黒・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            ノンハロゲン 耐屈曲用補償導線(KX-ハイフレックス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 多対(多芯)タイプやカスタム仕様で製作する場合、最少ロットはどれくらい必要でしょうか? 
                            A
                            仕様内容によっても異なりますが、多くは100mから製作可能です。まずはご希望の仕様内容をお知らせください。
                            Q 端末の加工は対応可能ですか?  
                            A
                            一般的な「Y端子付け/溶接」を含めた各種の加工に対応可能です。まずは加工内容をご提示ください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました