(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EDS-316-T
5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ IEスイッチハブ

5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ EDS-316-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
81,000円
税込単価
89,100円

【特長】・ポート遮断/電源障害時の警報出力(リレー出力)。・ブロードキャスト・...

詳細情報を確認する

型番

EDS-316-T 解除

Loading...

EDS-316-T の仕様・寸法情報

商品情報

EDS-308シリーズは以下のように変更となりました。


 

外観変更点:

型番リスト

型番
商品分類
ポート数
インターフェイス
周囲温度(動作時) 
認証
寸法 幅(mm)
動作温度範囲(℃)
光ファイバー種別
光コネクタ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDS-316-T

ハブ本体
16ポート
イーサネット
-40~75℃
CE
80.1
-40~75
なし
なし
10

1個

81,000( 89,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポート遮断/電源障害時の警報出力(リレー出力)。
・ブロードキャスト・ストーム プロテクション機能。
・VLANタグ・パケットの送出機能。
・広範囲動作温度対応 -40~75℃(Tモデル)。

カタログ

EDS-316-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチの型番EDS-316-Tのページです。
型番EDS-316-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ

5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ

    5/8ポート産業用エントリレベル・マネージド・イーサネットスイッチ

    5/8ポート産業用エントリレベル・マネージド・イーサネットスイッチ

      5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(プラスチック)

      5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(プラスチック)

        8GE+4G SFP  管理型・産業用イーサネットスイッチ

        8GE+4G SFP 管理型・産業用イーサネットスイッチ

          7ポート(10/100M)1ポート(マルチモードSCコネクタ)アンマネージド産業用スイッチングハブ

          7ポート(10/100M)1ポート(マルチモードSCコネクタ)アンマネージド産業用スイッチングハブ

            メーカー MOXA MOXA MOXA アドバンテック(PC・通信) ミスミ
            通常価格 46,500円 145,000円 26,000円 143,250円 27,300円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
            入力電源仕様 2重化電源 2重化電源 DC外部電源 2重化電源 DC外部電源
            伝送速度 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 1000BASE 10/100BASE
            取付方法 DINレール/ウォールマウント(オプション) DINレール/ウォールマウント(オプション) DINレール - DINレール
            マネージド / アンマネージド アンマネージド マネージド アンマネージド マネージド アンマネージド
            寸法 長さ(mm) 135 135 100 152 86.5

            5/8/16ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EDS-305-T
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?商品分類 ポート数 インターフェイス 周囲温度(動作時)  認証 寸法 幅
            (mm)
            動作温度範囲
            (℃)
            光ファイバー種別 光コネクタ

            46,500円

            ( 51,150円 )
            1個 -

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            10ハブ本体5ポートイーサネット-40~75℃CE53.6-40~75なしなし

            スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました