(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2ポートイーサネットスイッチAアナログ搭載 IOLOGIKEシリーズ

2ポートイーサネットスイッチAアナログ搭載 IOLOGIKEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
34,000円 ~ 45,000円  特別価格 
税込価格
37,400円 ~ 49,500円  特別価格 

マルチプロトコル2ポートイーサネットIOデータコンバータの収集設備。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    イーサネット
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL
  • 寸法 縦(mm):
    124
  • 寸法 横(mm):
    28
  • 寸法 奥行き(mm):
    84
  • 商品タイプ:
    イーサーネットスイッチ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

高精度な類似資料収集のデータコンバータ

デイジー・チェーン・イーサネットI/O接続

デイジー・チェーン・イーサネットI/O接続

デイジー・チェーン・イ―サネットI/Oという新しいコンセプトが活用できるようになった。
ioLogik E1242産業用リモート・イーサネットI/Oは2つのイーサネット・スイッチ・ポートを内蔵しているので、別のローカル・イーサネット・デバイスに情報を送信したり、デイジー・チェーン上の次のioLogikに接続したりすることが可能。
ファクトリ・オートメーション、セキュリティ監視システム、トンネル監視といったアプリケーションはデイジー・チェーンで結ばれたイーサネットを使って、通常のイーサネット・ケーブル上にマルチドロップのI/Oネットワークを構築可能。
多くの産業用オートメーション・ユーザーはフィールドバス・アプリケーションで通常使用されるマルチドロップ構成に慣れている。
ioLogik E1242リモート・イーサネットI/Oのデイジー・チェーン機能を使えば、マシンとパネル間の接続を増やせるだけでなく、イーサネット・スイッチを追加するコストに加え、人件費や配線のための費用を大幅に削減可能。例えば、700のステーション(1ステーションあたり20点)を抱えた生産施設では、配線費用の削減で、運営費用全体の15%を節約できる。

ioLogik E1242の寸法と仕様について

前面図

前面図

側面図

側面図

背面図

背面図

上面図/底面図

上面図/底面図

<仕様>
LAN

イーサネット:2×10/100 Mbpsスイッチ・ポート、RJ45
保護:1.5 KV磁気絶縁
プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、Bootp、HTTP

アナログ出力
種類:差動入力
分解能:16 bits
I/Oモード:電圧/電流
入力範囲:0~10 VDC、4~20 mA
精度 :±0.1% FSR @ 25℃、±0.3% FSR @ -10 および 60℃
サンプリング・レート(全チャンネル): 12 サンプル/秒
入力インピーダンス:10MΩ(最小)
電流入力用内蔵抵抗 :120 Ω

デジタル入力
センサー・タイプ:NPN、PNP、ドライ・コンタクト
I/Oモード:DIまたはイベント・カウンタ
ドライ・コンタクト:・論理 0:GNDにショート/・論理 1:オープン
ウェット・コンタクト :・論理 0:0~3VDC/・ 論理 1:10~ 30VDC(DI COM~DI)
絶縁:3K VDCまたは2K Vrms
カウンタ/周波数:250 Hz、パワー・オフ保存

デジタル出力
I/Oモード:DOまたはパルス出力
パルス波幅/周波数:1 ms/500 Hz
過電圧保護:45VDC
過電流制限:600mA/チャンネル
過熱シャットダウン:175℃ (通常)、150℃ (最小)
出力電流定格:最大200 mA/チャンネル
絶縁:3K VDCまたは2K Vrms

電源要件
電源入力:24 VDC (公称) 、12~36 VDC
電力消費:130 mA (通常)@ 24 VDC

物理特性
配線:I/Oケーブル (最大14 AWG)
寸法:27.8×124×84mm
重量:200g以下

環境制限
稼動時温度:-10~+60℃
保存時温度:-40~+85℃
環境相対湿度:5~95%(結露なきこと)

対応認証
EMI:FCC Part 15、CISPR(EN55022)class A
EMS:IEC 61000-4、IEC61000-6
安全規格:UL508
衝撃:IEC 60068-2-27
自由落下:IEC 60068-2-32
振動:IEC 60068-2-6

開発秘話

 

MOXARemoteIOシリーズは伝統的なOT(運用技術)を提供するだけではなく、Modbus/EtherNet/IPも使えます。
IIoT(産業インタネット事情)の傾向で、たくさんITは工業現場のIOデーターを収集したい希望が増えてきました。
それに対して、MOXARetmoteIOに大量なR&D資源を投入し、RemoteIOの基礎にいろんなITの方がよく使用するプロトコルを追加しました。
例えば、SNMP/SNMPtrap/RESTfulAPIなど。
したがって、多種プロトコル機能が付き、且つ厳しい環境で対応するRemtoeIOが誕生されました。
MOXARemoteIOは市場では一つ特別な存在となっています。

型番リスト

型番

関連

動作温度範囲(℃)
入力/出力(チャンネル)
入力タイプ
I/Oモード(入力)
出力タイプ
入力電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-10~60
アナログ入力:8
差動入力/分解能:16bit
電圧/電流
-
121mA(DC24V)
10

1個

34,000( 37,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-10~60
アナログ出力:4
-
-
分解能:12bit
194mA(DC24V)
10

1個

45,000円

36,000

( 39,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-10~60
アナログ入力:4/デジタル入力:4
差動入力(アナログ)、センサー:NPN or PNP、ドライコンタクト(デジタル)
電圧/電流(アナログ)、DI or イベントカウンタ(デジタル)
-
139mA(DC24V)
10

1個

38,000( 41,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチプロトコル2ポートイーサネットIOデータコンバータの収集設備。
【特長】
・高精度な類似資料収集でアナログ入力の解析度は16ビットで12ビットよりデーター収集の精度は高い。
・簡単なスケーリング機能でAIデーターを解読できるデーターを転換できる。
・超厳しい環境へ対応で、設備のストップの心配がない。
・外部は高温100℃以上対応のPCプラスチック材料を採用、内部は効率高い、低温なARMCPUを採用している。
【用途】
・工場自動化設備、遠隔設備のモニタリング、高度交通システム等に利用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2ポートイーサネットスイッチAアナログ搭載 IOLOGIKEシリーズ

2ポートイーサネットスイッチAアナログ搭載 IOLOGIKEシリーズ

    RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)

    RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)

      RS-422/485 リピータ

      RS-422/485 リピータ

        2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/O

        2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/O

          コンバータ Modbusシリアル→イーサネット・ゲートウェイ(1ポート)

          コンバータ Modbusシリアル→イーサネット・ゲートウェイ(1ポート)

            イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

            イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

              RS-485リモートI/O、6/12/16デジタル入力

              RS-485リモートI/O、6/12/16デジタル入力

                産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

                産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

                  1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                  1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                    Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60

                    Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60

                      CC-Link IE対応_産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

                      CC-Link IE対応_産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

                        RS-232C RS-422/485コンバータ

                        RS-232C RS-422/485コンバータ

                          8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

                          8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

                            メーカー MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA ミスミ MOXA MOXA ラトックシステム MOXA MOXA MOXA
                            通常価格 34,000円 24,400円 13,000円 25,000円 31,000円 38,000円 23,100円 6,000円 12,000円 23,840円 40,000円 8,000円 120,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            変換前通信方式 イーサネット リモートI/O RS-422/485 イーサネット イーサネット イーサネット シリアル USB USB RS-232C イーサネット RS-232 -
                            代表規格 CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / TUV CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE CE - CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL
                            寸法 縦(mm) 124 124 100 124 80 135 124 21 21 16 125 80 45
                            寸法 横(mm) 28 28 67 27.8 75 54 27.8 38 38 26 30 42 480
                            寸法 奥行き(mm) 84 84 22 84 22 105 84 60 60 75.4 79 22 198

                            2ポートイーサネットスイッチAアナログ搭載 IOLOGIKEシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのようにRemoteIOで収集したデーターを読み取れますか?
                            A
                            E1200はいろんなプロトコルを対応します。ModbusTCP/EtherNet/IP/SNMP(mib.)/SNMPtrap/ActiveOPCtag/RESTfulAPIで読み取れます。
                            Q 設備は複数のリンクと同時に異なるプロトコルを対応しますか?
                            A
                            できます。設備は複数のリンクと同時に異なるプロトコルを使用することができます。例えば、工場で新しいIOデーターが追加された場合、Modbus/Ethernet/IPでPLCへ提供:MES/ERPシステムはRESTFulAPI/SNMPで同じIOデーターを読み取れます。

                            データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました