(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
接続だけでシリアルポートからイーサネットへ切り替え可能なデータコンバータ。【特...
最大16のRS-232Cシリアルデバイスをインターネット接続
NPort 5610はイーサネット接続用に便利でユーザーから見えない方法を提供して、現在のハードウェアへの投資を保護するだけでなく、将来のネットワーク拡張も確実に行えるようにしている。
いくつかの簡単な構成タスクを実行するだけで、既存のシリアルデバイスをネットワーク接続できるようになる。それだけでなく、NPort 5610はシリアルインターフェイスとイーサネットインターフェイス間でデータをユーザーに意識させることなく双方向転送している。従って、NPort 5610を使うことによって、シリアルデバイスの集中管理と管理ホストの分散を同時に行うことが可能。
19インチのラックマウントデバイスサーバ
NPort 5610はプロ仕様のキャビネット設計が施され、フロントパネルの全てのポートにはTx/Rx LEDが、リアパネルには8/16 RS-232C RJ45コネクタが付いている。これにより、NPort 5610は操作、保守、管理が単純化されるため、標準の19インチラックマウントに向いている。
Real COM/TTYポート
NPort 5610に付属するリアルCOM/ttyドライバをインストールした後、NPort 5610のシリアルポートはWindowsオペレーティングシステムの場合はReal COMポートとして、またはLinux環境の場合はReal COMポートとして認識される。
NPortは基本のデータ送受信機能もRTS、CTS、DTR、DSR、DCDコントロール信号と同様に提供している。
役に立つLED インジケータ
コネクタ上のシステムLED、シリアルTx/Rx LED、イーサネットLEDにより、フィールドエンジニアはフィールドの問題を分析し、監視タスクを容易にするための簡単な方法を提供することができる。
NPort 5610のLEDはシステムとネットワークの現在のステータスを示すだけでなく、フィールドエンジニアが接続されているシリアルデバイスの状態を簡単に監視できるようにしている。
寸法図(NPort 5610/5630)
ピンアサイメント(NPort 5610/5630)
ピン番号 | NPort 5610 | NPort 5630 | |
---|---|---|---|
RS-232C信号 | RS-422/4線 RS-485 | 2線 RS-485 | |
1 | DSR(in) | - | - |
2 | RTS(out) | - | - |
3 | GND | TxD+ | - |
4 | TxD(out) | TxD- | - |
5 | RxD(in) | RxD- | Data- |
6 | DCD(in) | RxD+ | Data+ |
7 | CTS(in) | GND | GND |
8 | DTR(out) | - | - |
NPort 5610-16 | 16ポートRS-232Cシリアルデバイスサーバー, 100-240VAC電源入力 |
---|---|
NPort 5610-16-48V V2 | 16ポートRS-232Cシリアルデバイスサーバー, ±48VDC電源入力 |
NPort 5610-8 | 8ポートRS-232Cシリアルデバイスサーバー, 100-240VAC電源入力 |
NPort 5610-8-48V V2 | 8ポートRS-232Cシリアルデバイスサーバー, ±48VDC電源入力 |
NPort 5630-16 | 16ポートRS-422/485シリアルデバイスサーバー, 100-240VAC電源入力 |
NPort 5630-8 | 8ポートRS-422/485シリアルデバイスサーバー, 100-240VAC電源入力 |
同梱品/シリアルデバイスサーバー×1、クイックインストールガイド、NPort マニュアルとソフトウェアCD-ROM、電源コード
オプショナル・アクセサリ
CBL-RJ45M9-150:RJ45 8ピン/DB9ピン(オス)シリアルストレートケーブル、150cm
CBL-RJ45F9-150:RJ45 8ピン/DB9ピン(メス)シリアルクロスケーブル、150cm
CBL-RJ45M25-150:RJ45 8ピン/DB25ピン(オス)シリアルストレートケーブル、150cm
CBL-RJ45F25-150:RJ45 8ピン/DB25ピン(メス)シリアルクロスケーブル、150cm
NPort 5650-8 | 8ポートRS-232C/422/485シリアルデバイスサーバー, 100~240VAC電源入力 |
---|---|
NPort 5650-16 | 16ポートRS-232C/422/485シリアルデバイスサーバー, 100~240VAC電源入力 |
NPort 5650-8-M-SC | 8ポートRS-232C/422/485シリアルデバイスサーバー, 10/100BaseF(X),マルチモード(SCコネクタ) |
NPort 5650-16-M-SC | 16ポートRS-232C/422/485シリアルデバイスサーバー, 10/100BaseF(X),マルチモード(SCコネクタ) |
NPort 5650-8-S-SC | 8ポートRS-232C/422/485シリアルデバイスサーバー, 10/100BaseF(X),シングルモード(SCコネクタ) |
NPort 5650-16-S-SC | 16ポートRS-232C/422/485シリアルデバイスサーバー, 10/100BaseF(X),シングルモード(SCコネクタ) |
同梱品/シリアルデバイスサーバー×1、クイックインストールガイド、NPort マニュアルとソフトウェアCD-ROM、電源コード
オプショナル・アクセサリ
CBL-RJ45M9-150:RJ45 8ピン/DB9ピン(オス)シリアルストレートケーブル、150cm
CBL-RJ45F9-150:RJ45 8ピン/DB9ピン(メス)シリアルクロスケーブル、150cm
CBL-RJ45M25-150:RJ45 8ピン/DB25ピン(オス)シリアルストレートケーブル、150cm
CBL-RJ45F25-150:RJ45 8ピン/DB25ピン(メス)シリアルクロスケーブル、150cm
※NPort 5650シリーズのその他詳細や仕様については、カタログをご参照下さい。
LCD表示パネルおよび各LEDポート
NPort5610の使用例
1. CPU及びUARTのメイン技術はMoxa自社開発したチップを搭載し、長期供給が可能であり、外注の制限がございません。
2 . Moxaはシリアル方面で30年以上の技術があり、豊富な経験を使って製品の品質の安定性を高め、高い競争力を高めています。
産業レベルの高品質なシリアルコンバータを提供するのを目標として、2025年まで製品を継続に提供するのを保障し、お客様に信頼できるシリアルパートナーになるように努めます。
3. ソフトの設計で、いろんなシステムに対応できるドライバーを開発し、早期のWindows 98から最新のWindows 10まで対応して、ユーザーの現場環境へ柔軟に対応できます。
4. 現場での設置や故障の際に気づきやすいためにLEDライトの表示を設計しています。
型番 | 関連 |
変換前通信方式 |
動作温度範囲(℃) |
シリアルポート数(ポート) |
入力電流(A) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[シリアル] RS-232
|
0~55
|
8
|
141mA(AC100V)
| 10 | 1個 | 120,000円(
132,000円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
[シリアル] RS-232
|
0~55
|
16
|
141mA(AC100V)
| 10 | 1個 | 190,754円(
209,829円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
接続だけでシリアルポートからイーサネットへ切り替え可能なデータコンバータ。
【特長】
・簡単、速い、3ステップで設置可能。
・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
・完全なデータ転送モード対応(RealCOM、TCPserver/Client)でいろんな応用ができる。
・据え置き或いはDINレールの設置が可能で、現場での設置要求を応える。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障に気づきやすい。
【用途】
・製薬研究所の医療検査設備、病院施設の医療設備、製造業用の品質チェック設備用等に利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
産業用メディアコンバータ(マルチ/シングルモード)10/100BaseT(X)⇔100BaseFX
評価 0.0
通常価格(税別): 10,700円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針