(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
簡単、速い、3ステップで設置可能なデータコンバータ。【特長】・Windows(...
変換前通信方式 | [シリアル] RS-422/485 | 変換後通信方式 | イーサネット |
---|---|---|---|
代表規格 | CE / UL / CUL | 寸法 縦(mm) | 103 |
寸法 横(mm) | 181 | 寸法 奥行き(mm) | 33 |
動作温度範囲(℃) | 0~55 | 商品タイプ | シリアルデバイスサーバ |
シリアルポート数(ポート) | 4 | ボーレート(bps) | 50~921.6k |
入力電圧(V) | DC12~48 | 入力電流(A) | 530mA(DC12V) |
保護機能 | 光絶縁保護(2kV) | 設置 | DINレールマウント |
RoHS ? | 10 | - | - |
NPort 5430シリーズは、イーサネット接続用に便利かつ透過的方法を提供して、既存のハードウェアへの投資を無駄にすることなく、将来のネットワーク拡張も確実に行えるようにしている。
また、簡単な構成タスクを実行するだけで既存のシリアルデバイスをネットワーク接続できるようになるだけでなく、NPort 5430はシリアルインターフェイスとイーサネットインターフェイス間でデータを透過的に双方向転送する。
従って、NPort 5430を使うことによって、シリアルデバイスの集中管理と管理ホストの分散を同時に行うことが可能。
単位:mm
NPort 5430シリーズの寸法図
LAN | |
---|---|
ポート数 | 1 |
イーサネット | 10/100Mbps |
コネクタ | RJ45 |
磁気アイソレーションプロテクション | ビルトイン 1.5KV |
シリアルインターフェイス | |
標準シリアルポート | RS-422/485 |
ポート数 | 4 |
コネクタ | ターミナルブロック |
シリアルライン・プロテクション | 15KV ESD (全信号ラインサポート) 光絶縁 : 2KV (NPort 5430I) |
シリアル通信パラメータ | |
パリティ | なし、偶数、奇数、スペース、マーク |
データビット | 5, 6, 7, 8 |
ストップビット | 1, 1.5, 2 |
フローコントロール | RTS/CTS, XON/XOFF |
速度 | 50bps~921.6Kbps |
シリアル信号 | |
RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
4線式 RS-485 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
2線式 RS-485 | Data+, Data-, GND |
ソフトウェア機能 | |
プロトコル | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, Rtelnet, ARP |
サポートドライバ | Windows Real COM driver (for Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP x64/x86, 2003 x64/x86, 2008 x64/x86, Vista x64/x86, 7 x64/x86, 10), Linux Real TTY driver, Fixed TTY driver (for SCO Unix, SCO OpenServer, UnixWare 7, UnixWare 2.1, SVR 4.2, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i) |
コンフィギュレーション | Webブラウザ, Telnetコンソール, Windowsユーティリティ |
ミニスクリーンとボタン | |
LCD パネル | ケース上にLCD(Liquid Crystal Display)あり |
ボタン | 4個 |
メカニカル | |
---|---|
ケース | SECCシートメタル(1mm),IP30保護 |
重さ | 740g |
サイズ | 158×103×33mm(取付金具なし) 176×103×33mm(取付金具付) |
環境 | |
動作温度 | 0~55℃ |
動作湿度 | 5~95% RH |
保管温度 | -20~70℃ |
電源 | |
入力電圧 | 12~48VDC |
消費電力 | NPort 5430 :350mA @12V (最大) |
NPort 5430I :585mA @12V (最大) | |
電源ラインプロテクタ | 4KV バースト(EN61000-4-4: EFT/B), |
2KV サージ(EN61000-4-5) | |
適合規格 | |
EMC | CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A |
安全 | UL(UL60950-1), CUL, TÜV(EN60950-1) |
医療 | EN60601-1-2 Class B, EN55011 |
海上 | DNV |
信頼性 | |
アラートツール | ビルトインブザー、RTC(Real Time Clock) |
自動リブートトリガ | ビルトインWDT(ウオッチドッグタイマ) |
MTBF | 201699時間 |
保証 | |
保証期間 | 5年 |
NPort 5430 | 4ポートRS-422/485シリアル・デバイス・サーバ | |
---|---|---|
NPort 5430I | 4ポートRS-422/485シリアル・デバイス・サーバ(2KV光絶縁付) | |
同梱品 | ・シリアル・デバイス・サーバ(本体) ・CD-ROM(マニュアル&ソフトウェア) ・ パワージャック(AC電源接続用) (本体の電源用端子台とACアダプタを接続する部品)※単品販売はありません。 | |
関連部品 (別売り) | ・推奨ACアダプタ ・DINレールマウントキット(35mm) | UNI318-1215-PL03B DK-35A |
NPort 5430 レイアウト(右側)
インストールが簡単なユーザーフレンドリなLCMディスプレイパネル
LCMディスプレイパネルNPort 5400シリーズ製品はデータ入力用およびオペレーションモード選択用の4つのプッシュボタンがある。
LCM ディスプレイパネルは“サーバー名”、“シリアル番号”、“IPアドレス”を先ず表示する。
LCMディスプレイパネルとプッシュボタンを使用すると、IPアドレス、ネットマスク、ゲートウェイだけでなく、その他の全てのパラメータをすばやく簡単に設定できる。
簡単に使えるシリアル・デバイス・サーバ
ビルトインのヒューマン・マシンインターフェースLCMは、すべてのコンフィギュレーション・パラメータの表示と4個の入力またはオペレーション・モード選択用ボタンを使ってIPアドレス、ネットマスク、ゲートウェイアドレスなどのサーバのパラメータを簡単にセットアップすることができる。
更に、Windowsユーティリティによりサーバのステータスおよびデータ送信をモニタすることができるので、Nport 5410に新たにPCを接続してモニタする必要はない。
リアルCOM/TTYポート
NPort 5430に付属するリアルCOM/ttyドライバをインストールした後、NPort 5430のシリアルポートはWindowsオペレーティングシステムの場合はリアルCOMポートとして、またはLinux環境の場合はリアルttyポートとして認識される。
NPortは基本のデータ送受信機能、同様にRTS、CTS、DTR、DSR、DCDコントロール信号も提供している。
4つの独立したシリアルポートを異なるオペレーションモードで設定可能
異なるモードを異なるシリアルポートに対して使用できるため、多目的オペレーションが可能。
NPort 5430シリーズ製品はTCP/IPネットワークを通してリモートデータのポーリング、イベント処理、データのマルチキャスティング用に異なるデバイスを接続するにはうってつけ。
例えば、ドライバモードに対してはNPort 5430のポート1を、TCPサーバーモードに対してはポート2を、TCPクライアントモードに対してはポート3と4を構成できる。
簡単、速い、3ステップで設置可能なデータコンバータ。
【特長】
・Windows(マイクロソフトWHQL認証)およびLinuxに完全対応。
・据え置き或いはDINレールへの設置が可能。(DINレール設置時はオプションのマウントキットが必要)
・シリアルポートのコネクタにはDB9とターミナルブロックの各タイプを用意。
・現場での設置条件に柔軟に対応。
・LCD表示により導入が容易(NPORT5450シリーズはLED表示)。
・シリアルポートからイーサネットへ変換。
【用途】
・監視モニタシステムの周辺機器に接続例えば、カメラ、コントローラーなどに利用可能。
・製薬研究所の医療検査設備、病院施設の医療設備、製造業用の品質チェック設備等に最適。
4ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバの型番NPORT5430Iのページです。
型番NPORT5430Iに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針