(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
現場での設置要求を対応可能なデータコンバータ。【特長】・簡単、速い、3ステップ...
2ポート RS-232C シリアルデバイス・サーバ
NPort 5210シリーズのシリアル・デバイス・サーバは、工業用シリアルデバイスがインターネットに簡単に接続できるように設計されている。
NPort 5210デバイスサーバーはサイズがコンパクトであるため、PLC、メータ、センサなどのRS-232CシリアルデバイスをIPベースのイーサネットLANに接続するための最高の選択となっており、これによりローカルLANやインターネット上のシリアルデバイスにアクセスすることができる。
2ポート RS-422/485、RS-232C シリアルデバイス・サーバ
NPort 5230シリーズのシリアル・デバイス・サーバは、工業用シリアルデバイスがインターネットに簡単に接続できるように設計されている。
NPort 5230デバイス・サーバはサイズがコンパクトであるため、PLC、メータ、センサなどのRS-422/485シリアルデバイスをIPベースのイーサネットLANに接続するための最高の選択となっており、これによりローカルLANやインターネット上のシリアルデバイスにアクセスすることができる。
NPort 5210 | 2ポート・シリアル・デバイス・サーバ 1 RS-232Cポート、動作温度 0~55℃ | |
---|---|---|
同梱品 | ・ シリアル・デバイス・サーバ(本体) ・ クイックインストールガイド ・ CD-ROM(マニュアル&ソフトウェア) ・ パワージャック(AC電源接続用) (本体の電源用端子台とACアダプタを接続する部品) ※単品販売はありません。 | |
関連部品 (別売り) | ・推奨ACアダプタ ・DINレールマウントキット(35mm) | UNI318-1215-PL03B DK-35A |
NPort 5230 | 2ポート・シリアル・デバイス・サーバ 1 RS-422/485ポート、1 RS-232Cポート、動作温度0~55℃ | |
---|---|---|
同梱品 | ・ シリアル・デバイス・サーバ(本体) ・ クイックインストールガイド ・ CD-ROM(マニュアル&ソフトウェア) ・ パワージャック(AC電源接続用) (本体の電源用端子台とACアダプタを接続する部品) ※単品販売はありません。 | |
関連部品 (別売り) | ・推奨ACアダプタ ・DINレールマウントキット(35mm) | UNI318-1215-PL03B DK-35A |
LAN | |
---|---|
ポート数 | 1 |
イーサネット | 10/100Mbps |
コネクタ | RJ45 8ピン |
磁気アイソレーションプロテクション | ビルトイン 1.5KV |
シリアルインターフェイス | |
標準シリアルポート | RS-232C |
ポート数 | 2 |
コネクタ | RJ45(8ピン) |
シリアルライン・プロテクション | 15KV ESD(全信号ラインサポート) |
シリアル通信パラメータ | |
パリティ | なし、偶数、奇数、スペース、マーク |
データビット | 5、6、7、8 |
ストップビット | 1、1.5、2 |
フローコントロール | RTS/CTS(RS-232Cのみ)、XON/XOFF |
速度 | 110bps~230.4Kbps |
シリアル信号 | RS-232C:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND |
ソフトウェア機能 | |
プロトコル | ICMP、IP、TCP、UDP、DHCP、BOOTP、Telnet、DNS、SNMP、HTTP、SMTP、SNTP |
サポートドライバ | Windows Real COM driver (for Windows 95、98、ME、NT、2000、 XP x86/x64、2003 x86/x64、2008 x86/x64、Vista x86/x64、 7 x86/x64、10、11)、Linux Real TTY driver、Fixed TTY driver (for SCO Unix、 SCO OpenServer、UnixWare 7、UnixWare 2.1、 SVR 4.2、QNX 4.25、QNX 6、Solaris 10、FreeBSD 、AIX 5.x 、 HP-UX 11i) |
コンフィギュレーション | Webブラウザ、シリアル/Telnetコンソール、またはWindowsユーティリティ |
メカニカル | |
---|---|
ケース | アルミニウム(1mm) |
重さ | 320g |
サイズ | 90.2×100.4×22mm(取付金具付) |
67.0×100.4×22mm(取付金具なし) | |
環境 | |
動作温度 | 0~55℃ |
動作湿度 | 5~95% RH |
保管温度 | -20~+85℃ |
電源 | |
入力電圧 | 12~48VDC |
消費電力 | 350mA@12V(最大) |
電源ライン プロテクタ | 1KV バースト(EN61000-4-4:EFT/B)、 0.5KV サージ(EN61000-4-5) |
適合規格 | |
EMC | CE(EN55022 Class A, EN55024)、 FCC Part 15 Subpart B Class A |
安全 | UL(UL60950-1)、CUL、TUV(EN60950-1) |
医療 | EN60601-1-2 Class B、EN55011 |
海上 | DNV |
信頼性 | |
アラートツール | ビルトインブザー、RTC(Real Time Clock) |
自動リブートトリガ | ビルトインWDT(ウオッチドッグタイマ) |
MTBF | 134,850時間 |
保証 | |
保証期間 | 5年 |
LAN | |
---|---|
ポート数 | 1 |
イーサネット | 10/100Mbps |
コネクタ | RJ45 |
磁気アイソレーションプロテクション | ビルトイン 1.5KV |
シリアルインターフェイス | |
標準シリアルポート | NPort 5230:1 RS-232ポート、1 RS-422/485ポート |
ポート数 | 2 |
コネクタ | ターミナルブロック |
シリアルライン・プロテクション | 15KV ESD(全信号ラインサポート) |
シリアル通信パラメータ | |
パリティ | なし、偶数、奇数、スペース、マーク |
データビット | 5、6、7、8 |
ストップビット | 1、1.5、2 |
フローコントロール | RTS/CTS(RS-232Cのみ)、XON/XOFF |
速度 | 110bps~230.4Kbps |
シリアル信号 | |
RS-232C | TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND |
RS-422 | Tx、x-、Rx+、Rx-、GND |
4線式 RS-485 | Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND |
2線式 RS-485 | Data+、Data-、GND |
ソフトウェア機能 | |
プロトコル | ICMP、IP、TCP、UDP、DHCP、BOOTP、Telnet、DNS、SNMP、HTTP、SMTP、SNTP |
サポートドライバ | Windows Real COM driver (for Windows 95、98、ME、NT、2000、 XP x86/x64、2003 x86/x64、2008 x86/x64、Vista x86/x64、 7 x86/x64、10、11)、Linux Real TTY driver、Fixed TTY driver (for SCO Unix、 SCO OpenServer、UnixWare 7、UnixWare 2.1、 SVR 4.2、QNX 4.25、QNX 6、Solaris 10、FreeBSD 、AIX 5.x 、 HP-UX 11i) |
コンフィギュレーション | Webブラウザ、シリアルコンソール(NPort 5210/5230)、 Telnetコンソール、またはWindowsユーティリティ(NPort 5210/5230) |
メカニカル | |
---|---|
ケース | IP30 プロテクション、アルミニウム(1mm) |
重さ | NPort 5230:340g |
サイズ | 90.2×100.4×22mm(取付金具付) 67.0×100.4×22mm(取付金具なし) |
環境 | |
動作温度 | 0~55℃ |
動作湿度 | 5~95% RH |
保管温度 | -20~+85℃ |
電源 | |
入力電圧 | 12~48VDC |
消費電力 | 347.1mA@12V(最大) |
電源ライン プロテクタ | 1KV バースト(EN61000-4-4: EFT/B)、 0.5KV サージ(EN61000-4-5) |
適合規格 | |
EMC | CE(EN55022 Class A, EN55024)、 FCC Part 15 Subpart B Class A |
安全 | UL(UL60950-1)、CUL、TUV(EN60950-1) |
医療 | EN60601-1-2 Class B、EN55011 |
海上 | DNV |
信頼性 | |
アラートツール | ビルトインブザー、RTC(Real Time Clock) |
自動リブートトリガ | ビルトインWDT(ウオッチドッグタイマ) |
MTBF | 106,955時間 |
保証 | |
保証期間 | 5年 |
DINレールの設置例
TCP/IPまたは伝統的なCOM/TTYによるリモートのシリアルデバイスをコントロール
NPortシリーズのIPアドレスおよびポート番号の指定により、TCP/IPをサポートするいかなるホストコンピュータからネットワークソケットAPIによりシリアルデバイスを接続できる。自動化ソフトウェアがWindows/Linux環境でCOM/TTYに基づいている場合、MoxaのCOM/TTYドライバはレガシーソフトウェアをインターネットを通してシームレスに動作をさせることができる。
標準のTCP/IPインターフェイスと多目的オペレーションモード
NPort 5210・NPort 5230シリアル・デバイス・サーバは TCPサーバ、TCPクライアント、UDPを提供して、標準のネットワークAPI(Winsock、BSDソケット)を使用するネットワークソフトウェアの互換性を確実にしている。
既存のソフトウェア用のリアルCOM/TTYドライバ
NPortのリアルCOM/TTYドライバがあれば、COM/TTYポートで動作するソフトウェアはTCP/IPネットワーク上で瞬時に使用できる。このすばらしい機能によりお使いのソフトウェアへの投資は守り、シリアルデバイスをネットワーク接続する恩恵を受けることができる。
簡単なインストールと設定
NPort 5210・NPort 5230シリアル・デバイス・サーバは、Webブラウザコンソールを通して自動IPコンフィグレーション・プロトコル(DHCP、BootP)と手動コンフィグレーションをサポートししており、どちらの方法も簡単で効率的なインストールが確実に行える。また、NPort 5210・NPort 5230のWindowsユーティリティを使えば、全てのシステムパラメータを他のデバイスサーバに格納したりコピーできるため、インストール作業はかつてないほど楽なものとなる。
1.CPU及びUARTのメイン技術はMoxa自社開発したチップを搭載し、長期供給が可能であり、外注の制限がございません。
2.Moxaはシリアル方面で30年以上の技術があり、豊富な経験を使って製品の品質の安定性を高め、高い競争力を高めています。
産業レベルの高品質なシリアルコンバータを提供するのを目標として、2025年まで製品を継続に提供するのを保障し、お客様に信頼できるシリアルパートナーになるように努めます。
3.ソフトの設計で、いろんなシステムに対応できるドライバーを開発し、早期のWindows98から最新のWindows10まで対応して、ユーザーの現場環境へ柔軟に対応できます。
4.現場での設置や故障の際に気づきやすいためにLEDライトの表示を設計しています。
Loading...
現場での設置要求を対応可能なデータコンバータ。
【特長】
・簡単、速い、3ステップで設置可能。
・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
・据え置き或いはDINレールの設置ができいろんなDB9/RJ45/端子のコネクタを用意。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
・接続だけでシリアルポートからイーサネットへ切り替え可能。
【用途】
・監視モニタシステムの周辺機器に接続例えば、カメラ、コントローラーなどに最適。
NPORT5210で型番確定
2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバの型番NPORT5210のページです。
型番NPORT5210に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
産業用メディアコンバータ(マルチ/シングルモード)10/100BaseT(X)⇔100BaseFX
評価 0.0
通常価格(税別): 10,700円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針