(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NPORT5110
1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ イーサネットコンバータ

1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ NPORT5110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
26,092円
税込単価
28,701円

小型サイズで取り付けに便利なデータコンバータ。【特長】・簡単、速い、3ステップ...

詳細情報を確認する

  • 変換後通信方式:
    イーサネット
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL
  • 寸法 縦(mm):
    80
  • 寸法 横(mm):
    75.2
  • 寸法 奥行き(mm):
    22
  • 動作温度範囲(℃):
    0~55
  • 商品タイプ:
    シリアルデバイスサーバ
  • シリアルポート数(ポート):
    1
  • 入力電圧(V):
    DC12~48
  • 設置:
    DINレールマウント

型番

NPORT5110 解除

Loading...

NPORT5110 の仕様・寸法情報

商品情報

接続だけでシリアルポートからイーサネットへ切り替え可能なデータコンバータ

5110シリーズの概要
NPort 5110シリーズのシリアル・デバイス・サーバは、POSおよびセキュリティマーケット・アプリケーション用シリアルデバイスをインターネットに簡単に接続できるように設計されている。コンパクトサイズのNPort 5110デバイスサーバーは、カードリーダ、現金支払機のようなRS-232CシリアルデバイスをIPベースのイーサネットLANに接続することにより、どんな場所におかれたシリアルデバイスに対してもまたインターネットにアクセスすることができる。

標準のTCP/IPインターフェイスと多目的オペレーションモード
NPort 5110シリーズ・シリアル・デバイスサーバは TCPサーバ、TCPクライアント、UDPサーバ/クライアント、ペアコネクション、イーサネットモデムを提供して、標準のネットワークAPI(Winsock、BSDソケット)を使用するネットワークソフトウェアの互換性を確実にしている。

既存のソフトウェア用のリアルCOM/TTYドライバ
NPortのリアルCOM/TTY ドライバがあれば、COM/TTY ポートで動作するソフトウェアはTCP/IPネットワーク上で瞬時に使用できる。このすばらしい機能により現在、お使いのソフトウェアへの投資を守り、シリアルデバイスをネットワーク接続する恩恵を受けることができる。

簡単なインストールと設定
NPort 5110シリアルデバイスサーバは、自動IPコンフィグレーション・プロトコル(DHCP、BootP)およびWebコンソール、Telnetコンソール、シリアルコンソールおよびユーティリティを通して手動コンフィグレーションをサポートしており、どちらの方法も簡単で効率的なインストールが確実に行えます。また、Windowsユーティリティ(NPort アドミニストレータ・スイート)を使えば、全てのシステムパラメータを他のデバイスサーバーに格納したりコピーできるため、インストール作業はかつてないほど楽なものとなる。

 

5150シリーズの概要
通常の生産現場では複数のRS-232C、RS-422、RS-485シリアル・デバイスが使用されている。NPort 5150のシリアル・ポートは3-in-1のRS-232C/422/485デザインを採用しているので、1台のデバイス・サーバだけでEthernet上のすべてのシリアル・デバイスをコントロールすることを望むエンジニアはNPort 5150を選択できる。ユーザーはNPort 5150の設定を変更するだけで、RS-232C、RS-422、またはRS-485を指定して、バーコード・リーダ、カード・リーダ、PLC、ロボットを含む多くの様々なデバイスを管理できる。

最も有効なコスト削減可能なデバイス・サーバ
シリアル⇔Ethernet変換を使ってレガシーのシリアル・デバイスをEthernetに接続することはもはや珍しくはない。ユーザーは、コスト削減可能で、様々な機能の広範な選択を提供しうる高品質のデバイス・サーバを見つけることが期待できる。NPort 5150はMicrosoftおよびLinuxのオペレーティング・システムに完全対応しており、安心な5年保証を提供しているので、世界の産業用市場で最高のデバイス・サーバ・ソリューションの1つ。

設置場所の特定が容易なNPort 5150
MOXAが提供する管理者ツールはNPort 5150の状況を管理するのに役立つ。デバイス・サーバの設定を変更する場合、正しいデバイス・サーバを指定するために「NPortの場所特定」機能を使用できる。この機能を使用すると、該当するNPort 5150の「使用可能」のLEDが1秒間に1回点灯する。ユーザーはNPort 5150のLEDが点灯するのを確認して、正しいNPort 5150の設定を更新できる。

  • TCPサーバ、TCPクライアント、UDPサーバ/クライアント、Ethernetモデムを含む様々なソケット動作モードをサポート。
  • 大量インストールのための使いやすいWindowsユーティリティをサポート。
  • Web/Telnet/シリアル・コンソールによる設定が可能。

1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバの仕様について

NPort5110シリーズの寸法図

ピンアサイン Male D89 RS-232port

ピンアサイン
Male D89 RS-232port

PINRS-232
1DCD
2RxD
3TxD
4DTR
5GND
6DSR
7RTS
8CTS
NPort 51101ポート RS-232 シリアル・デバイス・サーバ
同梱品:・電源アダプタ

NPort5110シリーズの仕様

 
DB9(M) RS-232C/422/485ポート

DB9(M) RS-232C/422/485ポート

PINRS-232RS-422/485(4W)RS-485(2W)
1DCDTxD-(A)
2RxDTxD+(B)
3TxDRxD+(B)Data+(B)
4DTRRxD-(A)Data-(A)
5GNDGNDGND
6DSR
7RTS
8CTS
9
Nport 51501ポート RS-232C/422/485デバイスサーバ,100VAC,USプラグ
同梱品・1×NPort5150シリアル・デバイス・サーバ
・電源アダプタ

NPort5150シリーズの仕様

  • ※ その他詳細の仕様や上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 

1.CPU及びUARTのメイン技術はMoxa自社開発したチップを搭載し、長期供給が可能であり、外注の制限がございません。
2.Moxaはシリアル方面で30年以上の技術があり、豊富な経験を使って製品の品質の安定性を高め、高い競争力を高めています。
産業レベルの高品質なシリアルコンバータを提供するのを目標として、2025年まで製品を継続に提供するのを保障し、お客様に信頼できるシリアルパートナーになるように努めます。
3.ソフトの設計で、いろんなシステムに対応できるドライバーを開発し、早期のWindows98から最新のWindows10まで対応して、ユーザーの現場環境へ柔軟に対応できます。
4.現場での設置や故障の際に気づきやすいためにLEDライトの表示を設計しています。

型番リスト

型番

関連

変換前通信方式
ボーレート(bps)
入力電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPORT5110

[シリアル] RS-232
110~230.4k
128.7mA(DC12V)
10

1個

26,092( 28,701円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型サイズで取り付けに便利なデータコンバータ。
【特長】
・簡単、速い、3ステップで設置可能。
・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
・据え置き或いはDINレールの設置が可能で現場でのいろんな設置要求に対応できる。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
【用途】
・監視モニタシステムの周辺機器に接続例えば、カメラ、コントローラーなどに最適。
・製薬研究所の医療検査設備、病院施設の医療設備、製造業用の品質チェック設備用等に利用可能。

カタログ

Loading...

NPORT5110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバの型番NPORT5110のページです。
型番NPORT5110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

    4ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

    4ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

      8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

      8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

        産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

        産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

          RS-232C RS-422/485コンバータ

          RS-232C RS-422/485コンバータ

            RS-422/485 リピータ

            RS-422/485 リピータ

              1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

              1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                  4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                  4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                    2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                    2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                      RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ

                      RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ

                        8/16ポート RS-232C/422/485 USB シリアルコンバータ

                        8/16ポート RS-232C/422/485 USB シリアルコンバータ

                          RS-232・422・485(2ポート)

                          RS-232・422・485(2ポート)

                            メーカー MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA ミスミ
                            通常価格 18,000円 54,000円 120,000円 6,000円 8,000円 13,000円 12,000円 24,000円 29,900円 21,000円 18,260円 97,000円 24,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            変換後通信方式 イーサネット イーサネット イーサネット RS-232 RS-422/485 RS-422/485 RS-422/485 - - RS-232/422/485 光通信 RS-232/422/485 シリアル
                            代表規格 CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE CE / UL / CUL / TUV - CE
                            寸法 縦(mm) 80 103 45 21 80 100 21 100 30 26 - - 22
                            寸法 横(mm) 75.2 181 480 38 42 67 38 90 204 77 90.2 - 90
                            寸法 奥行き(mm) 22 33 198 60 22 22 60 22 125 111 22 - 100.4

                            1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            PLCのリモートメンテナンス
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/12
                            LAN経由でKVシリーズのPLCと接続するのに使用しました。
                            結果としては問題なく使用できましたがWINDOWS10で添付CDのソフトウェアでは変な状態でした(デバイスマネージャにポートが出てこないのに不完全に使用できるとか)
                            WEBで最新のドライバーをダウンロードして問題なく使用できます
                            また日本語の取説もWEBで入手できますが初期パスワードは英語版のマニュアルにしか掲載がないのでご注意を、CDの取説にも記載はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内の工場の設備の稼働状況の確認に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            社内の工場の設備の稼働状況の確認に使用しています。以前、他社の同等の装置を使ってみましたが、安定性が低かったです。MOXAのシリアルデバイスサーバは価格も安く、安定していて制御盤に入れるので小型で良いと思います。取り付けするのも簡単にできました。納期も即日出荷なので困ったことはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            デバイスサーバーとして使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/20
                            デバイスサーバーとしてRSー232Cの取り込み用に使用しています。自社では他にも同様の商品を使用していて取り扱いには慣れてはいますが、機能的にも充分だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パスワード
                            A
                            FirmWareバージョンアップによって、パスワードが確認されることになります。パスワードは「moxa」(小文字)でございます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NPORT5130
                            NPORT5150
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?変換前通信方式 ボーレート
                            (bps)
                            入力電流
                            (A)

                            18,000円

                            ( 19,800円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[シリアル] RS-422/48550~921.6k200mA(DC12V)

                            20,000円

                            ( 22,000円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[シリアル] RS-232/422/48550~921.6k200mA(DC12V)

                            データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました