(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
優れた安定性、簡単に操作できる8/16ポートUSB→シリアルデータコンバータ。...
型番 | 代替品 | 発売予定 |
Uport1610-8 | UPORT1610-8-G2 | 2024年7月 |
現行 | 代替品 | |
USB規格 | USB2.0 | USB3.2 Gen1 |
電源入力 mA&12VDC | 580 | 260 |
外形寸法 | 204×44×125mm | 216×41.5×115mm |
その他 | ー | • 512-byte FIFO • Double sided LED display |
UPort1610-8を使用すると、お使いのノートPCもしくはワークステーションにてUSBポートおよび最大8つのRS-232Cシリアル周辺機器間の通信を行うことができる。
UPort1610-8ではUSB接続を通して最大8ポートのWindowsシリアルCOMを使用でき、新旧のRS-232C機器に互換性がある。
このプラグ&プレイのUSBソリューションは、モバイル、計装およびPOS用途に最適。
シンプルかつ手間いらずのシリアルポート拡張
USBのプラグ&プレイにより、IRQ、DMAもしくはI/Oアドレスなどのリソースが不要で容易なシリアルポート拡張ができる。
シャーシを開けたりシステムの電源を落としたりする必要がないので、セットアップのための時間およびコストを削減。
USB2.0、128バイト FIFOおよびハードウェア/ソフトウェア フロー制御による最高のパフォーマンス
MOXAの長年に渡るUSB関連の開発経験を凝縮し、MOXA ARTと呼ばれる新しいトップパフォーマンスCPUチップが開発された。
UPort1600シリーズではこのチップを使用し、480Mbps(ハイスピード)のUSB2.0、128バイトFIFO、オンチップハードウェア/ソフトウェア・フロー制御およびバーストデータモードを装備することで、USB⇔シリアルハブの中でも世界最高水準のパフォーマンスを提供。
UPort1610-16を使用すると、お使いのノートPCもしくはワークステーションにてUSBポートおよび最大16のRS-232Cシリアル周辺機器間の通信を行うことができる。
UPort1610-16ではUSB接続を通して1台につき最大16ポートのWindowsシリアルCOMを使用でき、新旧のRS-232C機器に互換性がある。
このプラグ&プレイのUSBソリューションは、モバイル、計装およびPOS用途に最適。
シンプルかつ手間いらずのシリアルポート拡張
USBのプラグ&プレイにより、IRQ、DMAもしくはI/Oアドレスなどのリソースが不要で容易なシリアルポート拡張ができる。
シャーシを開けたりシステムの電源を落としたりする必要がないので、セットアップのための時間およびコストを削減。
USB2.0、128バイト FIFOおよびハードウェア/ソフトウェア フロー制御による最高のパフォーマンス
MOXAの長年に渡るUSB関連の開発経験を凝縮し、MOXA ARTと呼ばれる新しいトップパフォーマンスCPUチップが開発された。
UPort1600シリーズではこのチップを使用し、480Mbps(ハイスピード)のUSB2.0、128バイトFIFO、オンチップハードウェア/ソフトウェア・フロー制御およびバーストデータモードを装備することで、USB⇔シリアルハブの中でも世界最高水準のパフォーマンスを提供。
19インチ ラックマウント USB⇔シリアルハブ
UPort1610-16の前面パネルには全てのシリアルポートの送信/受信LEDがあり、背面パネルにはDB9オスシリアルポートが付いた専門的な筐体設計がなされている。
これにより標準19インチラックマウントに取り付けることができ、操作、メンテナンスおよび管理の全てがシンプルになる。
単位:mm
UPort1610-8の寸法図
UPort1610-16の寸法図
ピンアサイン:MaleDB9
PIN | RS-232 | RS-422/4-wire RS-485 | 2-wire RS-485 |
---|---|---|---|
1 | DCD | TxD-(A) | --- |
2 | RxD | TxD+(B) | --- |
3 | TxD | RxD+(B) | Data+(B) |
4 | DTR | RxD-(A) | Data-(A) |
5 | GND | GND | GND |
6 | DSR | --- | --- |
7 | RTS | --- | --- |
8 | CTS | --- | --- |
UPort 1610-8 | 8ポート RS232C USB⇔シリアルハブ |
---|---|
同梱品 | USB⇔シリアルハブ×1 クイック・インストール・ガイド USBケーブルおよび電源アダプタ CD-ROM(ドキュメントおよびソフトウェア) |
オプション | |
Mini DB9F-to-TB | 8ポート RS232C/422/485 USB ⇔ シリアルハブ |
マグネット | PCケースへの取り付け用 |
UPort 1610-16 | 16ポート RS232C USB⇔シリアルハブ |
---|---|
同梱品 | USB⇔シリアルハブ×1 クイック・インストール・ガイド USBケーブルおよび電源アダプタ CD-ROM(ドキュメントおよびソフトウェア) |
オプション | |
Mini DB9F-to-TB | Mini DB9メス⇔ターミナル・ブロック変換アダプタ |
マグネット | PCケースへの取り付け用 |
USB | |
---|---|
互換 | USB 1.0, 1.1, 2.0 |
コネクタ | USB タイプB |
スピード | 480Mbps(ハイスピード), 12Mbps(フルスピード) |
シリアルインターフェース | |
ポート数 | 8 |
標準シリアルポート | RS-232C |
コネクタタイプ | DB9(オス) |
サージプロテクション | 15KV ESDサージプロテクション内蔵 |
シリアル通信パラメータ | |
データビット | 5, 6, 7, 8 |
ストップビット | 1, 1.5, 2 |
パリティ | None, 偶数, 奇数, スペース, マーク |
フロー制御 | RTS/CTS, XON/XOFF |
通信速度 | 50bps~921.6Kbps |
I/Oアドレス / IRQアドレス | BIOSにより割当て |
FIFO | 128バイト |
シリアル信号 | |
RS-232C | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
ドライバサポート | |
対応OS | Windows(2000, XP x86/x64, 2003 x86/x64, Vista x86/x64, 2008 x86/x64, 7 x86/x64, 10, 11), Windows CE 5.0/6.0, Linux 2.6.x x86/x64 |
メカニカル | |
ケース | IP30保護, SECC シートメタル(1mm) |
重さ | 製品のみ:835g パッケージ:1435g |
サイズ | 204×44×125mm |
環境 | |
動作温度 | 0~55℃ |
保存温度 | -20~75℃ |
動作湿度 | 5~95% RH |
認証 | EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, FCC Part 15 Class A, UL, CUL, TüV |
電源 | |
入力電源 | 12~48VDC |
消費電力 | 230mA @12VDC |
保証 | |
保証期間 | 5年 |
UPort 1610-8の仕様
USB | |
---|---|
互換 | USB 1.0, 1.1, 2.0 |
コネクタ | USB タイプB |
スピード | 480Mbps(ハイスピード), 12Mbps(フルスピード) |
シリアルインターフェース | |
ポート数 | 16 |
標準シリアルポート | RS-232C |
コネクタタイプ | DB9(オス) |
サージプロテクション | 15KV ESDサージプロテクション内蔵 |
シリアル通信パラメータ | |
データビット | 5, 6, 7, 8 |
ストップビット | 1, 1.5, 2 |
パリティ | None, 偶数, 奇数, スペース, マーク |
フロー制御 | RTS/CTS, XON/XOFF |
ボーレート | 50bps~921.6Kbps |
I/Oアドレス / IRQアドレス | BIOSにより割当て |
FIFO | 128バイト |
シリアル信号 | |
RS-232C | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
ドライバサポート | |
対応OS | Windows (2000, XP x86/x64, 2003 x86/x64, Vista x86/x64, 2008 x86/x64, 7 x86/x64, 10, 11), WinCE 5.0/6.0, Linux 2.6.x x86/x64 |
メカニカル | |
ケース | IP30保護, SECC シートメタル(1mm) |
重さ | 製品のみ:2475g パッケージ:3485g |
サイズ | 440×45.5×198.1mm |
環境 | |
動作温度 | 0~55℃ |
保存温度 | -20~75℃ |
動作湿度 | 5~95% RH |
認証 | EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, FCC Part 15 Class A, UL, CUL, TüV |
電源 | |
入力電源 | 12~48VDC |
消費電力 | 130mA @100VAC |
保証 | |
保証期間 | 5年 |
UPort 1610-16の仕様
より品質安定な製品を提供するために:
1.設計と材料選定で強度且つ保護レベルが高い設計をしています。
例えば、USBコネクタを複数回の抜き差しによる劣化やシールドケーブルで妨害設計などで安定な動作を果たしています。
2.ソフトの設計で、いろんなシステムに対応できるドライバーを開発し、早期のWindows98から最新のWindows10まで対応して、ユーザーの現場環境へ柔軟に対応できます。
3.現場での設置や故障の際に気づきやすいためにLEDライトの表示を設計しています。
型番 | 関連 |
寸法 縦(mm) |
寸法 横(mm) |
寸法 奥行き(mm) |
シリアルポート数(ポート) |
入力電圧(V) |
入力電流(A) |
電源接続 |
設置 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
44
|
204
|
125
|
8
|
DC12~48
|
230mA(DC12V)
|
外部電源接続(電源アダプタ付属)
|
DINレールマウント / ウォールマウント
| - | 1個 | 48,000円(
52,800円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
46
|
440
|
198
|
16
|
AC100~240
|
130mA(AC100V)
|
外部電源接続(電源コード付属)
|
ラックマウント
| 10 | 1個 | 70,000円(
77,000円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
優れた安定性、簡単に操作できる8/16ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・接続だけでUSB口を8・16つRS-232COMポートへ転換できる。
・高強度USB固定コネクター設計(15Nhighretention)。
・保護と妨害防止の高いレベル設計によりよい安定なデータ転送を実現。
・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
・据え置き或いはDINレールの設置が可能、現場でのいろんな設置要求を対応。
【用途】
・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器に接続に利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
産業用メディアコンバータ(マルチ/シングルモード)10/100BaseT(X)⇔100BaseFX
評価 0.0
通常価格(税別): 10,700円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針