(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ (レビュー)

通常価格(税別)
12,000円 ~ 18,000円
税込価格
13,200円 ~ 19,800円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
優れた安定性で簡単に操作できる1ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・接続するだけでUSBポートをRS-422/485COMポートへ転換でき、シリアルデバイスを使用できる。
・過酷な工業用環境での使用を考慮した設計により、安定したデータ転送を実現。
・Windows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxに完全対応。
・LEDによる状態表示により、現場での接続作業や、配線不備の発見が容易。
【用途】
・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器の接続等に利用可能。

1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    レベル計からパソコンにデータを受信する際に使用しました
    評価 4.0満足度:4.02023/02/24
    特殊な機械に搭載するパソコンでレベル計からのデータを受信するために使用しています。以前は他メーカー品を使用していましたが、世界的な基板不足で手に入らずこの商品を購入しました。設定等は他メーカーのものと違いましたが、問題なく使うことができました。マニュアルが英語だったので日本語のマニュアルがあれば嬉しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

    産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

    産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

      RS-232C RS-422/485コンバータ

      RS-232C RS-422/485コンバータ

        4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

        4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

          CC-Link IE対応_産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

          CC-Link IE対応_産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

            2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

            2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

              2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

              2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

                1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

                  8/16ポート RS-232C/422/485 USB シリアルコンバータ

                  8/16ポート RS-232C/422/485 USB シリアルコンバータ

                    8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

                    8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

                      1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

                      1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

                        Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60

                        Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60

                          RS-422/485 リピータ

                          RS-422/485 リピータ

                            メーカー MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA ラトックシステム MOXA
                            通常価格 12,000円 6,000円 8,000円 29,900円 40,000円 21,000円 24,000円 18,000円 97,000円 120,000円 9,260円 23,840円 13,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            変換前通信方式 USB USB RS-232 USB イーサネット USB - - USB - USB RS-232C RS-422/485
                            変換後通信方式 RS-422/485 RS-232 RS-422/485 - 光通信 RS-232/422/485 - イーサネット RS-232/422/485 イーサネット RS-232/422/485 Bluetooth RS-422/485
                            代表規格 CE CE CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE CE / UL / CUL CE / UL / CUL - CE / UL / CUL CE - CE / UL / CUL
                            寸法 縦(mm) 21 21 80 30 125 26 100 80 - 45 80 16 100
                            寸法 横(mm) 38 38 42 204 30 77 90 75.2 - 480 52 26 67

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。