(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCF-142-M-SC
RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ RS232ヒカリコンバータ

RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ TCF-142-M-SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
22,000円 16,500円
税込単価
24,200円 18,150円

高品質なRS-232/422/485ファイバー・データコンバータ。【特長】・長...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    RS-232/422/485
  • 変換後通信方式:
    光通信
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / TUV
  • 寸法 横(mm):
    90.2
  • 寸法 奥行き(mm):
    22
  • 商品タイプ:
    メディアコンバータ
  • ボーレート(bps):
    50~921.6k
  • 入力電圧(V):
    DC12~48
  • 入力電流(A):
    140mA(DC12V)
  • 機能:
    RS-485:データ転送方向自動制御(ADDC) / 自動ボーレート検出 / リング、ポイント・ツー・ポイント通信対応
  • 保護機能:
    過電流保護(1.1A) / 逆電圧保護 / ESDプロテクション(15kV)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

TCF-142-M-SC 解除

Loading...

TCF-142-M-SC の仕様・寸法情報

商品情報

保護と妨害防止の高いレベル設計のデータコンバータ

  • TCF-142シリーズシリアル⇔ファイバーコンバータには、複数の回路が搭載されており、RS-232またはRS-422/485シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバに変換することができる。
  • TCF-142は5 km(TCF-142-Mマルチモードファイバ)まで、または40km(TCF-142-Sシングルモードファイバ)の長距離にシリアル信号を延長することができる。

RS-232C/422/485⇒ファイバー・コンバータの仕様について

RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ:関連画像

TCF-142-M/S-STの寸法図

上面図/底面図

Serial ConnectionSW1SW2
RS-232ONOFF
RS-422OFFOFF
RS-485-4wOFFOFF
RS-485-2wOFFON
Built-In 120Ω TerminatorSW3
EnableON
DisableOFF
Fiber ModeSW4
Ring modeON
Point-to-Point modeOFF

DIP Switch Setting

RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ:関連画像

TCF-142-M/S-SCの寸法図

上面図/底面図

Serial ConnectionSW1SW2
RS-232ONOFF
RS-422OFFOFF
RS-485-4wOFFOFF
RS-485-2wOFFON
Built-In 120Ω TerminatorSW3
EnableON
DisableOFF
Fiber ModeSW4
Ring modeON
Point-to-Point modeOFF

DIP Switch Setting

シリアル通信
コネクタタイプ:ターミナルブロック
RS-232信号:Tx、Rx、GND
RS-422信号:TxD+/-、RxD+/-、GND
4線式 RS-485信号:TxD+/-、RxD+/-、GND
2線式 RS-485信号:Data+、Data-、GND
ボーレート:50bps~921.6Kbps
サージ保護:15KV ESD

ファイバー通信
コネクタタイプ:SC/ST
距離:
TCF-142-S:40 km(シングルモード)
TCF-142-M:5 km(マルチモード)
サポートケーブル:
TCF-142-S:8.3/125、8.7/125、9/125、または10/125μmm
TCF-142-M:50/125、62.5/125または100/140μm
波長:
TCF-142-S: 1,310 nm
TCF-142-M: 820 nm
送信出力:
TCF-142-S:-5dBm以上
TCF-142-M:-5dBm以上
受信感度:
TCF-142-S: -25 dBm
TCF-142-M:-20 dBm
ポイント・ツー・ポイント通信:半二重または全2重
リング通信:半二重

環境
稼動時温度:
0~60℃
-40~+75℃(-Tモデル)
動作湿度:5~95% RH
保存時温度:-40~+85℃

電源
入力電圧:12~48VDC
電源回線保護:
2KV バースト(EFT)、EN61000-4-4
2 KV サージ、 EN61000-4-5
逆電圧保護:ポジティブ/ネガティブ逆配線保護
過電流保護:1.1A(2信号の短絡)
電力消費:140mA@12VDC

メカニカル
寸法:
67×100×22mm(取付金具を含まず)
90×100×22mm(取付金具も含む)
ケース:アルミニウム(1mm)
重量:140g

対応認証
UL/CUL:UL60950-1
TÜV:EN60950-1
FCC:Part 15 sub Class B
EMI:EN55022 1998, Class B
EMS:
EN61000-4-2(ESD)、Criteria A、Level 2
EN61000-4-3(RS)、Criteria A、Level 2
EN61000-4-4(EFT)、Criteria A、Level 2
EN61000-4-5(Surge)、Criteria A、Level 3
EN61000-4-6(CS)、Criteria A、Level 2
EN61000-4-11(DIPS)、Criteria A,、Level 2
落下:IEC 60068-2-32

保証
保証期間:5年

TCF-142-M-SCRS232/422/485 ⇒ マルチモードファイバーコンバータ 2Km、SCコネクタ
TCF-142-M-STRS232/422/485 ⇒ マルチモードファイバーコンバータ 2Km、STコネクタ
TCF-142-S-SCRS232/422/485 ⇒ シングルモードファイバーコンバータ 20Km、SCコネクタ
TCF-142-S-STRS232/422/485 ⇒ シングルモードファイバーコンバータ 20Km、STコネクタ
TCF-142-M-SC-TRS232/422/485 ⇒ マルチモードファイバーコンバータ 2Km、SCコネクタ、広範囲動作温度モデル(-40 ~ 75℃)
TCF-142-M-ST-TRS232/422/485 ⇒ マルチモードファイバーコンバータ 2Km、STコネクタ、広範囲動作温度モデル(-40 ~ 75℃)
TCF-142-S-SC-TRS232/422/485 ⇒ シングルモードファイバーコンバータ 20Km、SCコネクタ、広範囲動作温度モデル(-40 ~ 75℃)
TCF-142-S-ST-TRS232/422/485 ⇒ シングルモードファイバーコンバータ 20Km、STコネクタ、広範囲動作温度モデル(-40 ~ 75℃)
同梱品・ユーザーマニュアル

シリーズ一覧

この商品の特長について

リング動作
TCF-142はシリアル・デバイスを光ファイバ・リングに接続するのに使用できる。
リングを形成するには、1台のTCF-142の送信ポートを隣接するコンバータの受信ポートに接続する。リングが構築されると、DIPスイッチを使うだけで、TCF-142コンバータを「リング・モード」に設定できる。
1つのノードが信号を送信すると、信号は送信ユニットに到達してブロックされるまで、リング内を移動する。TCF-142では、総延長100kmまでの光ファイバ・リングを構築できる。
一台のシリアルデバイスがファイバーリングに接続されている複数のデバイスと通信を行う際には、TCF-142のDIPスイッチ“SW4”を ONにして“Ring Mode”に設定してください。
それぞれのTCF-142のTxポートを隣接ユニットのRxポートに接続しリング構造を形成する。送出された信号は送信元のユニットが再び受け取るまでリング内を回り、その後ブロックされる。
ユーザはファイバーリングの総距離が100km以内で構成する必要がある。

  • ※ TCF-142-M v2.1およびTCF-142-S v2.3以降のモデルでリングモードをサポートします。

何故シリアルをファイバに変換するのか
ファイバ通信は通信距離を延長するだけでなく、以下のような多くの点で利点がある。
電気的干渉の回避
光ファイバは、伝送路が導体でないためにEMIやRFIの影響を受けず、クロストークのない安定した伝送路の確保が可能。
絶縁体
光ファイバは、絶縁体でありグラスファイバそのものに直接電流を流しデータ伝送を行っていない。
セキュリティの確保
光ファイバであるために、一般のメタルケーブルのように線の途中から電気信号を取り出すことは不可能。それに比べ、無線通信や通信衛星からの電波は簡単にキャプチャされ符号化されてしまう。
信頼性と保守性
光ファイバは、過酷な温度や湿度に対して耐久性があり、腐食や信号のロスもなく、また、短絡、電力サージ、静電気にも影響されない。

DIPスイッチにより終端抵抗の選択が可能
ほとんどの同種の製品は、ケース内部に終端抵抗を設定するためのジャンパーピンが配置されており、抵抗値や無効化のためにケースを開けなければならない。MOXAはこの問題を解決するために、TCF-142の終端抵抗をケース外側のDIPスイッチで簡単に設定できるようにした。

自動ボーレート検出
TCF-142は、ハードウェアによりシリアル信号の伝送速度を自動検出する。このため、デバイスの伝送速度が変わっても信号は問題なくコンバータを通して伝送されるので大変便利。
デバイスのボーレートが変更されても、信号はメディア・コンバータからデータを損失せずに送信される。

型番リスト

型番
寸法 縦(mm)
動作温度範囲(℃)
ファイバー種別
光コネクタ
伝送距離
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCF-142-M-SC

100
0~60
マルチモード
SC型
5km
10

1個

22,000円

16,500

( 18,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高品質なRS-232/422/485ファイバー・データコンバータ。
【特長】
・長距離送信可能(シングルモードで40kmまで、マルチモードで5kmまで)。
・過酷な工業用環境での使用を考慮した設計により、安定したデータ転送を実現。
・LEDによる状態表示により、現場での接続作業や、配線不備の発見が容易。
・リングまたはポイント・トゥー・ポイント通信をサポートする。
・干渉信号の低減、光ファイバ伝送によりEMIやRFIの影響を受けず、安定した伝送路の確保ができる。
【用途】
・工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、交通信号の制御、変電所等に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

カタログ

TCF-142-M-SCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS232C/422/485 ファイバー・コンバータの型番TCF-142-M-SCのページです。
型番TCF-142-M-SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ

RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ

    2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

    2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

      高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

      高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

        RS-232C RS-422/485コンバータ

        RS-232C RS-422/485コンバータ

          1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

          1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

            RS-422/485 リピータ

            RS-422/485 リピータ

              1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

              1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

                4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                  1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                  1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                    イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

                    イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

                      AC100V→DC12V/5.0A ホーム電源

                      AC100V→DC12V/5.0A ホーム電源

                        自動ボーレート検知・最大延長2km・アルミニウム製

                        自動ボーレート検知・最大延長2km・アルミニウム製

                          2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ

                          2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ

                            メーカー MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA エスコ ミスミ MOXA
                            通常価格 18,260円 21,000円 42,415円 8,000円 18,000円 13,000円 9,260円 29,900円 12,000円 38,000円 11,940円 20,000円 11,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            変換前通信方式 RS-232/422/485 USB - RS-232 - RS-422/485 USB USB USB イーサネット - シリアル RS-232
                            変換後通信方式 光通信 RS-232/422/485 イーサネット RS-422/485 イーサネット RS-422/485 RS-232/422/485 - RS-422/485 光通信 - 光通信 RS-422/485
                            代表規格 CE / UL / CUL / TUV CE CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE CE / UL / CUL CE CE / UL / CUL - CE / UL / CUL CE / UL / CUL
                            寸法 横(mm) 90.2 77 100 42 75.2 67 52 204 38 54 170 67 67
                            寸法 奥行き(mm) 22 111 26 22 22 22 22 125 60 105 105 100 22

                            RS232C/422/485 ファイバー・コンバータのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            RS232Cー光変換のため
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/10
                            ノイズが多い環境で電気通信を光通信に変えました。使い方は簡単でした。DINレールに取り付けるアダプタの取り扱いがあると良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SCADA(監視装置)の通信で使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/01
                            風力発電機の風車とSCADA(監視装置)間の通信で、このRS232Cファイバー・コンバータ(TCF-142-M-ST)を使用しています。信号はRS-232Cで、最長10kmの距離で使用しています。通信は安定しており、問題はありません。今回は、既設のファイバー・コンバータの予備品としての購入です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q TCF-142をリングモードで使用する場合、一つのリングに何台TCF-142が取り付けられますか。
                            A
                            TCF-142シリーズを「リングモード」で使用する際には、重複したデータがファイバネットワーク内に繰り返し送信されないようにすることが最も重要です。
                            そのような重複データを切り捨てる為にTCF-142はタイムアウト間隔を500μsに設定しています。 また、 25 kmの光ファイバー・ネットワーク上のデータ伝送の詳細な測定により、データが一方の側から他方の側へ移動するときに120μsの遅延があることが分かっています。さらに、製品内の遅延は1μsです。 重複データを切り捨てるための遅延を500〜550μsにする為には、光ファイバの全長は100kmより短くなければなりません。
                            要約すると、TCF-142デバイス間のファイバケーブル長が20kmの場合、合計5台のTCF-142デバイスをネットワークに実装できます。 ファイバケーブルの長さが2kmの場合、合計50台のTCF-142デバイスをネットワークに実装できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCF-142-M-ST
                            TCF-142-S-SC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 縦
                            (mm)
                            動作温度範囲
                            (℃)
                            ファイバー種別 光コネクタ 伝送距離

                            18,260円

                            ( 20,086円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10100.40~60マルチモードST型5km

                            47,000円

                            ( 51,700円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101000~60シングルモードSC型40km

                            データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました