(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCC-80
RS-232C RS-422/485コンバータ RS232コンバータ

RS-232C RS-422/485コンバータ TCC-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

シリアルポート給電のRS-232→RS-422/485のデータコンバータ。【特...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    RS-232
  • 変換後通信方式:
    RS-422/485
  • 主従極数:
    1:1
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL
  • 寸法 縦(mm):
    80
  • 寸法 横(mm):
    42
  • 寸法 奥行き(mm):
    22
  • 動作温度範囲(℃):
    0~60
  • 商品タイプ:
    コンバータ
  • ボーレート(bps):
    50~115.2k
  • コネクタ(変換後):
    Terminal block
  • 入力電圧(V):
    DC5~12
  • 電源接続:
    RS-232ポート給電 又は電源入力ジャック
  • 機能:
    RS-485:データ転送方向自動制御(ADDC)

Loading...

TCC-80 の仕様・寸法情報

商品情報

シリアル・ポート電源または選択可能な外部電源をサポートするデータコンバータ

RS-232C RS-422/485コンバータ:関連画像

TCC-80/80Iは外部電源を必要とせずに、RS-232とRS-422/485間に完全なシリアル変換を提供する。
また、半二重2線RS-485および全二重4線RS-422/485の両方に対応しており、どちらか一方をRS-232のTxDおよびRxD回線に変換できる。
さらに、TCC-80/80Iの15 KV ESD保護は静電放電によるダメージから本体を守る。
TCC-80Iは2.5 KV絶縁を備えた世界最初の高速ポート・パワー式コンバータ。
RS-485には、回路がRS-232信号のTxD出力を検出すると、RS-485のドライバが自動的に有効になる自動データ検出コントロール機能も用意されている。
したがって、RS-485信号の送信方向をコントロールするプログラムを作成する必要がない。
また、TCC-80Iの特許取得済みのLEDポート・パワ―用インジケータを使えば、TCC-80Iに十分な電力が供給されているかどうかを確認できる。

RS-232C⇒RS-422/485コンバータの仕様について

RS-232C RS-422/485コンバータ:関連画像

外形図

シリアル通信
RS-232 Side:
コネクタ: DB9(ソケット)
信号:TxD、RxD、and GND
Loop back:RTS to CTS、DTR to DSR and DCD
RS-422/485 Side:
コネクタ:Terminal Block
信号:TxD+、TxD-、RxD+(Data+)、RxD-(Data-)、GND
モード:4-Wire RS-422、4-Wire RS-485、2-Wire RS-485 (Switch Setting)
RS-422/485データ方向制御:Auto
ボーレート:50bps~115.2Kbps
サージ保護:15KV ESD

環境
動作温度:0~60℃
動作湿度:5~95%RH
保存温度:-20~+75℃

電源
入力電源:Serial RS-232 Port: TxD、RTS、DTR; Ext Power Input(jack)
入力電圧:5~12VDC
消費電力:10mA@5VDC

メカニカル
サイズ(W×D×H):42×80×22mm
素材:ABS+PC
重量:50g±5g
保証:2年

認定規格
TCC-80:CE Class B、FCC Class B

オーダー情報
TCC-80:シリアル・ポート電源供給式 RS-232⇒RS-422/485コンバータ

同梱品:

  • USBケーブル(CBL-USBAP-50)
  • ユーザーマニュアル

電源アダプタ
US318-12-PL03B、PSE対応

 

ピンアサイン

RS-232C RS-422/485コンバータ:関連画像

Female DB9 RS-232port

PINRS-232
1DCD
2TxD
3RxD
4DSR
5GND
6DTR
7CTS
8RTS
RS-232C RS-422/485コンバータ:関連画像

DIP Switch Settings

DIP Switch Settings
RS-422 With
Terminator
SW1SW2SW3
OFFOFFON
RS-422SW1SW2SW3
OFFOFFOFF
4-Wire RS-485
With Terminator
SW1SW2SW3
ONOFFON
4-Wire RS-485SW1SW2SW3
ONOFFOFF
2-Wire RS -485
WithTerminator
SW1SW2SW3
ONONON
2-Wire RS -485SW1SW2SW3
ONONOFF

この商品の特長について

RS-232C RS-422/485コンバータ:関連画像

RS-232シリアル・ポート電源

TCC-80のRS-232ポートはメスDB9ソケットのデザインが採用されているので、ホストPCに直接接続すれば、TxD、RTS、DTR回線から電力が供給される。
信号の強弱にかかわらず、TCC-80はこれらのデータ/ハンドシェーク回線を組み合わせて十分な電力を確保できる。
ハンドシェーク回線を使用しないアプリケーションでは、USB電源コードか外部電源アダプタをDCジャックに接続すれば、5ないし12VDCの電力を供給できる。

RS-232C RS-422/485コンバータ:関連画像

オプションの外部電源(Ext.PiwerAdaptor)

TCC-80のようなポート電源デバイスでは終端抵抗が必ず求められ、ケーブル長が100m以下の場合、大抵は終端抵抗が使用される。
TCC-80がシリアルポート電源を使用できない場合、データ信号の消費電流量にかかわらず、終端抵抗は電源から75mW以上の電力を消費する。
言い換えれば、長距離RS-422/485転送、または終端抵抗が必要で、ハンドシェーク回線を使用できない場合は、外部 USB電源コードかDC電源を使用しなければならない。

RS-232C RS-422/485コンバータ:関連画像

オプションの外部電源(USB Power)

RS-232C RS-422/485コンバータ:関連画像

ポート・パワーと光絶縁

TCC-80のRS-232ポートはDB9メス・ソケットで、ホストPCに直接接続すれば、TxD、RTS、DTR回線から電力が供給される。
また、電気信号を光に変換し、他端で光を電気信号に再変換するフォト・カプラを使って、2.5KVの電気的保護機能を提供する。このように、2つの電気回路は互いに完全に絶縁される。
また、これはグランド・ループ電流からデバイスを保護し、データ・ロスによる損失を削減し、通信インタフェースへのダメージも防ぐ。

RS-232C RS-422/485コンバータ:関連画像

特許取得済みのLEDポート・パワー用インジケータ

シリアル・デバイスがメディア・コンバータに十分な電力を提供するかどうかを検証するには、マルチメータでデバイスを検査すれば十分だが、TCC-80Iを使ってデバイスを検査するほうが容易。
TCC-80IをデバイスのRS-232ポートに接続して、SW4スイッチをテスト・モードに設定するだけ。
特許取得済みのポート・パワー用LEDが点灯すれば、TCC-80Iには十分な電力が供給されていることになる。LEDが点灯しない場合は、TCC-80Iに外部電源を接続する必要がある。

ポート電源の消費電力
RS-232ポートから電源が供給されるTCC-80コンバータを接続する場合は、消費電力、RS-232ケーブル長、RS-422/485の通信距離に注意する。
一般に、TCC-80自体は電源から50mW確保し、TxD、RTS、DTR回線が接続されている場合、ホストPCの標準COMポートは70から90mWの電源を供給できる。
また、ホスト/デバイスからTCC-80への電源が失われないように、9600のボーレートで長さが15mを超えないRS-232ケーブルを使用する。最後に、残りの電源はRS-422/485信号の送信に使用される。

  • 外部電源に対応しているが、必須ではない
  • 最大115.2kbpsの高速転送
  • コンパクト・サイズ
  • RS-422、2線および4線の両方のRS-485を変換
  • RS-485自動データ方向制御をサポート
  • 自動ボーレート検出
  • 15KVシリアルESD保護
  • 120Ω終端抵抗を内蔵
  • 2.5KV絶縁(for TCC-80I only)
  • 特許取得済みのLEDポート電源インジケータ

型番リスト

型番

関連

入力電流(A)
保護機能
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCC-80

0.03
ESDプロテクション(15kV)
10

1個

8,000( 8,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シリアルポート給電のRS-232→RS-422/485のデータコンバータ。
【特長】
・接続するだけの簡単作業で使用できる
・ポートよりの給電(Portpower)対応で外部電源が不要
・LEDによる状態表示により、現場における設置作業や接続不良の発見が容易
・軽量化で携帯に便利
【用途】
・工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、交通信号の制御、変電所等に最適

カタログ

Loading...

TCC-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS-232C RS-422/485コンバータの型番TCC-80のページです。
型番TCC-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS-232C RS-422/485コンバータ

RS-232C RS-422/485コンバータ

    RS-422/485 リピータ

    RS-422/485 リピータ

      産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

      産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

        1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

        1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

          イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

          イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

            CC-Link IE対応_産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

            CC-Link IE対応_産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

              1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

              1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

                4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                  RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ

                  RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ

                    2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                    2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                      2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                      2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                        2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ

                        2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ

                          8/16ポート RS-232C/422/485 USB シリアルコンバータ

                          8/16ポート RS-232C/422/485 USB シリアルコンバータ

                            メーカー MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA
                            通常価格 8,000円 13,000円 6,000円 12,000円 38,000円 40,000円 18,000円 29,900円 18,260円 24,000円 21,000円 11,000円 97,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            変換前通信方式 RS-232 RS-422/485 USB USB イーサネット イーサネット - USB RS-232/422/485 - USB RS-232 USB
                            変換後通信方式 RS-422/485 RS-422/485 RS-232 RS-422/485 光通信 光通信 イーサネット - 光通信 - RS-232/422/485 RS-422/485 RS-232/422/485
                            主従極数 1:1 - - - - - - - - - - - -
                            代表規格 CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE CE CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL / TUV CE / UL / CUL CE CE / UL / CUL -
                            寸法 縦(mm) 80 100 21 21 135 125 80 30 - 100 26 100 -

                            RS-232C RS-422/485コンバータのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            シリアル通信プリンタ制御に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/08
                            RS232CIFが搭載されたプリンタをPLCにて制御するのに使用しました。
                            PLC-プリンタ間距離が30m程あることが、後ほど判明。
                            急遽 本器を2つ購入し、問題なく通信ができ安堵しています。
                            PLC-変換機-変換機-プリンタと構成品が増えてしまいましたが、
                            本器はサイズが小さいため、ダクトの中に隠せたので良かったです。
                            DINレールに固定できるものがあれば、なお嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のコンバーターとして
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/10
                            以前MOXA製品を使用していて、その流れで購入して利用しています。性能に関しては特に問題がないため検証などは行っていません。品質についても差し支えありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            MODBUS機器のコントロールにしよう
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/20
                            RS-232C側から MODBUS 機器とのやりとりとして使用。
                            2線式、4線式に対応しており232C側から電源が得られない場合は外部電源の使用が可能であり様々な状況に対応でき性能も十分に満足。

                            三菱 Q12DCCPU (C言語コントローラ)にあるシリアルポートからMODBUS機器をコントロールするために購入。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q RS-232ポート電源供給の可能なケーブル長は最長何mでしょうか。
                            A
                            15 m(@ 9600 bps)以下のRS-232ケーブルをご使用下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCC-80I
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?入力電流
                            (A)
                            保護機能

                            13,000円

                            ( 14,300円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.02ESDプロテクション(15kV) / 光絶縁保護(2kV)

                            データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました