(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCC-100I
2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ RS232コンバータ

2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ TCC-100I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

RS-232の通信距離を拡張してネットワーク機能を向上させるRS-232-RS...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    RS-232
  • 変換後通信方式:
    RS-422/485
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL
  • 寸法 縦(mm):
    100
  • 寸法 横(mm):
    67
  • 寸法 奥行き(mm):
    22
  • 商品タイプ:
    コンバータ
  • ボーレート(bps):
    50~921.6k
  • 入力電圧(V):
    DC12~48
  • 電源接続:
    電源入力ジャック
  • 機能:
    RS-232 to RS-422変換:RTS/CTSサポート、 RS-232 to RS-485:2線式/4線式サポート
  • 設置:
    DINレールマウント / ウォールマウント

型番

TCC-100I 解除

Loading...

TCC-100I の仕様・寸法情報

商品情報

保護と妨害防止の高いレベル設計のデータコンバータ   

TCC-100およびTCC-100Iは、RS-232Cの伝送距離を拡大することによりネットワークの能力を増大させることができるRS-232C⇔RS-422/485コンバータ。

TCC-100およびTCC-100Iは、RS-232Cの伝送距離を拡大することによりネットワークの能力を増大させることができるRS-232C⇔RS-422/485コンバータ。
両方のコンバータは、DIN-レールマウント、ターミナルブロック配線、電源供給用外部ターミナルブロック、オプティカルアイソレーション(TCC-100I)を含む優れた産業グレード設計のインターフェースコンバータ。
TCC-100/100Iは、クリティカルな工業環境においてRS-232C信号をRS-422/485に変換する理想的なソリューションを提供する。

RS-232C⇔RS-422/485 コンバータの外形図と仕様

RS-232側
コネクタ:DB9(F)
信号:RS-232C:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND

RS-422/485側
コネクタ:ターミナルブロック
信号:(インターフェースの切換:DIPスイッチ)
RS-422:TxD+、TxD- 、RxD+、RxD- 、GND
RS-485-4線:TxD+、TxD-, RxD+、RxD-、GND
RS-485-2線 信号:Data+、Data-、GND

シリアル通信
ボーレート:50bps~921.6Kbps
ESDプロテクション:15KV
光絶縁保護:2KV(TCC-100I)

メカニカル
ケース:アルミニウム
重量:148±5g
寸法:67×100.4×22mm

環境
稼働時温度:TCC-100/100I: -20~+60℃
TCC-100-T/100I-T: -40~+85℃°
動作湿度:5~95%RH
保存時温度:-20~+85℃

電源
入力電源:電源入力ジャック
入力電圧:12~48VDC
電力消費量:TCC-100:300 mA@12V TCC-100I:400mA@12V
逆電圧保護:V+/V-逆接続に対する保護
過電圧保護:2信号短絡に対する保護
信号保護:電力EFT/サージ保護2KV

認証
CE:Class B
FCC:Class B

保証
保証期間:5年

RS-232C⇔RS-422/485 コンバータの寸法図

RS-232C⇔RS-422/485 コンバータの寸法図

前面図/背面図

前面図/背面図

ピンアサインメント(ピン割り当て)について

DB9 female connector(DB9雌コネクタ)の外形図

DB9 female connector(DB9雌コネクタ)の外形図

PINRS-232PINRS-232
1-5GND
2TxD6-
3RxD7CTS
4-8RTS

この商品の特長について

  • RS-232C⇔RS-422 コンバータ、RTS/CTSサポート
  • RS-232C⇔RS-485変換(2線または4線式サポート)
  • 2 KVアイソレーションプロテクション(TCC-100I/TCC-100I-T)
  • ウォールマウントおよびDINレールマウント
  • RS-422/485ワイヤーリング用プラグイン式ターミナルブロック
  • LED表示(電源、Tx、Rx)
  • -20~+60℃動作温度
  • ワイド動作温度モデル(-40~+85℃)

開発秘話

 

Moxaは産業でシリアルに対していろんな解決提案を提示するのを30年以上となり、豊富な経験が積み重なっています。
ライン上のハードウェアの設計や保護レベルを高めるなど現場の要求に満たします。

型番リスト

型番

関連

動作温度範囲(℃)
入力電流(A)
保護機能
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCC-100I

-20~60
150mA(DC12V)
ESDプロテクション(15kV) / 光絶縁保護(2kV)
10

1個

14,000( 15,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

RS-232の通信距離を拡張してネットワーク機能を向上させるRS-232-RS-422/485コンバータです。
【特長】
・両方のコンバータとも、DINレール・マウント、端子台配線、外部端子台電源、光絶縁(TCC-100Iのみ)といった高度な産業仕様設計を採用しています。
・厳しい産業環境でRS-232信号をRS-422/485信号に変換するのに最適なソリューションです。
・RTS/CTS対応RS-232-RS-422変換可能です。
・RS-232-2線または4線RS-485変換可能です。
・2KV絶縁保護機能をサポート付きます (TCC-100I/TCC-100I-T)。
・RS-422/485の配線を容易にするプラグイン端子台付きます。
・電源、送信、受信用LEDインジケータ 付きで、現場での設置と故障を気づきやすいです。
・-20~60℃の動作時温度に対応します。
・接続するだけで使用できる簡単作業です。
・軽量化で、携帯に便利。
【用途】
・工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、交通信号の制御、変電所等に最適。

カタログ

Loading...

TCC-100Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータの型番TCC-100Iのページです。
型番TCC-100Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ

2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ

    RS-232C RS-422/485コンバータ

    RS-232C RS-422/485コンバータ

      RS-422/485 リピータ

      RS-422/485 リピータ

        1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

        1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

          イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

          イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

            2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

            2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

              RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ

              RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ

                1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                  産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

                  産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

                    4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                    4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                      CC-Link IE対応_産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

                      CC-Link IE対応_産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

                        RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)

                        RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)

                          イーサネットシリアルコンバータ(RS-232/422/485)

                          イーサネットシリアルコンバータ(RS-232/422/485)

                            メーカー MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA アドバンテック(PC・通信)
                            通常価格 11,000円 8,000円 13,000円 9,260円 38,000円 24,000円 18,260円 12,000円 6,000円 29,900円 40,000円 24,400円 30,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                            変換前通信方式 RS-232 RS-232 RS-422/485 USB イーサネット - RS-232/422/485 USB USB USB イーサネット リモートI/O イーサネット
                            変換後通信方式 RS-422/485 RS-422/485 RS-422/485 RS-232/422/485 光通信 - 光通信 RS-422/485 RS-232 - 光通信 - -
                            代表規格 CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL / TUV CE CE CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE
                            寸法 縦(mm) 100 80 100 80 135 100 - 21 21 30 125 124 -
                            寸法 横(mm) 67 42 67 52 54 90 90.2 38 38 204 30 28 -

                            2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCC-100
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?動作温度範囲
                            (℃)
                            入力電流
                            (A)
                            保護機能

                            11,000円

                            ( 12,100円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10-20~6085mA(DC12V)ESDプロテクション(15kV)

                            データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました