(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CC-Link IE対応_産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

CC-Link IE対応_産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
40,000円 ~ 54,000円
税込価格
44,000円 ~ 59,400円

接続するだけの簡単作業、産業用レベルギガイーサネット⇔光ファイバーメディア・デ...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    イーサネット
  • 変換後通信方式:
    光通信
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL
  • 寸法 縦(mm):
    125
  • 寸法 横(mm):
    30
  • 寸法 奥行き(mm):
    79
  • 商品タイプ:
    メディアコンバータ
  • 光コネクタ:
    SC型
  • 通信規格:
    RJ45ポート:10/100/1000BaseT(X)、 ファイバーポート:100/1000Base-LX 又は 100/1000BaseSFPスロット
  • 入力電圧(V):
    DC12~48
  • 入力電流(A):
    284.7mA(DC12V) /156mA(DC24V)
  • 電源接続:
    リムーバルターミナルブロック
  • 機能:
    オートMDI/MDI-X(RJ45ポート) / Link Fault Pass-through (LFP) / 10K ジャンボフレーム / Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) / 冗長電源入力
  • 保護機能:
    過電流保護(1.5A) / 逆電圧保護
  • 設置:
    DINレールマウント

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

ギガイーサネット→光ファイバーコンバータの外形図と寸法

ギガイーサネット→光ファイバーコンバータの寸法図

ギガイーサネット→光ファイバーコンバータの寸法図

前面図/背面図

前面図/背面図

上面図/底面図

上面図/底面図

IMC-21GAシリーズの特長について

特長とメリット
  • SCコネクタまたはSFPスロットで1000Base-SX/LXに対応
  • リンク・フォルト・パス・スルー(LFP)機能対応
  • 10Kジャンボ・フレーム
  • 冗長電源入力をサポート
  • -40~+75℃の動作時温度範囲に対応(Tモデル)
  • EEE(Energy Efficient Ethernet)規格(IEEE 802.3az)に対応
  • CC-Link IE Field 対応
製品紹介

産業用ギガビット・メディア・コンバータのIMC-21GAは、10/100/1000BaseT(X) と100/1000Base-SX/LXまたは指定した100/1000Base SFPモジュールとの信頼性と安定性に優れたメディア変換を提供できるように設計されている。
また、電力の節約と通信性能の向上を可能にするIEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet) 規格と10Kのジャンボ・フレームに対応し、さらに、損傷やロスを防ぐのに役立つリレー出力警告アラームを装備している。
IMC21GAの全モデルは100%のバーンイン検査に適合しており、0~60℃標準動作時温度範囲と-40~+75℃の広範動作時温度範囲に対応したモデルがそれぞれ用意されている。
 

型番リスト

型番

関連

動作温度範囲(℃)
ファイバー種別
伝送距離
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-10~60
シングルモード
10km
10

1個

54,000( 59,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-10~60
マルチモード
0.5km
10

1個

40,000( 44,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

接続するだけの簡単作業、産業用レベルギガイーサネット⇔光ファイバーメディア・データコンバータ。
【特長】
・10K巨大パケット(JumboFrame)に対応し、大容量データ通信への要求を満たす。
・過酷な工業用環境での使用を考慮した設計により、安定したデータ転送を実現。
・冗長入力電源をサポート。また、LEDによる状態表示により、現場での接続作業や、配線不備の発見が容易。
【用途】
・データーセンター、工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、変電所等に最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CC-Link IE対応_産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

CC-Link IE対応_産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

    イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

    イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

      RS-232C RS-422/485コンバータ

      RS-232C RS-422/485コンバータ

        1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

        1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

          1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

          1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

            1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ 広温度範囲対応

            1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ 広温度範囲対応

              2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

              2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

                1ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

                  RS-232 to RS-422/485 コンバーター DINレール対応

                  RS-232 to RS-422/485 コンバーター DINレール対応

                    RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ

                    RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ

                      2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O

                      2ポート・イーサネット・スイッチ搭載リモート・イーサネットI/O

                        メーカー MOXA MOXA MOXA MOXA MOXA アドバンテック(PC・通信) MOXA アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) MOXA ミスミ
                        通常価格 40,000円 38,000円 8,000円 12,000円 9,260円 55,900円 21,000円 47,900円 15,900円 18,260円 24,800円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        変換前通信方式 イーサネット イーサネット RS-232 USB USB その他 USB その他 RS-232 RS-232/422/485 イーサネット
                        変換後通信方式 光通信 光通信 RS-422/485 RS-422/485 RS-232/422/485 イーサネット RS-232/422/485 イーサネット RS-422/485 光通信 -
                        代表規格 CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE CE CE / UL / CUL CE CE / UL / CUL CE / UL / CUL CE / UL / CUL / TUV CE / UL / CUL
                        寸法 縦(mm) 125 135 80 21 80 140 26 140 7.9 - 124
                        寸法 横(mm) 30 54 42 38 52 - 77 36.6 9.5 90.2 27.8

                        CC-Link IE対応_産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました