(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BXH6080-25M
放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ ホウネツキキシュウノウキャビネットBXH-M

放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ BXH6080-25M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,430円
税込単価
47,773円

屋内用・壁掛型/換気スリット付/木製基板/マウントアングル付【特長】・テレビ受...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2X
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    15
  • 代表規格:
    なし

BXH6080-25M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
ドア形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BXH6080-25M

800
600
250
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

43,430( 47,773円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用・壁掛型/換気スリット付/木製基板/マウントアングル付
【特長】
・テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気スリット付のキャビネットです。
・マウントアングル付き
【仕様】
材質:鉄板製
函体形式:屋内用 露出形
取付基板:木製基板_15mm/方眼目盛付
板厚:本体1.6mm ドア1.6mm 枠1.6mm
使用ハンドル:キャビネットタテ寸法900mm以下:KH-117F(平面ハンドル)
キャビネットタテ寸法1000mm以上:KH-84F(平面ハンドル)

BXH6080-25Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズの型番BXH6080-25Mのページです。
型番BXH6080-25Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ

放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ

    熱機器収納キャビネット BXHシリーズ

    熱機器収納キャビネット BXHシリーズ

      コントロールキャビネットCGB

      コントロールキャビネットCGB

        間仕切り壁専用キャビネット MAUシリーズ

        間仕切り壁専用キャビネット MAUシリーズ

          盤用キャビネット BXUシリーズ

          盤用キャビネット BXUシリーズ

            盤用キャビネット FXUシリーズ

            盤用キャビネット FXUシリーズ

              熱機器収納キャビネット FXHシリーズ

              熱機器収納キャビネット FXHシリーズ

                キー付コントロールキャビネットCGBK

                キー付コントロールキャビネットCGBK

                  テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                  テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                    電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBXシリーズ

                    電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBXシリーズ

                      扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

                      扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

                        BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ160mm

                        BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ160mm

                          窓付盤用キャビネット WIシリーズ(鉄板製 屋内・屋外兼用 露出形)

                          窓付盤用キャビネット WIシリーズ(鉄板製 屋内・屋外兼用 露出形)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 34,598円 8,989円 5,895円 18,804円 8,260円 8,279円 8,994円 9,233円 27,897円 3,545円 19,899円 10,880円 21,899円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   3日目~   9日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   9日目   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル スナップラッチ ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル スナップラッチ ハンドル 扉なし ハンドル ハンドル パチン錠
                            基板・中板 木製 木製 木製 木製 木製 鉄製 鉄製 木製 木製 鉄製 - 鉄製

                            放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BXH6080-25MK
                            BXH6080-35M
                            BXH6080-35MK
                            BXH6565-25M
                            BXH6565-25MK
                            BXH6565-35M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色 ドア形式

                            43,430円

                            ( 47,773円 )
                            1個 -

                            9日目

                            800600250クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            53,387円

                            ( 58,726円 )
                            1個 -

                            9日目

                            800600350ベージュ(5Y7/1)両扉

                            53,387円

                            ( 58,726円 )
                            1個 -

                            9日目

                            800600350クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            34,598円

                            ( 38,058円 )
                            1個 -

                            9日目

                            650650250ベージュ(5Y7/1)片扉

                            34,598円

                            ( 38,058円 )
                            1個 -

                            9日目

                            650650250クリーム(2.5Y9/1)片扉

                            44,443円

                            ( 48,887円 )
                            1個 -

                            9日目

                            650650350ベージュ(5Y7/1)片扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました