(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

盤用キャビネット BXUシリーズ

盤用キャビネット BXUシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,260円 ~ 139,694円
税込価格
9,086円 ~ 153,663円

鉄板製/屋内用 埋込形/木製基板。【特長】・4段曲げの前面枠により、ひずみに強...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2XD
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    15
  • 代表規格:
    なし

型番

未確定432件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
ドア形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
1000
180
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

57,922( 63,714円 )

9日目

1000
1000
180
クリーム(2.5Y9/1)
両扉

1個

57,922( 63,714円 )

9日目

400
1000
120
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

31,915( 35,107円 )

9日目

400
1000
120
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

31,915( 35,107円 )

9日目

400
1000
140
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

35,455( 39,001円 )

9日目

400
1000
140
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

35,455( 39,001円 )

9日目

400
1000
160
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

35,418( 38,960円 )

9日目

400
1000
160
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

35,418( 38,960円 )

9日目

450
1000
120
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

33,148( 36,463円 )

9日目

450
1000
120
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

33,148( 36,463円 )

9日目

500
1000
140
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

38,981( 42,879円 )

9日目

500
1000
140
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

38,981( 42,879円 )

9日目

500
1000
160
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

41,312( 45,443円 )

3日目

500
1000
160
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

41,312( 45,443円 )

3日目

600
1000
160
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

42,473( 46,720円 )

9日目

600
1000
160
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

42,473( 46,720円 )

9日目

700
1000
120
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

42,473( 46,720円 )

9日目

700
1000
120
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

42,473( 46,720円 )

9日目

700
1000
140
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

45,816( 50,398円 )

9日目

700
1000
140
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

45,816( 50,398円 )

9日目

700
1000
160
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

46,160( 50,776円 )

9日目

700
1000
160
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

46,160( 50,776円 )

9日目

800
1000
140
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

54,473( 59,920円 )

9日目

800
1000
140
クリーム(2.5Y9/1)
両扉

1個

54,473( 59,920円 )

9日目

800
1000
160
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

50,906( 55,997円 )

9日目

800
1000
160
クリーム(2.5Y9/1)
両扉

1個

50,906( 55,997円 )

9日目

900
1000
140
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

59,191( 65,110円 )

9日目

900
1000
140
クリーム(2.5Y9/1)
両扉

1個

59,191( 65,110円 )

9日目

900
1000
160
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

59,174( 65,091円 )

9日目

900
1000
160
クリーム(2.5Y9/1)
両扉

1個

59,174( 65,091円 )

9日目

1600
1100
180
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

106,288( 116,917円 )

3日目

1600
1100
180
クリーム(2.5Y9/1)
両扉

1個

106,288( 116,917円 )

9日目

400
1100
120
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

35,455( 39,001円 )

9日目

400
1100
120
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

35,455( 39,001円 )

9日目

400
1100
160
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

41,414( 45,555円 )

9日目

400
1100
160
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

41,414( 45,555円 )

9日目

450
1100
120
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

39,021( 42,923円 )

9日目

450
1100
120
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

39,021( 42,923円 )

9日目

500
1100
140
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

41,414( 45,555円 )

9日目

500
1100
140
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

41,414( 45,555円 )

9日目

500
1100
160
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

42,473( 46,720円 )

9日目

500
1100
160
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

42,473( 46,720円 )

3日目

600
1100
160
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

46,111( 50,722円 )

9日目

600
1100
160
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

46,111( 50,722円 )

9日目

600
1100
180
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

47,239( 51,963円 )

9日目

600
1100
180
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

47,239( 51,963円 )

9日目

700
1100
160
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

50,929( 56,022円 )

9日目

700
1100
160
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

50,929( 56,022円 )

9日目

800
1100
140
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

56,862( 62,548円 )

9日目

800
1100
140
クリーム(2.5Y9/1)
両扉

1個

56,862( 62,548円 )

9日目

900
1100
120
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

58,003( 63,803円 )

9日目

900
1100
120
クリーム(2.5Y9/1)
両扉

1個

58,003( 63,803円 )

9日目

900
1100
140
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

59,224( 65,146円 )

9日目

900
1100
140
クリーム(2.5Y9/1)
両扉

1個

59,224( 65,146円 )

3日目

900
1100
160
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

64,051( 70,456円 )

9日目

900
1100
160
クリーム(2.5Y9/1)
両扉

1個

64,051( 70,456円 )

9日目

1000
1200
180
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

59,095( 65,005円 )

9日目

1000
1200
180
クリーム(2.5Y9/1)
両扉

1個

59,095( 65,005円 )

9日目

400
1200
120
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

38,981( 42,879円 )

9日目

400
1200
120
クリーム(2.5Y9/1)
片扉

1個

38,981( 42,879円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋内用 埋込形/木製基板。
【特長】
・4段曲げの前面枠により、ひずみに強く堅牢(キャビネットタテ寸法1,700mm以上は5段曲げ)
・埋込調整(ボデーと前面枠の取付け間隔)は25mmまで可能
【仕様】
・保護構造:IP2XD
・構造:額縁構造
・取付基板:木製基板 15mm/方眼目盛付
・板厚:ドア1.6mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mm(ただしタテ寸法1,700mm以上のものはドア2.3mm)
・ハンドル:タテ寸法900mm以下:KH-84F(キー付平面ハンドル小):タテ寸法1,000mm以上:KH-117F(キー付平面ハンドル大)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

盤用キャビネット BXUシリーズ

盤用キャビネット BXUシリーズ

    盤用キャビネット FXUシリーズ

    盤用キャビネット FXUシリーズ

      【穴加工対応】STB-N・STS-N ステンレス盤用キャビネット

      【穴加工対応】STB-N・STS-N ステンレス盤用キャビネット

        L ライトキャビネット

        L ライトキャビネット

          盤用キャビネット FX

          盤用キャビネット FX

            BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ100mm

            BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ100mm

              BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ140mm

              BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ140mm

                BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ120mm

                BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ120mm

                  BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ180mm

                  BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ180mm

                    BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ160mm

                    BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ160mm

                      【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ200mm

                      【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ200mm

                        【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ120mm

                        【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ120mm

                          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ180mm

                          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ180mm

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 8,260円 8,279円 40,992円 8,094円 5,890円 8,452円 9,179円 9,185円 24,022円 10,880円 13,204円 8,210円 21,646円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 木製 鉄製 - 木製 鉄製 - - - - - - - -

                            盤用キャビネット BXUシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました